Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flat Cable Clamps are easy to install due to their push in application feature. Ideal for holding and routing cables, wires and cords. It is used to secure flat ribbon cables in place, and prevent them from shifting or moving out of position, which can help to reduce the risk of damage or interference. It is durable and ensure longevity and resistance to wear and tear.
The range includes options with adhesive base, tension lock cover on the top of the clamp or with a releasable latch to prevent cables from sliding.
Series Code :SR2169
Seri Kodu: SR2169
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Taban Genişliği | Malzeme | Taban Uzunluğu | Montaj Yöntemi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon 6/6
|
2.921 in
74.2 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon 6/6
|
|
Yapışkan
|
|||
| 50 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
Vida
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon 6/6
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon 6/6
|
|
Yapışkan
|
|||
| 570 Stokta |
|
Alüminyum
|
|
Yapışkan
|
|||
| 249 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
2.236 in
56.8 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon 6/6
|
3.858 in
98.0 mm
|
|
|||
| 845239 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
İtmeli
|
|||
| 157608 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
İtmeli
|
|||
| 100 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
Yapışkan
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon 6/6
|
|
|
|||
| 9288 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
|
|||
| 12600 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
Yapışkan
|
|||
| 5187 Stokta |
0.52 in
13.2 mm
|
PA
|
1.547 in
39.3 mm
|
Push In
|
|||
| 161586 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
İtmeli
|
|||
| 114534 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon 6/6
|
|
Yapışkan
|
|||
| 84420 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon 6/6
|
|
Vida
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin