Flat Cable Clamps are easy to install due to their push in application feature. Ideal for holding and routing cables, wires and cords. It is used to secure flat ribbon cables in place, and prevent them from shifting or moving out of position, which can help to reduce the risk of damage or interference. It is durable and ensure longevity and resistance to wear and tear.
The range includes options with adhesive base, tension lock cover on the top of the clamp or with a releasable latch to prevent cables from sliding.
Series Code :SR2169
Seri Kodu: SR2169
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Taban Genişliği | Malzeme | Taban Uzunluğu | Montaj Yöntemi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16,7148 TL - 18,0288 TL | 59850 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
12,0566 TL - 12,0566 TL | 106267 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
Arrowhead
|
||
38,1665 TL - 38,1665 TL | 6400 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
Adhesive
|
||
18,0844 TL - 18,0844 TL | 2400 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
24,0774 TL - 24,0774 TL | 100 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
Adhesive
|
||
20,733 TL - 20,733 TL | 286 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
2.638 in
67.0 mm
|
İtmeli
|
||
27,9907 TL - 27,9907 TL | 10656 Stokta |
0.402 in
10.2 mm
|
PA
|
3.039 in
77.2 mm
|
İtmeli
|
||
16,8509 TL - 18,3005 TL | 390465 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
Arrowhead
|
||
9,5581 TL - 10,373 TL | 4997 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
Arrowhead
|
||
16,3368 TL - 17,1967 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.52 in
13.2 mm
|
PA
|
1.547 in
39.3 mm
|
İtmeli
|
||
14,206 TL - 14,9537 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
11,6707 TL - 11,6707 TL | 50 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
Screw
|
||
24,0774 TL - 24,0774 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon 6/6
|
|
Adhesive
|
||
8,8108 TL - 8,8108 TL | 249 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
2.236 in
56.8 mm
|
|
||
22,1849 TL - 22,1849 TL | 13260 Stokta |
|
Alüminyum
|
|
Adhesive
|
||
24,3397 TL - 24,3397 TL | 87534 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
14,206 TL - 14,9537 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
11,6707 TL - 11,6707 TL | 600 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
Screw
|
||
24,0774 TL - 24,0774 TL | 400 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
Adhesive
|
||
8,8108 TL - 8,8108 TL | 10 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
3.858 in
98.0 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin