Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flat Cable Clamps are easy to install due to their push in application feature. Ideal for holding and routing cables, wires and cords. It is used to secure flat ribbon cables in place, and prevent them from shifting or moving out of position, which can help to reduce the risk of damage or interference. It is durable and ensure longevity and resistance to wear and tear.
The range includes options with adhesive base, tension lock cover on the top of the clamp or with a releasable latch to prevent cables from sliding.
Series Code :SR2169
Seri Kodu: SR2169
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Taban Genişliği | Malzeme | Taban Uzunluğu | Montaj Yöntemi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57636 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
Yapışkan
|
|||
| 7378 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
Yapışkan
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon 6/6;Silicone Foam
|
|
Yapışkan
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon 6/6;Silicone Foam
|
|
Yapışkan
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon 6/6
|
|
Yapışkan
|
|||
| 600 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
Yapışkan
|
|||
| 68000 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
2.224 in
56.5 mm
|
Yapışkan
|
|||
| 21907 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
Yapışkan
|
|||
| 454014 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
1.169 in
29.7 mm
|
Vida
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon 6/6;Silicone Foam
|
|
Yapışkan
|
|||
| 98 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
Yapışkan
|
|||
| 42840 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
3.26 in
82.8 mm
|
Vida
|
|||
| 29811 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
Yapışkan
|
|||
| 21076 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
1.169 in
29.7 mm
|
Yapışkan
|
|||
| 81408 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
Yapışkan
|
|||
| 2754 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
Yapışkan
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon 6/6
|
|
Yapışkan
|
|||
| 1462 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
Yapışkan
|
|||
| 99792 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
2.224 in
56.5 mm
|
Vida
|
|||
| 300 Stokta |
|
Nylon 6/6;Silicone Foam
|
|
Yapışkan
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin