Closed Bushings are designed for the protection of wires, cables and tubing from the sharp edges of drilled and pulled holes in sheet metal.
The economical but durable material creates a smooth opening. Tough and heat resilient options are included in our range.
The closed bushing design features multiple locks that allow the bushing to positively snap into common panel thicknesses - making installation easy and effortless. Fingertip pressure installation means no tools are required.
Caters to a large selection of sizes with various inside diameter openings.
Series Code :SR1706
Seri Kodu: SR1706
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı | Uyumlu Delik Çapı | Toplam Çap | Renk | Azami Pano Kalınlığı | Tam Malzeme | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,4404 TL - 1,7781 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.195 in
4.95 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Black
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.175 in
4.4 mm
|
||
2,1328 TL - 2,6331 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
Black
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
1,6738 TL - 2,0662 TL | 452620 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Black
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
3,2235 TL - 3,9798 TL | 34900 Stokta |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Black
|
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
2,8029 TL - 3,4605 TL | 395314 Stokta |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Black
|
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
3,472 TL - 4,2866 TL | 13820 Stokta |
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
Black
|
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
1,8079 TL - 2,2321 TL | 37506 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Black
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
1,6453 TL - 2,3559 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Black
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
2,1423 TL - 2,6449 TL | 13978 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
Black
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
40,8032 TL - 50,374 TL | 600 Stokta |
|
|
3.661 in
93.0 mm
|
Black
|
0.252 in
6.4 mm
|
Heat Stabilized Nylon 6/6
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
1,6453 TL - 2,3559 TL | 203422 Stokta |
0.24 in
6.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Black
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
1,7231 TL - 2,463 TL | 1000 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
White
|
0.063 in
1.6 mm
|
Heat Stabilized Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
1,8789 TL - 2,6869 TL | 1978 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
White
|
0.126 in
3.2 mm
|
Heat Stabilized Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
2,7258 TL - 3,3654 TL | 81000 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
Black
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
1,1778 TL - 1,4542 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.185 in
4.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Black
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nylon 6/6
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
8,4386 TL - 10,4181 TL | 21488 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
Black
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
1,7231 TL - 2,463 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.343 in
8.7 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
White
|
0.063 in
1.6 mm
|
Heat Stabilized Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
4,6774 TL - 5,7743 TL | 4500 Stokta |
0.811 in
20.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
Black
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
4,1414 TL - 5,1131 TL | 247000 Stokta |
0.937 in
23.8 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
Black
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
4,1797 TL - 5,1603 TL | 1000 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
Black
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin