High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Katı bir tapa olarak veya sıkıştırmaya yardımcı olacak oyuk bir göbekle dişli veya dişsiz deliklere uyum sağlar.Yeniden kullanılabilir tapalar birinci sınıf yüksek ısıya dayanıklı silikon malzemeden ya da ekonomik, düşük ısıya dayanıklı EPDM malzemeden imal edilir.Kimyasallarda, talaşlı imalat uygulamaları ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, TPR Renk: Black, Natural, Yellow, Blue, Green, Purple, Orange, Pink, Red Seri Kodu: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | Renk | d2 | Malzeme | H | Parmak Etiket | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,2455 TL - 15,2455 TL | 53354 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Black
|
0.657 in
16.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
48,155 TL - 48,155 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.031 in
26.2 mm
|
Black
|
1.252 in
31.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
110,8195 TL - 110,8195 TL | 5250 Stokta |
1.626 in
41.3 mm
|
Black
|
1.969 in
50.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
62,0336 TL - 62,0336 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.189 in
30.2 mm
|
Black
|
1.437 in
36.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
207,9706 TL - 207,9706 TL | 550 Stokta |
1.248 in
31.7 mm
|
Natural
|
1.535 in
39.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
140,5746 TL - 140,5746 TL | 3400 Stokta |
1.874 in
47.6 mm
|
Black
|
2.205 in
56.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
16,1919 TL - 16,1919 TL | 14934 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Purple
|
0.657 in
16.7 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
2
|
||
9,8412 TL - 9,8412 TL | 35743 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Red
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silicone
|
0.988 in
25.1 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
9,6414 TL - 9,6414 TL | 3 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Black
|
0.5 in
12.7 mm
|
TPR
|
2 in
50.8 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
9,2524 TL - 9,2524 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
2
|
||
279,7824 TL - 279,7824 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.874 in
47.6 mm
|
Natural
|
2.205 in
56.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
6
|
||
8,5165 TL - 8,5165 TL | 451316 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
Green
|
0.217 in
5.5 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
Kulakçıksız
|
2
|
||
370,2044 TL - 370,2044 TL | 37248 Stokta |
2.28 in
57.9 mm
|
Natural
|
2.689 in
68.3 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
6
|
||
86,4876 TL - 86,4876 TL | 10512 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
Natural
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
171,4862 TL - 171,4862 TL | 6375 Stokta |
1.299 in
33.0 mm
|
Blue
|
1.614 in
41.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
51,94 TL - 51,94 TL | 150 Stokta |
1.22 in
31.0 mm
|
Black
|
1.535 in
39.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
38,4819 TL - 38,4819 TL | 193 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
Natural
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
191,0427 TL - 191,0427 TL | 150 Stokta |
1.469 in
37.3 mm
|
Red
|
1.752 in
44.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
10,3458 TL - 25,3475 TL | 6994 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
Black
|
0.559 in
14.2 mm
|
TPR
|
1.28 in
32.5 mm
|
Kulakçıksız
|
4
|
||
7,812 TL - 7,812 TL | 581571 Stokta |
0.244 in
6.2 mm
|
Natural
|
0.362 in
9.2 mm
|
Silicone
|
0.504 in
12.8 mm
|
Kulakçıksız
|
2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin