Menü Arama

Yuvarlak Ayak Yüksükleri - Standart

Stokta

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Tüpleri, çubukları ve dişleri korur.Kaymaz ve çizilmez zeminler.Mobilya imalatı, perakende ve ticari uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE, PVC, LDPE - PIR Renk: Beyaz, Siyah Seri Kodu: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
74 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk H Malzeme d h Tip Satın Al
8,9685 TL - 21,9729 TL 24 Stokta
Siyah
LDPE - PIR
31.7 mm
27.0 mm
1
6,8926 TL - 15,5558 TL 6000 Stokta
Siyah
38.0 mm
PVC
18.0 mm
31.0 mm
3,7746 TL - 9,2478 TL 11180 Stokta
Beyaz
LDPE
25.0 mm
3,8903 TL - 9,5312 TL 685 Stokta
Beyaz
22.0 mm
LDPE
22.0 mm
18.0 mm
1
9,0317 TL - 22,1276 TL 56700 Stokta
Siyah
40.0 mm
PVC
20.0 mm
33.0 mm
2,3551 TL - 5,7701 TL 10910 Stokta
Beyaz
LDPE
18.0 mm
6,9498 TL - 6,9498 TL 622432 Stokta
Siyah
11.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
9.0 mm
4
11,145 TL - 11,145 TL 9 Stokta
Siyah
18.0 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
14.5 mm
4
7,055 TL - 7,055 TL 28704 Stokta
Siyah
10.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
8.0 mm
4
8,9896 TL - 8,9896 TL 9000 Stokta
Siyah
18.0 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
14.5 mm
4
6,9498 TL - 6,9498 TL 37872 Stokta
Siyah
13.0 mm
LDPE - PIR
8.0 mm
10.0 mm
4
6,9498 TL - 6,9498 TL 2496 Stokta
Siyah
13.0 mm
LDPE - PIR
6.0 mm
10.6 mm
4
18,1895 TL - 44,5642 TL 2608 Stokta
Siyah
LDPE
50.8 mm
35.5 mm
1
10,041 TL - 24,6005 TL 54 Stokta
Beyaz
LDPE - PIR
31.8 mm
27.0 mm
1
2,229 TL - 5,461 TL 814400 Stokta
Siyah
20.0 mm
LDPE
16.0 mm
14.0 mm
1
3,6274 TL - 8,8871 TL 152040 Stokta
Siyah
LDPE
25.0 mm
4,6156 TL - 11,3084 TL 13 Stokta
Beyaz
LDPE - PIR
26.9 mm
26.8 mm
1
1,8925 TL - 4,6368 TL 4976 Stokta
Beyaz
LDPE - PIR
15.8 mm
13.3 mm
1
2,7863 TL - 6,8263 TL 308800 Stokta
Beyaz
20.0 mm
LDPE
16.0 mm
14.0 mm
1
2,6285 TL - 6,4399 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
LDPE
20.0 mm
  • / 4
Yuvarlak Yüksük 31.7 mm LDPE - PIR Siyah

11143

Fiyat Aralığı
21,9729 TL - 8,9685 TL

Stok Seviyeleri
24 Stokta
Özellikler
  • d
    31.7 mm
  • h
    27.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    1
Ağır Hizmet Tipi Yuvarlak Yüksük 38.0 mm 18.0 mm PVC Siyah

465369

Fiyat Aralığı
15,5558 TL - 6,8926 TL

Stok Seviyeleri
6000 Stokta
Özellikler
  • d
    18.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Yüksük 25.0 mm LDPE Beyaz

465483

Fiyat Aralığı
9,2478 TL - 3,7746 TL

Stok Seviyeleri
11180 Stokta
Özellikler
  • d
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Beyaz
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yuvarlak Yüksük 22.0 mm LDPE Beyaz

460857

Fiyat Aralığı
9,5312 TL - 3,8903 TL

Stok Seviyeleri
685 Stokta
Özellikler
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Beyaz
Ağır Hizmet Tipi Yuvarlak Yüksük 40.0 mm 20.0 mm PVC Siyah

465368

Fiyat Aralığı
22,1276 TL - 9,0317 TL

Stok Seviyeleri
56700 Stokta
Özellikler
  • d
    20.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Yüksük 18.0 mm LDPE Beyaz

465374

Fiyat Aralığı
5,7701 TL - 2,3551 TL

Stok Seviyeleri
10910 Stokta
Özellikler
  • d
    18.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Beyaz
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yuvarlak Yüksük 4.0 mm LDPE - PIR Siyah

009004022003

Fiyat Aralığı
6,9498 TL - 6,9498 TL

Stok Seviyeleri
622432 Stokta
Özellikler
  • d
    4.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Yüksük 16.0 mm LDPE - PIR Siyah

009016022003

Fiyat Aralığı
11,145 TL - 11,145 TL

Stok Seviyeleri
9 Stokta
Özellikler
  • d
    16.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Yüksük 3.0 mm LDPE - PIR Siyah

009003022003

Fiyat Aralığı
7,055 TL - 7,055 TL

Stok Seviyeleri
28704 Stokta
Özellikler
  • d
    3.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Yüksük 14.0 mm LDPE - PIR Siyah

009014022003

Fiyat Aralığı
8,9896 TL - 8,9896 TL

Stok Seviyeleri
9000 Stokta
Özellikler
  • d
    14.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Yüksük 8.0 mm LDPE - PIR Siyah

009008022003

Fiyat Aralığı
6,9498 TL - 6,9498 TL

Stok Seviyeleri
37872 Stokta
Özellikler
  • d
    8.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Yüksük 6.0 mm LDPE - PIR Siyah

009006022003

Fiyat Aralığı
6,9498 TL - 6,9498 TL

Stok Seviyeleri
2496 Stokta
Özellikler
  • d
    6.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.6 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Yüksük 50.8 mm LDPE Siyah

199205

Fiyat Aralığı
44,5642 TL - 18,1895 TL

Stok Seviyeleri
2608 Stokta
Özellikler
  • d
    50.8 mm
  • h
    35.5 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 31.8 mm LDPE - PIR Beyaz

12358

Fiyat Aralığı
24,6005 TL - 10,041 TL

Stok Seviyeleri
54 Stokta
Özellikler
  • d
    31.8 mm
  • h
    27.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Beyaz
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 16.0 mm LDPE Siyah

460844

Fiyat Aralığı
5,461 TL - 2,229 TL

Stok Seviyeleri
814400 Stokta
Özellikler
  • d
    16.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Yüksük 25.0 mm LDPE Siyah

465372

Fiyat Aralığı
8,8871 TL - 3,6274 TL

Stok Seviyeleri
152040 Stokta
Özellikler
  • d
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yuvarlak Yüksük 26.9 mm LDPE - PIR Beyaz

10519

Fiyat Aralığı
11,3084 TL - 4,6156 TL

Stok Seviyeleri
13 Stokta
Özellikler
  • d
    26.9 mm
  • h
    26.8 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Beyaz
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 15.8 mm LDPE - PIR Beyaz

52048

Fiyat Aralığı
4,6368 TL - 1,8925 TL

Stok Seviyeleri
4976 Stokta
Özellikler
  • d
    15.8 mm
  • h
    13.3 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Beyaz
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 16.0 mm LDPE Beyaz

460854

Fiyat Aralığı
6,8263 TL - 2,7863 TL

Stok Seviyeleri
308800 Stokta
Özellikler
  • d
    16.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Beyaz
Yuvarlak Yüksük 20.0 mm LDPE Siyah

465373

Fiyat Aralığı
6,4399 TL - 2,6285 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790