Round Spacers are a versatile universal assembly element, for use in all sectors.
Available as Nickel Plated Brass or Stainless Steel. Spacer diameters start from 4mm up to 10mm, and lengths from 1mm up to 40mm.
Nickel is a non-ferrous material that is widely used in electronics applications, as it has good conductivity. Nickel plating makes it suitable for decorative applications, thanks to its appealing shine. Brass is a RoHS compliant material. Stainless steel has good corrosion and wear resistance, as well as being strictly non-magnetic.
Ideal for decorative applications, such as displays and furniture.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Bitir | Malzeme | İç Çap | Dış Çap | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48,996 TL - 48,996 TL | 7633 Stokta |
Nickel Plated
|
Brass
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
35,643 TL - 35,643 TL | 136204 Stokta |
Stainless Steel
|
Stainless Steel
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
39,2179 TL - 39,2179 TL | 25857 Stokta |
Stainless Steel
|
Stainless Steel
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
8,1484 TL - 8,1484 TL | 5000 Stokta |
Nickel Plated
|
Brass
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
8,7372 TL - 8,7372 TL | 8715 Stokta |
Nickel Plated
|
Brass
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
13,4581 TL - 13,4581 TL | 44800 Stokta |
Nickel Plated
|
Brass
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
37,4305 TL - 37,4305 TL | 675 Stokta |
Stainless Steel
|
Stainless Steel
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
42,4772 TL - 42,4772 TL | 136 Stokta |
Stainless Steel
|
Stainless Steel
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
6,7396 TL - 6,7396 TL | 24718 Stokta |
Nickel Plated
|
Brass
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
32,9093 TL - 32,9093 TL | 28475 Stokta |
Nickel Plated
|
Brass
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
6,1823 TL - 6,1823 TL | 84540 Stokta |
Nickel Plated
|
Brass
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
53,155 TL - 116,8242 TL | 13188 Stokta |
Nickel Plated
|
Brass
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
6,6765 TL - 6,6765 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Nickel Plated
|
Brass
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
7,8646 TL - 7,8646 TL | 7296 Stokta |
Nickel Plated
|
Brass
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
19,6615 TL - 19,6615 TL | 551 Stokta |
Nickel Plated
|
Brass
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
41,6361 TL - 41,6361 TL | 25590 Stokta |
Nickel Plated
|
Brass
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
46,8933 TL - 46,8933 TL | 3150 Stokta |
Stainless Steel
|
Stainless Steel
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
37,3492 TL - 41,4992 TL | 22158 Stokta |
Stainless Steel
|
Stainless Steel
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
72,3375 TL - 72,3375 TL | 15840 Stokta |
Nickel Plated
|
Brass
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
46,7881 TL - 46,7881 TL | 19328 Stokta |
Stainless Steel
|
Stainless Steel
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin