Menü Arama

Yuvarlak Dişsiz Metal Ara Parçaları

Stokta

Round Spacers are a versatile universal assembly element, for use in all sectors.

Available as Nickel Plated Brass or Stainless Steel. Spacer diameters start from 4mm up to 10mm, and lengths from 1mm up to 40mm.

Nickel is a non-ferrous material that is widely used in electronics applications, as it has good conductivity. Nickel plating makes it suitable for decorative applications, thanks to its appealing shine. Brass is a RoHS compliant material. Stainless steel has good corrosion and wear resistance, as well as being strictly non-magnetic.

Ideal for decorative applications, such as displays and furniture.

  • DIN Rated.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
81 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Bitir Malzeme İç Çap Dış Çap Ara Parça Uzunluğu Satın Al
12,6169 TL - 12,6169 TL 21568 Stokta
Nickel Plated
Brass
2.5 mm
5.0 mm
10.0 mm
35,8534 TL - 35,8534 TL 6264 Stokta
Stainless Steel
Stainless Steel
2.5 mm
5.0 mm
7.0 mm
8,7372 TL - 8,7372 TL 8715 Stokta
Nickel Plated
Brass
2.2 mm
4.0 mm
10.0 mm
36,9047 TL - 36,9047 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
Stainless Steel
3.2 mm
6.0 mm
6.0 mm
13,4581 TL - 13,4581 TL 44800 Stokta
Nickel Plated
Brass
5.3 mm
10.0 mm
3.0 mm
35,7482 TL - 35,7482 TL 7380 Stokta
Stainless Steel
Stainless Steel
2.5 mm
5.0 mm
4.0 mm
37,4305 TL - 37,4305 TL 675 Stokta
Stainless Steel
Stainless Steel
3.2 mm
6.0 mm
7.0 mm
6,7396 TL - 6,7396 TL 24718 Stokta
Nickel Plated
Brass
2.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
46,7881 TL - 46,7881 TL 19328 Stokta
Stainless Steel
Stainless Steel
4.3 mm
8.0 mm
12.0 mm
36,379 TL - 36,379 TL 89 Stokta
Stainless Steel
Stainless Steel
2.5 mm
5.0 mm
8.0 mm
35,5379 TL - 35,5379 TL 289 Stokta
Stainless Steel
Stainless Steel
2.5 mm
5.0 mm
6.0 mm
7,0234 TL - 7,0234 TL 72704 Stokta
Nickel Plated
Brass
2.2 mm
4.0 mm
6.0 mm
19,6615 TL - 19,6615 TL 551 Stokta
Nickel Plated
Brass
2.5 mm
5.0 mm
20.0 mm
42,4772 TL - 42,4772 TL 136 Stokta
Stainless Steel
Stainless Steel
4.3 mm
8.0 mm
8.0 mm
41,6361 TL - 41,6361 TL 25590 Stokta
Nickel Plated
Brass
3.2 mm
6.0 mm
30.0 mm
72,3375 TL - 72,3375 TL 15840 Stokta
Nickel Plated
Brass
5.3 mm
10.0 mm
30.0 mm
37,9562 TL - 37,9562 TL 3439 Stokta
Stainless Steel
Stainless Steel
3.2 mm
6.0 mm
8.0 mm
7,1706 TL - 7,1706 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nickel Plated
Brass
2.2 mm
4.0 mm
7.0 mm
35,643 TL - 35,643 TL 136204 Stokta
Stainless Steel
Stainless Steel
3.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
46,8933 TL - 46,8933 TL 3150 Stokta
Stainless Steel
Stainless Steel
4.3 mm
8.0 mm
15.0 mm
  • / 5
Ara Parçası 2.5 mm 5.0 mm 10.0 mm Brass

311251040050

Fiyat Aralığı
12,6169 TL - 12,6169 TL

Stok Seviyeleri
21568 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    2.5 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Ara Parçası 2.5 mm 5.0 mm 7.0 mm Stainless Steel

311250741556

Fiyat Aralığı
35,8534 TL - 35,8534 TL

Stok Seviyeleri
6264 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.0 mm
  • İç Çap
    2.5 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 10.0 mm Brass

311221040050

Fiyat Aralığı
8,7372 TL - 8,7372 TL

Stok Seviyeleri
8715 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Ara Parçası 3.2 mm 6.0 mm 6.0 mm Stainless Steel

311320641556

Fiyat Aralığı
36,9047 TL - 36,9047 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
Ara Parçası 5.3 mm 10.0 mm 3.0 mm Brass

311530340050

Fiyat Aralığı
13,4581 TL - 13,4581 TL

Stok Seviyeleri
44800 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.0 mm
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Ara Parçası 2.5 mm 5.0 mm 4.0 mm Stainless Steel

311250441556

Fiyat Aralığı
35,7482 TL - 35,7482 TL

Stok Seviyeleri
7380 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.0 mm
  • İç Çap
    2.5 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
Ara Parçası 3.2 mm 6.0 mm 7.0 mm Stainless Steel

311320741556

Fiyat Aralığı
37,4305 TL - 37,4305 TL

Stok Seviyeleri
675 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
Ara Parçası 2.5 mm 5.0 mm 2.0 mm Brass

311250240050

Fiyat Aralığı
6,7396 TL - 6,7396 TL

Stok Seviyeleri
24718 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    2.0 mm
  • İç Çap
    2.5 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Ara Parçası 4.3 mm 8.0 mm 12.0 mm Stainless Steel

311431241556

Fiyat Aralığı
46,7881 TL - 46,7881 TL

Stok Seviyeleri
19328 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
Ara Parçası 2.5 mm 5.0 mm 8.0 mm Stainless Steel

311250841556

Fiyat Aralığı
36,379 TL - 36,379 TL

Stok Seviyeleri
89 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • İç Çap
    2.5 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
Ara Parçası 2.5 mm 5.0 mm 6.0 mm Stainless Steel

311250641556

Fiyat Aralığı
35,5379 TL - 35,5379 TL

Stok Seviyeleri
289 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
  • İç Çap
    2.5 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 6.0 mm Brass

311220640050

Fiyat Aralığı
7,0234 TL - 7,0234 TL

Stok Seviyeleri
72704 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Ara Parçası 2.5 mm 5.0 mm 20.0 mm Brass

311252040050

Fiyat Aralığı
19,6615 TL - 19,6615 TL

Stok Seviyeleri
551 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • İç Çap
    2.5 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Ara Parçası 4.3 mm 8.0 mm 8.0 mm Stainless Steel

311430841556

Fiyat Aralığı
42,4772 TL - 42,4772 TL

Stok Seviyeleri
136 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
Ara Parçası 3.2 mm 6.0 mm 30.0 mm Brass

311323040050

Fiyat Aralığı
41,6361 TL - 41,6361 TL

Stok Seviyeleri
25590 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Ara Parçası 5.3 mm 10.0 mm 30.0 mm Brass

311533040050

Fiyat Aralığı
72,3375 TL - 72,3375 TL

Stok Seviyeleri
15840 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Ara Parçası 3.2 mm 6.0 mm 8.0 mm Stainless Steel

311320841556

Fiyat Aralığı
37,9562 TL - 37,9562 TL

Stok Seviyeleri
3439 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 7.0 mm Brass

311220740050

Fiyat Aralığı
7,1706 TL - 7,1706 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.0 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Ara Parçası 3.2 mm 6.0 mm 4.0 mm Stainless Steel

311320441556

Fiyat Aralığı
35,643 TL - 35,643 TL

Stok Seviyeleri
136204 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
Ara Parçası 4.3 mm 8.0 mm 15.0 mm Stainless Steel

311431541556

Fiyat Aralığı
46,8933 TL - 46,8933 TL

Stok Seviyeleri
3150 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel