Menü Arama

Yuvarlak Dişsiz Metal Ara Parçaları

Stokta

Round Spacers are a versatile universal assembly element, for use in all sectors.

Available as Nickel Plated Brass or Stainless Steel. Spacer diameters start from 4mm up to 10mm, and lengths from 1mm up to 40mm.

Nickel is a non-ferrous material that is widely used in electronics applications, as it has good conductivity. Nickel plating makes it suitable for decorative applications, thanks to its appealing shine. Brass is a RoHS compliant material. Stainless steel has good corrosion and wear resistance, as well as being strictly non-magnetic.

Ideal for decorative applications, such as displays and furniture.

  • DIN Rated.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
81 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Bitir Malzeme İç Çap Dış Çap Ara Parça Uzunluğu Satın Al
8,3397 TL - 9,2663 TL 77501 Stokta
Nickel Plated
Brass
3.2 mm
6.0 mm
6.0 mm
5,0229 TL - 6,2011 TL 20460 Stokta
Nickel Plated
Brass
2.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
3600 Stokta
Nickel Plated
Brass
5.3 mm
10.0 mm
12.0 mm
15,2578 TL - 18,8368 TL 37468 Stokta
Nickel Plated
Brass
4.3 mm
8.0 mm
15.0 mm
11,8984 TL - 14,6893 TL 363472 Stokta
Nickel Plated
Brass
3.2 mm
6.0 mm
12.0 mm
8,0556 TL - 8,9508 TL 905886 Stokta
Nickel Plated
Brass
3.2 mm
6.0 mm
5.0 mm
10,5684 TL - 13,0474 TL 298320 Stokta
Nickel Plated
Brass
4.3 mm
8.0 mm
7.0 mm
18,3487 TL - 22,6527 TL 114264 Stokta
Nickel Plated
Brass
5.3 mm
10.0 mm
10.0 mm
23,0517 TL - 28,4589 TL 5600 Stokta
Nickel Plated
Brass
4.3 mm
8.0 mm
25.0 mm
8,8168 TL - 9,7965 TL 2262312 Stokta
Nickel Plated
Brass
4.3 mm
8.0 mm
3.0 mm
8,7384 TL - 9,7093 TL 183968 Stokta
Nickel Plated
Brass
3.2 mm
6.0 mm
8.0 mm
15,3111 TL - 18,9026 TL 19142 Stokta
Nickel Plated
Brass
3.2 mm
6.0 mm
25.0 mm
7,003 TL - 7,781 TL 35088 Stokta
Nickel Plated
Brass
3.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
15,3595 TL - 18,9624 TL 115398 Stokta
Nickel Plated
Brass
5.3 mm
10.0 mm
7.0 mm
9,4707 TL - 11,6922 TL 65474 Stokta
Nickel Plated
Brass
3.2 mm
6.0 mm
9.0 mm
23,3917 TL - 28,8786 TL 64600 Stokta
Nickel Plated
Brass
4.3 mm
8.0 mm
20.0 mm
5,5763 TL - 6,8843 TL 3383 Stokta
Nickel Plated
Brass
2.5 mm
5.0 mm
4.0 mm
10,104 TL - 12,4741 TL 603162 Stokta
Nickel Plated
Brass
4.3 mm
8.0 mm
6.0 mm
8,7919 TL - 9,7687 TL 505332 Stokta
Nickel Plated
Brass
4.3 mm
8.0 mm
4.0 mm
31,8301 TL - 39,2965 TL 41800 Stokta
Nickel Plated
Brass
5.3 mm
10.0 mm
20.0 mm
  • / 5
6.0 mm

311320640050

Fiyat Aralığı
9,2663 TL - 8,3397 TL

Stok Seviyeleri
77501 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
3.0 mm

311250340050

Fiyat Aralığı
6,2011 TL - 5,0229 TL

Stok Seviyeleri
20460 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.0 mm
  • İç Çap
    2.5 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
12.0 mm

311531240050


Stok Seviyeleri
3600 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
15.0 mm

311431540050

Fiyat Aralığı
18,8368 TL - 15,2578 TL

Stok Seviyeleri
37468 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
12.0 mm

311321240050

Fiyat Aralığı
14,6893 TL - 11,8984 TL

Stok Seviyeleri
363472 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
5.0 mm

311320540050

Fiyat Aralığı
8,9508 TL - 8,0556 TL

Stok Seviyeleri
905886 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
7.0 mm

311430740050

Fiyat Aralığı
13,0474 TL - 10,5684 TL

Stok Seviyeleri
298320 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
10.0 mm

311531040050

Fiyat Aralığı
22,6527 TL - 18,3487 TL

Stok Seviyeleri
114264 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
25.0 mm

311432540050

Fiyat Aralığı
28,4589 TL - 23,0517 TL

Stok Seviyeleri
5600 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
3.0 mm

311430340050

Fiyat Aralığı
9,7965 TL - 8,8168 TL

Stok Seviyeleri
2262312 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
8.0 mm

311320840050

Fiyat Aralığı
9,7093 TL - 8,7384 TL

Stok Seviyeleri
183968 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
25.0 mm

311322540050

Fiyat Aralığı
18,9026 TL - 15,3111 TL

Stok Seviyeleri
19142 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Diş Açılmamış Ara Parçası 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm Brass

311320140050

Fiyat Aralığı
7,781 TL - 7,003 TL

Stok Seviyeleri
35088 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    1.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Diş Açılmamış Ara Parçası 5.3 mm 10.0 mm 7.0 mm Brass

311530740050

Fiyat Aralığı
18,9624 TL - 15,3595 TL

Stok Seviyeleri
115398 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.0 mm
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Diş Açılmamış Ara Parçası 3.2 mm 6.0 mm 9.0 mm Brass

311320940050

Fiyat Aralığı
11,6922 TL - 9,4707 TL

Stok Seviyeleri
65474 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    9.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Diş Açılmamış Ara Parçası 4.3 mm 8.0 mm 20.0 mm Brass

311432040050

Fiyat Aralığı
28,8786 TL - 23,3917 TL

Stok Seviyeleri
64600 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Diş Açılmamış Ara Parçası 2.5 mm 5.0 mm 4.0 mm Brass

311250440050

Fiyat Aralığı
6,8843 TL - 5,5763 TL

Stok Seviyeleri
3383 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.0 mm
  • İç Çap
    2.5 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Diş Açılmamış Ara Parçası 4.3 mm 8.0 mm 6.0 mm Brass

311430640050

Fiyat Aralığı
12,4741 TL - 10,104 TL

Stok Seviyeleri
603162 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Diş Açılmamış Ara Parçası 4.3 mm 8.0 mm 4.0 mm Brass

311430440050

Fiyat Aralığı
9,7687 TL - 8,7919 TL

Stok Seviyeleri
505332 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Diş Açılmamış Ara Parçası 5.3 mm 10.0 mm 20.0 mm Brass

311532040050

Fiyat Aralığı
39,2965 TL - 31,8301 TL

Stok Seviyeleri
41800 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass