Menü Arama

Yuvarlak Dişsiz PA Ara Parçaları

Stokta

Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: White, Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 HB
.

Seri Kodu: SR1941

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
876 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Çap Dış Çap Ara Parça Uzunluğu Satın Al
4,4159 TL - 4,4159 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.7 mm
2.2 mm
1.6 mm
8,4744 TL - 8,4744 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.7 mm
2.2 mm
12.7 mm
5,0573 TL - 5,0573 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.7 mm
2.2 mm
4.8 mm
3,5959 TL - 3,5959 TL 10494 Stokta
3.6 mm
6.0 mm
7.5 mm
4,9941 TL - 4,9941 TL 28216 Stokta
3.6 mm
6.0 mm
30.0 mm
3,6799 TL - 3,6799 TL 162 Stokta
3.6 mm
6.0 mm
6.0 mm
4,3319 TL - 4,3319 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.6 mm
6.0 mm
20.0 mm
3,785 TL - 3,785 TL 30800 Stokta
3.6 mm
6.0 mm
8.0 mm
6,9814 TL - 6,9814 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.4 mm
6.0 mm
40.0 mm
3,4696 TL - 3,4696 TL 3996 Stokta
3.6 mm
6.0 mm
6.0 mm
3,5643 TL - 3,5643 TL 58786 Stokta
3.4 mm
6.0 mm
6.0 mm
3,2383 TL - 3,2383 TL 25504 Stokta
3.1 mm
8.0 mm
10.0 mm
2,3949 TL - 2,3949 TL 42798 Stokta
3.1 mm
6.0 mm
7.5 mm
5,2465 TL - 5,2465 TL 263 Stokta
3.4 mm
6.0 mm
25.0 mm
4,9522 TL - 4,9522 TL 486430 Stokta
3.1 mm
6.0 mm
25.0 mm
3,5432 TL - 3,5432 TL 432828 Stokta
3.1 mm
8.0 mm
3.0 mm
2,1709 TL - 2,1709 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.1 mm
6.0 mm
4.0 mm
4,5105 TL - 4,5105 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.4 mm
6.0 mm
18.0 mm
4,2477 TL - 4,2477 TL 292500 Stokta
3.1 mm
6.0 mm
18.0 mm
2,2975 TL - 2,2975 TL 6720 Stokta
3.1 mm
6.0 mm
6.0 mm
  • / 44
Ara Parçası 0.7 mm 2.2 mm 1.6 mm Nylon 6

R901-1

Fiyat Aralığı
4,4159 TL - 4,4159 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    1.6 mm
  • İç Çap
    0.7 mm
  • Dış Çap
    2.2 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    White
Ara Parçası 0.7 mm 2.2 mm 12.7 mm Nylon

R901-8

Fiyat Aralığı
8,4744 TL - 8,4744 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.7 mm
  • İç Çap
    0.7 mm
  • Dış Çap
    2.2 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    White
Ara Parçası 0.7 mm 2.2 mm 4.8 mm Nylon

R901-3

Fiyat Aralığı
5,0573 TL - 5,0573 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.8 mm
  • İç Çap
    0.7 mm
  • Dış Çap
    2.2 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    White
Ara Parçası 3.6 mm 6.0 mm 7.5 mm PA

005391059902

Fiyat Aralığı
3,5959 TL - 3,5959 TL

Stok Seviyeleri
10494 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.5 mm
  • İç Çap
    3.6 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 3.6 mm 6.0 mm 30.0 mm PA

005406059902

Fiyat Aralığı
4,9941 TL - 4,9941 TL

Stok Seviyeleri
28216 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • İç Çap
    3.6 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 3.6 mm 6.0 mm 6.0 mm PA

005389200002

Fiyat Aralığı
3,6799 TL - 3,6799 TL

Stok Seviyeleri
162 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
  • İç Çap
    3.6 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 3.6 mm 6.0 mm 20.0 mm PA

005400059902

Fiyat Aralığı
4,3319 TL - 4,3319 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • İç Çap
    3.6 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 3.6 mm 6.0 mm 8.0 mm PA

005391659902

Fiyat Aralığı
3,785 TL - 3,785 TL

Stok Seviyeleri
30800 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • İç Çap
    3.6 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 3.4 mm 6.0 mm 40.0 mm PA

005378800002

Fiyat Aralığı
6,9814 TL - 6,9814 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • İç Çap
    3.4 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 3.6 mm 6.0 mm 6.0 mm PA

005389259902

Fiyat Aralığı
3,4696 TL - 3,4696 TL

Stok Seviyeleri
3996 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
  • İç Çap
    3.6 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 3.4 mm 6.0 mm 6.0 mm PA

005372059902

Fiyat Aralığı
3,5643 TL - 3,5643 TL

Stok Seviyeleri
58786 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
  • İç Çap
    3.4 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 3.1 mm 8.0 mm 10.0 mm PA

005357059902

Fiyat Aralığı
3,2383 TL - 3,2383 TL

Stok Seviyeleri
25504 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 3.1 mm 6.0 mm 7.5 mm PA

005320059902

Fiyat Aralığı
2,3949 TL - 2,3949 TL

Stok Seviyeleri
42798 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.5 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 3.4 mm 6.0 mm 25.0 mm PA

005375800002

Fiyat Aralığı
5,2465 TL - 5,2465 TL

Stok Seviyeleri
263 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • İç Çap
    3.4 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 3.1 mm 6.0 mm 25.0 mm PA

005332059902

Fiyat Aralığı
4,9522 TL - 4,9522 TL

Stok Seviyeleri
486430 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 3.1 mm 8.0 mm 3.0 mm PA

005348059902

Fiyat Aralığı
3,5432 TL - 3,5432 TL

Stok Seviyeleri
432828 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.0 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 3.1 mm 6.0 mm 4.0 mm PA

005315559902

Fiyat Aralığı
2,1709 TL - 2,1709 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.0 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 3.4 mm 6.0 mm 18.0 mm PA

005374400002

Fiyat Aralığı
4,5105 TL - 4,5105 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • İç Çap
    3.4 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 3.1 mm 6.0 mm 18.0 mm PA

005327859902

Fiyat Aralığı
4,2477 TL - 4,2477 TL

Stok Seviyeleri
292500 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 3.1 mm 6.0 mm 6.0 mm PA

005318259902

Fiyat Aralığı
2,2975 TL - 2,2975 TL

Stok Seviyeleri
6720 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black