Round unthreaded PS spacers are essential components that offer exceptional versatility and reliability in various applications. These spacers are made from high-quality polystyrene (PS), a rigid and durable material known for its excellent mechanical properties. The main characteristic of round unthreaded PS spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. Available in different sizes and lengths, these spacers provide flexibility to meet specific spacing requirements.
One of the key benefits of round unthreaded PS spacers is their lightweight nature. PS is a lightweight material, making these spacers ideal for applications where minimizing weight is crucial. Additionally, round unthreaded PS spacers offer excellent electrical insulation properties, providing a reliable solution for applications that require insulation and spacing between electrical components. These spacers also exhibit good dimensional stability, ensuring their ability to maintain their shape and performance over time. Furthermore, round unthreaded PS spacers offer resistance to chemicals and moisture, enhancing their durability and suitability for applications in various industries.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Çap | Dış Çap | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,3189 TL - 6,3189 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6,3189 TL - 6,3189 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,2068 TL - 3,2068 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,2804 TL - 3,2804 TL | 136928 Stokta |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,9007 TL - 3,9007 TL | 1590120 Stokta |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,9428 TL - 3,9428 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,1542 TL - 3,1542 TL | 57153 Stokta |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 4,0584 TL - 4,0584 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,021 TL - 4,021 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 4,7419 TL - 4,7419 TL | 44000 Stokta |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,1413 TL - 5,1413 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,3751 TL - 3,3751 TL | 2983 Stokta |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 4,7419 TL - 4,7419 TL | 22500 Stokta |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,1122 TL - 3,1122 TL | 154296 Stokta |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 3,5012 TL - 3,5012 TL | 16200 Stokta |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,9428 TL - 3,9428 TL | 79074 Stokta |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,1636 TL - 4,1636 TL | 3499 Stokta |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,6461 TL - 5,6461 TL | 225 Stokta |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3,5012 TL - 3,5012 TL | 331352 Stokta |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,1636 TL - 4,1636 TL | 600462 Stokta |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin