Round unthreaded PS spacers are essential components that offer exceptional versatility and reliability in various applications. These spacers are made from high-quality polystyrene (PS), a rigid and durable material known for its excellent mechanical properties. The main characteristic of round unthreaded PS spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. Available in different sizes and lengths, these spacers provide flexibility to meet specific spacing requirements.
One of the key benefits of round unthreaded PS spacers is their lightweight nature. PS is a lightweight material, making these spacers ideal for applications where minimizing weight is crucial. Additionally, round unthreaded PS spacers offer excellent electrical insulation properties, providing a reliable solution for applications that require insulation and spacing between electrical components. These spacers also exhibit good dimensional stability, ensuring their ability to maintain their shape and performance over time. Furthermore, round unthreaded PS spacers offer resistance to chemicals and moisture, enhancing their durability and suitability for applications in various industries.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Çap | Dış Çap | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,2477 TL - 4,2477 TL | 36000 Stokta | 
 
0.165 in
 
4.2 mm
 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
 
1.378 in
 
35.0 mm
 
 | 
||
| 1,5981 TL - 1,5981 TL | 219366 Stokta | 
 
0.165 in
 
4.2 mm
 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
||
| 3,2594 TL - 3,2594 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
 
0.134 in
 
3.4 mm
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
||
| 1,1671 TL - 1,1671 TL | 8000 Stokta | 
 
0.134 in
 
3.4 mm
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
||
| 1,5141 TL - 1,5141 TL | 22440 Stokta | 
 
0.126 in
 
3.2 mm
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
0.709 in
 
18.0 mm
 
 | 
||
| 1,2932 TL - 1,2932 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
 
0.134 in
 
3.4 mm
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
||
| 2,0186 TL - 2,0186 TL | 44820 Stokta | 
 
0.134 in
 
3.4 mm
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
||
| 1,2511 TL - 1,2511 TL | 123056 Stokta | 
 
0.126 in
 
3.2 mm
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
||
| 1,2511 TL - 1,2511 TL | 781002 Stokta | 
 
0.126 in
 
3.2 mm
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
||
| 1,924 TL - 1,924 TL | 189297 Stokta | 
 
0.244 in
 
6.2 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
||
| 1,2932 TL - 1,2932 TL | 24633 Stokta | 
 
0.134 in
 
3.4 mm
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
0.709 in
 
18.0 mm
 
 | 
||
| 1,1671 TL - 1,1671 TL | 84404 Stokta | 
 
0.134 in
 
3.4 mm
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
||
| 2,292 TL - 2,292 TL | 1485 Stokta | 
 
0.323 in
 
8.2 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
||
| 1,7453 TL - 1,7453 TL | 132704 Stokta | 
 
0.323 in
 
8.2 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
||
| 1,5141 TL - 1,5141 TL | 12046 Stokta | 
 
0.126 in
 
3.2 mm
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
||
| 1,7453 TL - 1,7453 TL | 496 Stokta | 
 
0.323 in
 
8.2 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
||
| 1,7139 TL - 1,7139 TL | 11000 Stokta | 
 
0.106 in
 
2.7 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
||
| 2,7337 TL - 2,7337 TL | 166 Stokta | 
 
0.323 in
 
8.2 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
||
| 2,292 TL - 2,292 TL | 17000 Stokta | 
 
0.323 in
 
8.2 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
||
| 1,924 TL - 1,924 TL | 18848 Stokta | 
 
0.244 in
 
6.2 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin