Menü Arama

Yuvarlak Dişsiz PS Ara Parçaları

Stokta

Round unthreaded PS spacers are essential components that offer exceptional versatility and reliability in various applications. These spacers are made from high-quality polystyrene (PS), a rigid and durable material known for its excellent mechanical properties. The main characteristic of round unthreaded PS spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. Available in different sizes and lengths, these spacers provide flexibility to meet specific spacing requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PS spacers is their lightweight nature. PS is a lightweight material, making these spacers ideal for applications where minimizing weight is crucial. Additionally, round unthreaded PS spacers offer excellent electrical insulation properties, providing a reliable solution for applications that require insulation and spacing between electrical components. These spacers also exhibit good dimensional stability, ensuring their ability to maintain their shape and performance over time. Furthermore, round unthreaded PS spacers offer resistance to chemicals and moisture, enhancing their durability and suitability for applications in various industries.

  • Material: PS
  • Colour: Black, Natural, White
  • Material Flammability Standard: UL94 HB

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
195 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Çap Dış Çap Ara Parça Uzunluğu Satın Al
3,9594 TL - 3,9594 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.4 mm
6.0 mm
15.0 mm
4,1636 TL - 4,1636 TL 600462 Stokta
3.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
3,3751 TL - 3,3751 TL 2983 Stokta
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
6,3189 TL - 6,3189 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.4 mm
6.0 mm
40.0 mm
5,1413 TL - 5,1413 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.4 mm
6.0 mm
30.0 mm
3,6799 TL - 3,6799 TL 2551320 Stokta
4.2 mm
8.0 mm
6.0 mm
3,3751 TL - 3,3751 TL 1071136 Stokta
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
3,6799 TL - 3,6799 TL 9603011 Stokta
4.2 mm
8.0 mm
6.0 mm
4,3949 TL - 4,3949 TL 107474 Stokta
4.2 mm
8.0 mm
15.0 mm
1,5141 TL - 1,5141 TL 22440 Stokta
3.2 mm
6.0 mm
18.0 mm
1,5981 TL - 1,5981 TL 219366 Stokta
4.2 mm
8.0 mm
15.0 mm
3,2594 TL - 3,2594 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.4 mm
6.0 mm
30.0 mm
1,1671 TL - 1,1671 TL 543248 Stokta
3.4 mm
6.0 mm
10.0 mm
1,924 TL - 1,924 TL 119092 Stokta
3.2 mm
6.0 mm
25.0 mm
2,618 TL - 2,618 TL 1007 Stokta
5.2 mm
10.0 mm
30.0 mm
1,4088 TL - 1,4088 TL 7500 Stokta
4.5 mm
7.0 mm
5.0 mm
1,5981 TL - 1,5981 TL 135876 Stokta
4.2 mm
8.0 mm
12.0 mm
5,2991 TL - 5,2991 TL 480 Stokta
3.4 mm
6.0 mm
25.0 mm
4,2477 TL - 4,2477 TL 36000 Stokta
4.2 mm
8.0 mm
35.0 mm
1,2511 TL - 1,2511 TL 233947 Stokta
2.7 mm
5.0 mm
4.0 mm
  • / 10
Ara Parçası 3.4 mm 6.0 mm 15.0 mm PS

005373800014

Fiyat Aralığı
3,9594 TL - 3,9594 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • İç Çap
    3.4 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 3.4 mm 6.0 mm 20.0 mm PS

005374800014

Fiyat Aralığı
4,1636 TL - 4,1636 TL

Stok Seviyeleri
600462 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • İç Çap
    3.4 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 4.2 mm 8.0 mm 3.0 mm PS

005419000014

Fiyat Aralığı
3,3751 TL - 3,3751 TL

Stok Seviyeleri
2983 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.0 mm
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 3.4 mm 6.0 mm 40.0 mm PS

005378859914

Fiyat Aralığı
6,3189 TL - 6,3189 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • İç Çap
    3.4 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 3.4 mm 6.0 mm 30.0 mm PS

005376859914

Fiyat Aralığı
5,1413 TL - 5,1413 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • İç Çap
    3.4 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 4.2 mm 8.0 mm 6.0 mm PS

005423259914

Fiyat Aralığı
3,6799 TL - 3,6799 TL

Stok Seviyeleri
2551320 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 4.2 mm 8.0 mm 3.0 mm PS

005419059914

Fiyat Aralığı
3,3751 TL - 3,3751 TL

Stok Seviyeleri
1071136 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.0 mm
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 4.2 mm 8.0 mm 6.0 mm PS

005423200014

Fiyat Aralığı
3,6799 TL - 3,6799 TL

Stok Seviyeleri
9603011 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 4.2 mm 8.0 mm 15.0 mm PS

005431059914

Fiyat Aralığı
4,3949 TL - 4,3949 TL

Stok Seviyeleri
107474 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 3.2 mm 6.0 mm 18.0 mm PS

RRSN-3260-18

Fiyat Aralığı
1,5141 TL - 1,5141 TL

Stok Seviyeleri
22440 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 4.2 mm 8.0 mm 15.0 mm PS

RRSN-4280-15

Fiyat Aralığı
1,5981 TL - 1,5981 TL

Stok Seviyeleri
219366 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 3.4 mm 6.0 mm 30.0 mm PS

RRSN-3460-30

Fiyat Aralığı
3,2594 TL - 3,2594 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • İç Çap
    3.4 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 3.4 mm 6.0 mm 10.0 mm PS

RRSN-3460-10

Fiyat Aralığı
1,1671 TL - 1,1671 TL

Stok Seviyeleri
543248 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    3.4 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 3.2 mm 6.0 mm 25.0 mm PS

RRSN-3260-25

Fiyat Aralığı
1,924 TL - 1,924 TL

Stok Seviyeleri
119092 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 5.2 mm 10.0 mm 30.0 mm PS

RRSN-52100-30

Fiyat Aralığı
2,618 TL - 2,618 TL

Stok Seviyeleri
1007 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 4.5 mm 7.0 mm 5.0 mm PS

RRSN-4570-05

Fiyat Aralığı
1,4088 TL - 1,4088 TL

Stok Seviyeleri
7500 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    4.5 mm
  • Dış Çap
    7.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 4.2 mm 8.0 mm 12.0 mm PS

RRSN-4280-12

Fiyat Aralığı
1,5981 TL - 1,5981 TL

Stok Seviyeleri
135876 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 3.4 mm 6.0 mm 25.0 mm PS

RRSN-3460-25

Fiyat Aralığı
5,2991 TL - 5,2991 TL

Stok Seviyeleri
480 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • İç Çap
    3.4 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 4.2 mm 8.0 mm 35.0 mm PS

RRSN-4280-35

Fiyat Aralığı
4,2477 TL - 4,2477 TL

Stok Seviyeleri
36000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 2.7 mm 5.0 mm 4.0 mm PS

RRSN-2750-04

Fiyat Aralığı
1,2511 TL - 1,2511 TL

Stok Seviyeleri
233947 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.0 mm
  • İç Çap
    2.7 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene