These Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. The round standoffs are suitable for a wide range of applications and are ideal for use when high mechanical strength is required and provide sturdy, insulated spacing for high power electronic applications. They are made of nylon with brass inserts and are rated UL94 V-2.
Series Code :SR2797
Seri Kodu: SR2797
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Dahili Diş Uzunluğu | Gövde Çapı | Stil | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Dahili Diş Uzunluğu A | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49,5136 TL - 49,5136 TL | 25 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
58,6374 TL - 58,6374 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Female
|
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
24,498 TL - 24,498 TL | 10200 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
23,5517 TL - 23,5517 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
35,0582 TL - 35,0582 TL | 6600 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
27,3369 TL - 27,3369 TL | 13900 Stokta |
0.098 in
2.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
30,1756 TL - 30,1756 TL | 8300 Stokta |
0.295 in
7.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
43,1714 TL - 43,1714 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Female
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
43,8442 TL - 43,8442 TL | 70 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
30,1756 TL - 30,1756 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.354 in
9.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
35,3827 TL - 35,3827 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
30,9007 TL - 30,9007 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
120,5017 TL - 120,5017 TL | 100 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Female
|
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
33,7727 TL - 33,7727 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
42,7754 TL - 42,7754 TL | 200 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
49,5136 TL - 49,5136 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Female
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
42,6151 TL - 42,6151 TL | 89 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
49,5136 TL - 49,5136 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
32,9349 TL - 32,9349 TL | 1870 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
43,1714 TL - 43,1714 TL | 2102 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin