Menü Arama

Yuvarlak Yalıtım İzolatörleri

Stokta

These Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. The round standoffs are suitable for a wide range of applications and are ideal for use when high mechanical strength is required and provide sturdy, insulated spacing for high power electronic applications. They are made of nylon with brass inserts and are rated UL94 V-2.

Series Code :SR2797

Seri Kodu: SR2797

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
177 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Dahili Diş Uzunluğu Gövde Çapı Stil Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Dahili Diş Uzunluğu A Ara Parça Uzunluğu Satın Al
TNM4-8-40-1 45,508 TL - 45,508 TL 61 Stokta
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
6.0 mm
40.0 mm
35,3827 TL - 35,3827 TL 49 Stokta
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M3
6.0 mm
18.0 mm
37,8306 TL - 37,8306 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M3
6.0 mm
30.0 mm
28,7733 TL - 28,7733 TL 2992 Stokta
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
M3
6.0 mm
12.0 mm
32,6327 TL - 32,6327 TL 1092 Stokta
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M3
6.0 mm
12.0 mm
30,9007 TL - 30,9007 TL 12 Stokta
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
M3
6.0 mm
25.0 mm
39,8334 TL - 39,8334 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
6.0 mm
25.0 mm
69,6528 TL - 69,6528 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.7 mm
12.7 mm
Female/Female
M6
12.7 mm
50.0 mm
49,5136 TL - 49,5136 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
M5
10.0 mm
45.0 mm
46,3982 TL - 46,3982 TL 200 Stokta
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
M5
10.0 mm
30.0 mm
27,3369 TL - 27,3369 TL 200 Stokta
5.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
5.0 mm
10.0 mm
28,3882 TL - 28,3882 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
5.0 mm
10.0 mm
28,3882 TL - 28,3882 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
8.0 mm
18.0 mm
30,1756 TL - 30,1756 TL 52200 Stokta
10.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
10.0 mm
20.0 mm
30,1756 TL - 30,1756 TL 4665 Stokta
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
6.0 mm
12.0 mm
43,003 TL - 43,003 TL 112994 Stokta
10.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
10.0 mm
25.0 mm
45,7367 TL - 45,7367 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
10.0 mm
35.0 mm
28,7733 TL - 28,7733 TL 100 Stokta
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
M2.5
6.0 mm
15.0 mm
32,9349 TL - 32,9349 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M2.5
6.0 mm
15.0 mm
28,7733 TL - 28,7733 TL 60 Stokta
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
M2.5
6.0 mm
10.0 mm
  • / 9
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M4 40.0 mm

TNM4-8-40-1

Fiyat Aralığı
45,508 TL - 45,508 TL

Stok Seviyeleri
61 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    8.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu A
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M3 18.0 mm

TNM3-8-18-1

Fiyat Aralığı
35,3827 TL - 35,3827 TL

Stok Seviyeleri
49 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Gövde Çapı
    8.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu A
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M3 30.0 mm

TNM3-8-30-1

Fiyat Aralığı
37,8306 TL - 37,8306 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Gövde Çapı
    8.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu A
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M3 12.0 mm

TNM3-6.5-12-1

Fiyat Aralığı
28,7733 TL - 28,7733 TL

Stok Seviyeleri
2992 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Gövde Çapı
    6.5 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu A
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M3 12.0 mm

TNM3-8-12-1

Fiyat Aralığı
32,6327 TL - 32,6327 TL

Stok Seviyeleri
1092 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Gövde Çapı
    8.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu A
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M3 25.0 mm

TNM3-6.5-25-1

Fiyat Aralığı
30,9007 TL - 30,9007 TL

Stok Seviyeleri
12 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Gövde Çapı
    6.5 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu A
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M4 25.0 mm

TNM4-8-25-1

Fiyat Aralığı
39,8334 TL - 39,8334 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    8.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu A
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M6 50.0 mm

TNM6-12.7-50-1

Fiyat Aralığı
69,6528 TL - 69,6528 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M6
  • Gövde Çapı
    12.7 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu A
    12.7 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M5 45.0 mm

TNM5-9.5-45-1

Fiyat Aralığı
49,5136 TL - 49,5136 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M5
  • Gövde Çapı
    9.5 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu A
    10.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M5 30.0 mm

TNM5-9.5-30-1

Fiyat Aralığı
46,3982 TL - 46,3982 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M5
  • Gövde Çapı
    9.5 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu A
    10.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical 8.0 mm M4 10.0 mm

300410000038

Fiyat Aralığı
27,3369 TL - 27,3369 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    8.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu A
    5.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical 8.0 mm M4 10.0 mm

300410059935

Fiyat Aralığı
28,3882 TL - 28,3882 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    8.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu A
    5.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical 8.0 mm M4 18.0 mm

300418000038

Fiyat Aralığı
28,3882 TL - 28,3882 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    8.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu A
    8.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical 8.0 mm M4 20.0 mm

300420059935

Fiyat Aralığı
30,1756 TL - 30,1756 TL

Stok Seviyeleri
52200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    8.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu A
    10.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical 8.0 mm M4 12.0 mm

300412059935

Fiyat Aralığı
30,1756 TL - 30,1756 TL

Stok Seviyeleri
4665 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    8.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu A
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical 8.0 mm M4 25.0 mm

300425000038

Fiyat Aralığı
43,003 TL - 43,003 TL

Stok Seviyeleri
112994 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    8.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu A
    10.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical 8.0 mm M4 35.0 mm

300435000038

Fiyat Aralığı
45,7367 TL - 45,7367 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    8.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu A
    10.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M2.5 15.0 mm

TNM2.5-6.5-15-1

Fiyat Aralığı
28,7733 TL - 28,7733 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2.5
  • Gövde Çapı
    6.5 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu A
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M2.5 15.0 mm

TNM2.5-8-15-1

Fiyat Aralığı
32,9349 TL - 32,9349 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2.5
  • Gövde Çapı
    8.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu A
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M2.5 10.0 mm

TNM2.5-6.5-10-1

Fiyat Aralığı
28,7733 TL - 28,7733 TL

Stok Seviyeleri
60 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2.5
  • Gövde Çapı
    6.5 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu A
    6.0 mm