These Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. The round standoffs are suitable for a wide range of applications and are ideal for use when high mechanical strength is required and provide sturdy, insulated spacing for high power electronic applications. They are made of nylon with brass inserts and are rated UL94 V-2.
Series Code :SR2797
Seri Kodu: SR2797
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Dahili Diş Uzunluğu | Gövde Çapı | Stil | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Dahili Diş Uzunluğu A | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48,2897 TL - 48,2897 TL | 292 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
25,3391 TL - 25,3391 TL | 240 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
37,2201 TL - 37,2201 TL | 1740 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
24,498 TL - 24,498 TL | 10200 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
41,0052 TL - 41,0052 TL | 3576 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
64,2009 TL - 64,2009 TL | 1500 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Female
|
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
43,1714 TL - 43,1714 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Female
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
64,2009 TL - 64,2009 TL | 50 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Female
|
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
27,3369 TL - 27,3369 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
43,8442 TL - 43,8442 TL | 70 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
43,1714 TL - 43,1714 TL | 31 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Female
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
39,0076 TL - 39,0076 TL | 1300 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
30,1756 TL - 30,1756 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.354 in
9.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
26,0752 TL - 26,0752 TL | 3700 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
46,3982 TL - 46,3982 TL | 200 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Female
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
120,5017 TL - 120,5017 TL | 100 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Female
|
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
35,3827 TL - 35,3827 TL | 49 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
26,0752 TL - 26,0752 TL | 3600 Stokta |
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
52,9629 TL - 52,9629 TL | 96 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Female
|
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
49,5136 TL - 49,5136 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Female
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin