Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Push Fit

 (165 Ürün grupları)


Yırtma Kulaklı Kapaklar PCR

Tear Tab Caps provide a quick-fit and quick-release solution thanks to their tear-away tab design. Effectively protects parts from damage, dirt, moisture and other forms of contamination. Suitable for various applications including hydraulic tubes and pipes, hydraulic fittings, and general tube end protection. They are an excellent choice for the specialist vehicle industry and other manufacturing sectors.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Green Seri Kodu: SRTLSPCR

Çekme Kulaklı Kapaklar

Çekme Kulaklı Kapaklar, uygulamaları kirlenme ve akıntılara karşı korumak için tasarlanmıştır. Çekme kulağı tasarımı, daha fazla yüzey temas alanı yaratarak takma ve çıkarma sırasında daha az tutma gücü gerektirir.

Kulaklar mekanik işlemler sırasında hızlıca çıkarılması gereken uygulamalarda özellikle kullanışlı olduğundan birçok sektörde popüler bir seçimdir.

Kullanılan malzemelerin esnekliği sayesinde uygulamalara sıkıca oturur. Kulak özelliğiyle her zaman aranan bir parçadır.

  • Kirlenme ve akıntılara karşı korumak için tasarlanmıştır.
  • Esnek tasarımı sayesinde esneyerek biraz daha geniş çaplara sıkıca oturur.
  • Yiyecek sektörü, endüstriyel uygulamalar ve depolama çözümlerinde kullanılır.
Malzeme: EVA, PVC Renk: Yellow, Black, Red Seri Kodu: SR6110, SR1066

Çekme Tutamakları - Kemer Biçimli Plastik

Arch Shape Pull Handles are lightweight and provide a clean finish. This range of handles includes many different sizes and styles to suit a wide range of applications including; electrical and machining, cabinet making, and others. As well as serving a host of sectors, such as; hospitality, health care, transport services, manufacturing and more.

The range features ergonomic options and options that are more geared toward heavy duty applications, like machine applications. The many styles and forms of these pull handles benefit from a wealth of properties such as; impact resistance, stability, weather and UV resistance - this means the range is highly flexible and versatile in not only how they are used, but also in where.

  • Material: PA, Nylon, Reinforced Polyamide Based Technopolymer
  • Colour: Black, Orange, Grey, Green, Yellow, Blue, Red, White
  • Front and Rear mounting options
.

Seri Kodu: SR5587, SR5586

Çekmeli Maskeleme Tapaları

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Dişli ve düz deliklerin maskelenmesi için kullanılır.Çekme kulağı takma ve sökümü kolaylaştırır, sorunsuz takma ve sağlam oturma sağlar.Toz kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik üretiminde kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, Silicone Rubber Renk: Black, Clear, Natural, Red, Grey, White, Purple, Green, Pink, Orange, Yellow, Blue Seri Kodu: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Çit Direği Kapakları

Fence Post Caps are protective covers that fit over the tops of fence posts or pipes. Offers protection against weather damage and deterioration of applications. Used in the residential and commercial sectors.

Bir çit direği, boru ve tüplerinin üst kısmına uyacak şekilde tasarlanmıştır.Hava koşullarından, kirden veya nemden korumaya yardımcı olur.Kolayca ve çabuk takılıp sökülür. Malzeme: PE Renk: White Seri Kodu: SRF0011

İtmeli Kablo Körleme Tapası

Push-in Cable Blanking Plugs protect against sharp edges and provide waterproof protection for spare apertures. IP97-compliant. Accommodates typical Metric and PG sizes. A quick solution that creates a clean finish.

  • Fits standard Metric and PG sizes.
  • Complies with IP67.
  • Pull tab for easy release.
Malzeme: Silicone Renk: Black Seri Kodu: SR6275

İtmeli Kılavuzlar

Push In Glides, or Tube Inserts, are commonly used at the base of tubular products like chair legs. The push-fit glide provides protection, not just for the assembly, but more importantly for the surface below. Ideal protection for wooden, carpeted and other floor surfaces.

Our Push-In Glide range has a wide range of material options to choose from, including but not limited to; Polyamide (PA), Polyethylene (PE), Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Felt and also Steel; as well as various finishes and colour choices to choose from.

Our offer features numerous styles, including; Domed, Angled, Metal-Pronged, Ribbed, Threaded, Lightweight and Heavy Duty. Plus lots of shapes to suit your application needs, including; Round, Oval, Rectangular and Square.

  • Attractive finish provides enhanced aesthetic appearance
  • Easy to assemble
  • Secure fitting
  • Durable and long-lasting.

İtmeli Tam Yüzey Flanş Koruyucuları

Push In Full Face Flange Protectors are intended to protect the whole face of flanges from contamination, during storage and transport. Features flexible fins that provide a tight fit in the bore. It has ANSI B16.5 Class 150 flanges, DIN2627 to 2638 and BS5504 ratings.

Tam Yüzey Flanş Koruyucuları, pratik itmeli tasarım içerir.

  • Esnek kanatlar, her defasında deliğe sıkı oturma sağlar.
  • Bağlantı elemanı gerektirmez.
Malzeme: LDPE Renk: Yellow Seri Kodu: SR1365

İtmeli Tam Yüzey Flanş Koruyucuları PCR

Full-Face Flange Protectors have a simple push-in design. They feature flexible fins that ensure a snug fit into the bore, every time. It does not require any fasteners for assembly.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Green Seri Kodu: SRCXFPCR

İtmeli Tamponlar ve Kauçuk Ayaklar - Tampon

Push-Fit Bumpers can be used as glides, bumpers, closures, slides, and stops in various applications. The press-fit stem holds the bumper securely in place to protect surfaces from contact.

Series Code :SR5807

Seri Kodu: SR5807

İtmeli Tamponlar ve Kauçuk Ayaklar - Tampon Ayaklar

Push-Fit Bumper Feet can be used as glides, bumpers, closures, slides, and stops in various applications. The press-fit design holds the bumper securely in place to protect surfaces from contact.

Series Code :SR5795

Seri Kodu: SR5795

İtmeli Tapalar

İtmeli Tapalar, imalat veya nakliye sürecinde birçok farklı delik ve çapı tapalarken pratik bir seçim olup nihai ürünlerde de kullanılabilir. Keskin kenarlı deliklerin sebep olduğu kaba yüzeylerden kullanıcıyı korumak için tasarlanmıştır. Ürün grubundaki farklı stiller, kirleticilerin girmesini önlemek için de kullanılabilir.

Tek bir itme hareketiyle kolayca takılır ve çıkarılır. Tıp, otomotiv, yiyecek-içecek ve endüstriyel makine sektörleri gibi farklı uygulama alanları bulunur.

Hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.

  • Keskin kenarlı deliklerin sebep olduğu kaba yüzeylerden kullanıcıyı korur.
  • Tıp, otomotiv, yiyecek-içecek ve endüstriyel makine sektörleri gibi farklı uygulama alanları bulunur.
  • Hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.
Malzeme: LDPE Renk: Natural, Black, White Seri Kodu: SR1011

İtmeli Uç Kapakları

Sıkı Geçme Uç Kapakları boyama, montaj ya da nakliye sırasında metrik ve UNF dişleri korumanın basit ve ekonomik yoludur. Daha iyi tutuş ve sıkı oturma sağlayan yumuşak ve dayanıklı TPE malzemeden mamuldür. Boru uçlarını hasara karşı korur, kir ve döküntülerin girmesini önler.

Hızlı ve kolay takılıp sökülür. -60C ila 135C arasında sıcaklıklarda çalışır.

Tesisat, HVAC ve endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.

  • Metrik ve UNF dişleri korumanın basit ve ekonomik yolu.
  • Hızlı ve kolay takılıp sökülür.
  • -60C ila 135C arasında sıcaklıklarda çalışır.
Malzeme: LDPE, TPE Renk: Red, Blue Seri Kodu: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

İtmeli Uç Kapakları PCR

Push-Fit End Cap provides general protection for metric, BSP and UNF threads from contaminants such as dirt, dust and humidity. The pressure fit design allows for easy manual application, while ensuring a secure fit. It is ideal for a variety of applications in manufacturing, storage and for transportation of components.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Green Seri Kodu: SRCFBPCR

Şivli Boru Kenar Koruyucuları ve Tapalar

Pipe Bevel Edge Protectors and Plugs are designed to protect the bevel of pipes when used in conjunction with a steel bevel protector. The protector is fastened by placing it on to the pipe end and hammering down the clamping mechanism. The system will expand, pushing the protector against the inner pipe surface. It is used in applications such as oil and gas drilling rigs and construction sites.

Boru tapasının taşınması, nakliyesi ve depolama sırasında sabitlenmesi için temel önem taşır.8“ ila 120” arası ebatlarda boruların uçlarına sıkıca oturacak şekilde tasarlanmıştırPetrol ve doğalgaz sondaj kuleleri, şantiyeler, depolar ve fabrikalardaki uygulamalarda kullanılır. Malzeme: PE Seri Kodu: SR1360

  • / 7