Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Silicone Push Fit

 (23 Ürün grupları)


Düz Maskeleme Tüpleri

Masking Straight Tubing is meant to cover long studs and pins with short caps. Can be trimmed to the desired size and masked off with a through-hole by drawing the tubes outside diameter through. Supplied in rolls for enhanced convenience.

Standart kapakların çok kısa kaldığı durumlarda uzun parçalara uyan mükemmel maskeleme çözümüdür.

  • Rulo olarak temin edilen tüpler, istenen uzunluğa göre kesilebilir.
  • Biçimsiz şekillere uyar ve yeniden kullanılabilir.
Malzeme: Silicone Renk: Red, Natural Seri Kodu: SRF0064, SR1088, SRF0065

Flanşlı Kapaklar

Flanşlı Kapaklar, otomatik ekipmanla veya elle kolayca takılıp çıkarılmak üzere tasarlanmıştır. Genellikle O-Halka içeren veya içermeyen metrik ya da emperyal dişlileri korumak için kullanılır. Büyük flanş sayesinde elle kullanılırken daha hızlı takılıp çıkarılır.

Kalite kontrolü yapılırken, doğal renkli kapakların içi göründüğünden O-Halkanın korunan parçada takılı olup olmadığı görülebilir.

Tam ve güvenli oturur.

  • Dişleri kapatmak ve korumak için tasarlanmıştır.
  • Hasara, kir ve neme karşı korur.
  • Otomotiv ve mühendislik sektörlerinde kullanılır.
Malzeme: TPE, LDPE Renk: Yellow, Natural Seri Kodu: SRCTLTPE, SR1116

Flanşsız Maskeleme Tapaları

Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.

  • Used to cover holes without masking the surrounding area.
  • The pull tab makes them simple to install and remove, allowing for smooth insertion and a snug fit that eliminates unwanted leaks or seepage.
  • Used in multiple applications, such as powder coating, painting, plating, and sealing.
Malzeme: EPDM, Silicone, TPE, PVC Renk: Black, Natural, Blue, Green, Purple, Orange, Yellow, Pink, Red Seri Kodu: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Gövde Tapaları

Body Plugs are designed to close panel cavities and seal apertures or holes, protecting against sharp edges. The plugs offers a clean finish. Also provides a secure fit with a simple push fit design. Can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.

  • Act as a protective barrier, preventing dust, dirt, moisture, and other contaminants.
  • Used in various applications, including automotive, industrial equipment, and machinery.
  • It can withstand temperatures ranging from -40C to 135C.
Malzeme: TPR, TPE, Silicone Renk: Black Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 HB, UL94 V-0Seri Kodu: SR1851, SRBP, SRLTP

Isıya Dayanıklı Flanşlı Kapaklar

Flanşlı Kapaklar, otomatik ekipmanla veya elle kolayca takılıp çıkarılmak üzere tasarlanmıştır. Genellikle O-Halka içeren veya içermeyen metrik ya da emperyal dişlileri korumak için kullanılır. Büyük flanş sayesinde elle kullanılırken daha hızlı takılıp çıkarılır.

Kalite kontrolü yapılırken, doğal renkli kapakların içi göründüğünden O-Halkanın korunan parçada takılı olup olmadığı görülebilir.

Tam ve güvenli oturur.

  • Dişleri kapatmak ve korumak için tasarlanmıştır.
  • Hasara, kir ve neme karşı korur.
  • Otomotiv ve mühendislik sektörlerinde kullanılır.
Malzeme: Silicone Renk: Yellow, Grey, Clear, Pink Seri Kodu: SR5754

Isıya Dayanıklı Gövde Tapaları

Body Plugs are great for closing panel cavities and firmly sealing apertures or holes. They are particularly useful for sealing openings with sharp edges.

Acts as a protective barrier that helps to prevent potential harm and compromise to the integrity of the enclosed space.

Provides a tight and secure fit thanks to a push fit design. Used in various applications, including automotive, industrial equipment, and machinery.

  • Can tolerate temperatures ranging from -40C up to 135C.
  • Prevents ingress of dust, dirt, moisture, and other contaminants.
  • Provides a clean finish.
Malzeme: TPE, TPR Renk: Black Seri Kodu: SR1765

Isıya Dayanıklı Saplama Koruma Kapakları

Flanşlı Kapaklar, otomatik ekipmanla veya elle kolayca takılıp çıkarılmak üzere tasarlanmıştır. Genellikle O-Halka içeren veya içermeyen metrik ya da emperyal dişlileri korumak için kullanılır. Büyük flanş sayesinde elle kullanılırken daha hızlı takılıp çıkarılır.

Kalite kontrolü yapılırken, doğal renkli kapakların içi göründüğünden O-Halkanın korunan parçada takılı olup olmadığı görülebilir.

Tam ve güvenli oturur.

  • Dişleri kapatmak ve korumak için tasarlanmıştır.
  • Hasara, kir ve neme karşı korur.
  • Otomotiv ve mühendislik sektörlerinde kullanılır.
Malzeme: TPR Renk: Black Seri Kodu: SR1026

Kaplanmış Konik Tapalar

Covered Tapered Plugs have convex edges that guarantee a secure fit. Features a push-fit design that makes it simple to use and remove. Used for pipes, blind holes and furniture.

  • Dışbükey tasarımlı kenarlarıyla sıkıca oturan bir tasarıma sahiptir.
  • Kirleticiler, kalıntılar ve hasara karşı korur.
  • Malzemesi sayesinde sızdırmazlık özelliği bozulmadan yeniden kullanılabilir
Malzeme: Silicone Renk: Grey, Yellow, Green, White, Red, Black, Pink, Purple, Blue, Clear Seri Kodu: SR5751

Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları imalat sürecinde çubuklar, borular ve tüpler gibi uç parça profilleri için mükemmel koruma sunar.Tipik uygulamalar arasında eloksal, kumlama, toz kaplama, elektro kaplama ve genel boya hatları yer almaktadır.Mümkün olan en iyi uyumu sağlamak için, iç çap boyutu maskelenecek parçanın dış çapından yaklaşık yüzde 10 daha küçük olmalıdır. Malzeme: EPDM, Silicone, PVC Renk: Black, Natural, Clear, Yellow Seri Kodu: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Körleme Tapaları

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Nem ve toz girişine karşı koruma sağlar, asitlere dayanıklıdır ve titreşim emici özelliğe sahiptir.Elektronik uygulamalarda ve otomotiv sektöründe kullanılır.Sac levhalarda keskin kenarlara karşı koruma sağlamak amacıyla kullanılır ve panel boşluklarını kapatmak için idealdir. Malzeme: PVC, Nylon, TPE, EBA Renk: Black Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2Seri Kodu: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Maskeleme Konileri

Masking Cones can be used as plugs or caps. The tapered form allows them to fit a variety of inner and outer diameters. Can be secured with paint hooks. Available in Silicone and EPDM.

Kapak veya tapa olarak kullanılabilen çok yönlü maskeleme çözümü.

  • Konik tasarım.
  • Premium ve ekonomik malzeme seçenekleri.
Malzeme: Silicone, EPDM Renk: Purple, Red, Natural, Rust, Black, Blue, Green, Brown, Yellow Seri Kodu: SR1075, SR1091

Maskeleme Pul Tapaları

High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.

Tek parça olarak işlev görmelerini sağlayan entegre bir pul ve tapaya sahiptir.250 C’ye kadar yüksek ısıya dayanıklıdır.Toz kaplama, boyama, kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik imalatında kullanılır. Malzeme: Silicone, EPDM Renk: Natural, Black, White, Grey, Dark Green, Yellow, Pink, Purple, Red Seri Kodu: SR1065, SR1092, SR5753

Maskeleme Rondela Kapakları

Masking Washer Caps are intended as caps with an additional washer to hide grounding or plug holes, when inverted. Protects against solvents, abrasives, and suitable for temperatures of up to +250ºC.

Rondela Maskeleme Kapakları dişli ve dişsiz uçlar için koruyucu kapak olarak kullanılabilir.Entegre pul topraklamayı maskeler ve kenar koruması da sağlar.Tersine çevrilebilir ve delikleri tıkamak için de kullanılabilir. Malzeme: Silicone Renk: Grey, Natural, Purple, Yellow, Black, Red, Pink, Green Seri Kodu: SR5756

Maskeleme kapakları - Düz

Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.

Çeşitli maskeleme işlemlerinden geçen parçaların korunması ve maskelenmesi için ideal bir çözümdür.Ayrıca dişli veya dişsiz delikleri maskelemek için tapa olarak da kullanılabilir.Saplamaları, pimleri ve boru uçlarını korumak için kullanılır. Malzeme: Silicone, EPDM Renk: Natural, Black, Yellow, Pink, Green, Blue, Orange, Grey Seri Kodu: , SR1052, SR1095

Saplama Koruma Başlıkları

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

BSP ve UNF dişleri korumak için kullanılır.Küçük bir flanşla tasarlanmıştır.Kirleticilere karşı korumayı artırır ve tekrarlı işlemler sırasında boşa harcanan zamanı sınırlar. Malzeme: LDPE, PE Renk: Natural, Red Seri Kodu: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Sıkı Geçme Ayaklar

Push Fit Feet, commonly known as Grommet Feet, are an ideal choice for a host of applications. The have a number of useful properties that can provide surface protection, vibration dampening, strength retention, and skid prevention.

Our Push In Foot range is designed to simply push into punched or drilled holes, tube ends or to the base of furniture - making them quick and easy to install. They can provide stability and support in various applications and industries, including; office and retail, the manufacture of small and large appliances, furniture and cabinets, housings and cases, glass shelving and table top support, stacking, electrical and electronics equipment - and for many more.

  • Available in various materials including Nylon 6/6, Silicone Rubber, Low Density Polyethylene (LDPE) and Thermoplastic Elastomer (TPE).
  • Shapes: Rectangle, Right Angle, Round and Square
  • Colours: Black, Brown, Grey, Natural and Transparent
  • UL94 HB rated options.


Series Code :SR1573

Seri Kodu: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

USB Toz Kapağı

These dust covers are designed to protect USB and RJ ports from dust, dirt, debris and moisture, when not in use. Resistant to temperatures of up to 150C (302F).

  • It prevents dust, dirt, debris, and moisture from entering electrical components.
  • It is resistant to temperatures of up to 150C | 302F
  • Used for applications including the technology industry and cover connectors from printers, scanners and other electronic devices with USB ports.
Malzeme: Nylon, Silicone Rubber, Plastik, EPDM Renk: Black, Grey Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2, Seri Kodu: SRF0058

Vida Kapatma Kapakları

Socket Screw Cover Caps protect socket head screws, preventing damage caused by corrosion and the ingress of impurities. They also add aesthetical appeal. Can tolerate temperatures ranging from -40C up to +150C. Used for automotive and electrical purposes.

Yüksek gerilim kablolarının metal vida başlarına yakın geçtiği UPS kutularının içinde kullanılır.Havşa başlı vidaları kapatıp tozdan ve kirden koruyarak aynı zamanda hızlı ve temiz bir görüntü sağlar.Beyaz eşyalarda, elektrik uygulamalarında ve otomotiv alanında kullanılır. Malzeme: Silicone, LDPE Renk: Black, White, Grey Seri Kodu: SR1628, SR1813

Yüksek Isı Konik Tapalar

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Katı bir tapa olarak veya sıkıştırmaya yardımcı olacak oyuk bir göbekle dişli veya dişsiz deliklere uyum sağlar.Yeniden kullanılabilir tapalar birinci sınıf yüksek ısıya dayanıklı silikon malzemeden ya da ekonomik, düşük ısıya dayanıklı EPDM malzemeden imal edilir.Kimyasallarda, talaşlı imalat uygulamaları ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, TPR Renk: Black, Natural, Yellow, Blue, Green, Purple, Orange, Pink, Red Seri Kodu: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Yıldız Maskeleme Tüpleri

Masking Star Tubes have a star-shaped form that is suitable for lengthy studs and pins. The flexibility makes it easy to insert and remove. Fits over threaded studs, non-threaded tubes and other irregular forms.

Kapakların çok kısa kaldığı durumlarda uzun saplamalara ve pimlere uyan mükemmel maskeleme çözümü.

  • Esnektir ve dar açılı yerlere kolayca geçer.
  • Dişli saplamalara, dişsiz tüplere ve biçimsiz şekillere uyar.
Malzeme: Silicone Renk: Green, Blue, White, Yellow, Red Seri Kodu: SR1051

Çekmeli Maskeleme Tapaları

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Dişli ve düz deliklerin maskelenmesi için kullanılır.Çekme kulağı takma ve sökümü kolaylaştırır, sorunsuz takma ve sağlam oturma sağlar.Toz kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik üretiminde kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, Silicone Rubber Renk: Black, Clear, Natural, Red, Grey, White, Purple, Green, Pink, Orange, Yellow, Blue Seri Kodu: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

İtmeli Kablo Körleme Tapası

Push-in Cable Blanking Plugs protect against sharp edges and provide waterproof protection for spare apertures. IP97-compliant. Accommodates typical Metric and PG sizes. A quick solution that creates a clean finish.

  • Fits standard Metric and PG sizes.
  • Complies with IP67.
  • Pull tab for easy release.
Malzeme: Silicone Renk: Black Seri Kodu: SR6275

İtmeli Tamponlar ve Kauçuk Ayaklar - Tampon

Push-Fit Bumpers can be used as glides, bumpers, closures, slides, and stops in various applications. The press-fit stem holds the bumper securely in place to protect surfaces from contact.

Series Code :SR5807

Seri Kodu: SR5807