These all-plastic Pull-Tight Seals provide tamper-evidence and theft prevention. The range includes PrimeLock, LightLock, AceLock and SentryLock. Each designed for tool-free installation and offering different break strengths.
Volledig kunststof verzegelingen met een geribbelde riem die ideaal is voor het grijpen van gladde materialen.Laat bewijs van sabotage of inbraak zien.Gebruikt voor eenvoudige identificatie van leveringsgegevens om de efficiëntie te verbeteren. Materiaal: PP, , Polypropyleen Kleur: Blauw, Rood, Groen, Geel, Wit, Oranje Serie: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | C | Verwijderbaarheid | A | Kleur | B | Treksterkte | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2471 - € 0,2471 | 10000 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Geel
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
PrimeLock
|
||
| € 0,1846 - € 0,1846 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
Afscheurbaar
|
11.811 in
300.0 mm
|
Geel
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| € 0,2471 - € 0,2471 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Blauw
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
PrimeLock
|
||
| € 0,2639 - € 0,2639 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Afscheurbaar
|
15.748 in
400.0 mm
|
Wit
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
PrimeLock
|
||
| € 0,1357 - € 0,1357 | Vraag de levertijd aan hier |
0.839 in
21.3 mm
|
Afscheurbaar
|
8.661 in
220.0 mm
|
Blauw
|
1.319 in
33.5 mm
|
8.0 kg-f
|
LightLock
|
||
| € 0,2166 - € 0,2166 | 694 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
Afscheurbaar
|
9.843 in
250.0 mm
|
Geel
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
| € 0,2105 - € 0,2105 | 5995 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
Non Tear-Off
|
9.843 in
250.0 mm
|
Wit
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
| € 0,1357 - € 0,1357 | 70639 Op voorraad |
0.839 in
21.3 mm
|
Afscheurbaar
|
8.661 in
220.0 mm
|
Geel
|
1.319 in
33.5 mm
|
8.0 kg-f
|
LightLock
|
||
| € 0,2166 - € 0,2166 | 26000 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
Afscheurbaar
|
9.843 in
250.0 mm
|
Rood
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
| € 0,2639 - € 0,2639 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Afscheurbaar
|
15.748 in
400.0 mm
|
Blauw
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
PrimeLock
|
||
| € 0,1723 - € 0,1723 | 5453 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
Afscheurbaar
|
7.874 in
200.0 mm
|
Blauw
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| € 0,2196 - € 0,2196 | 993 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
Non Tear-Off
|
13.78 in
350.0 mm
|
Blauw
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
| € 0,2517 - € 0,2517 | 7000 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Afscheurbaar
|
11.811 in
300.0 mm
|
Rood
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
PrimeLock
|
||
| € 0,1846 - € 0,1846 | 8000 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
Afscheurbaar
|
11.811 in
300.0 mm
|
Rood
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| € 0,1708 - € 0,1708 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
7.874 in
200.0 mm
|
Geel
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| € 0,1815 - € 0,1815 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Wit
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| € 0,2105 - € 0,2105 | Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
Non Tear-Off
|
9.843 in
250.0 mm
|
Blauw
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
| € 0,2608 - € 0,2608 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Non Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Blauw
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
PrimeLock
|
||
| € 0,1846 - € 0,1846 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
Afscheurbaar
|
11.811 in
300.0 mm
|
Blauw
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| € 0,2242 - € 0,2242 | Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
Afscheurbaar
|
13.78 in
350.0 mm
|
Geel
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan