Menu Search

Afdichtdichtingsringen voor SAE flenzen

Op voorraad

SAE Flange Seal O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.

  • Designed to form a tight seal in flanged connections, preventing fluid or gas leakage.
  • It is flexible and durable, and it can withstand the pressures and temperatures encountered in hydraulic systems.
  • It is inserted in the flange grooves to provide a tight fit and a secure seal.
Materiaal: PU Kleur: Blauw Serie: SR6158, SRV0070

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
7 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid W ID Draadmaat Schroefdraadstandaard Type Bestellen
Vraag de levertijd aan hier
3.5 mm
38.1 mm
1-1⁄2"
SAE
2
Vraag de levertijd aan hier
3.0 mm
19.1 mm
3⁄4"
SAE
2
Vraag de levertijd aan hier
3.0 mm
25.4 mm
1"
SAE
2
1 Op voorraad
3.0 mm
12.7 mm
1⁄2"
SAE
2
€ 162,906 - € 162,906 Vraag de levertijd aan hier
1
Vraag de levertijd aan hier
3.5 mm
50.8 mm
2"
SAE
2
Vraag de levertijd aan hier
3.0 mm
31.8 mm
1-1⁄4"
SAE
2
Afdichtingsring voor SAE-flenzen 38.1 mm PU Blauw

10385586


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • ID
    38.1 mm
  • W
    3.5 mm
  • Draadmaat
    1-1⁄2"
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Type
    2
Afdichtingsring voor SAE-flenzen 19.1 mm PU Blauw

10385555


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • ID
    19.1 mm
  • W
    3.0 mm
  • Draadmaat
    3⁄4"
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Type
    2
Afdichtingsring voor SAE-flenzen 25.4 mm PU Blauw

10385562


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • ID
    25.4 mm
  • W
    3.0 mm
  • Draadmaat
    1"
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Type
    2
Afdichtingsring voor SAE-flenzen 12.7 mm PU Blauw

10385548


Voorraadniveaus
1 Op voorraad
Kenmerken
  • ID
    12.7 mm
  • W
    3.0 mm
  • Draadmaat
    1⁄2"
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Type
    2
Afdichtingsring voor SAE-flenzen Set met afdichtringen

10385241

Prijsbereik
€ 162,906 - € 162,906

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type
    1
  • Omvat
    10x1/2". 10x3/4". 10x1". 10x1 1/4". 10x1 1/2". 10x2"
  • Aantal stukken
    60
  • Massief materiaal
    Polyurethaan 90
  • Kleur
    Blauw
Afdichtingsring voor SAE-flenzen 50.8 mm PU Blauw

10385593


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • ID
    50.8 mm
  • W
    3.5 mm
  • Draadmaat
    2"
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Type
    2
Afdichtingsring voor SAE-flenzen 31.8 mm PU Blauw

10385579


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • ID
    31.8 mm
  • W
    3.0 mm
  • Draadmaat
    1-1⁄4"
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Type
    2