Menu Search

Afsluitkappen voor koppelingen met o-ring PCR

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Afsluitkappen voor koppelingen met o-ring zijn specifiek ontworpen om de pennen van magneetventielen te beschermen. De makkelijk te passen dop past de pinnen in de gevormde rand binnenin.

Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRCFSTPCR

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
1 resultaat
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid L1 L d2 DIN D d1 Bestellen
€ 0,0516 - € 0,0803 Vraag de levertijd aan hier
10.2 mm
13.8 mm
14.0 mm
DIN 43650
24.4 mm
18.0 mm
Afsluitkap voor koppelingen met o-ring 18.0 mm Groen LDPE - PCR

20748005

Prijsbereik
€ 0,0803 - € 0,0516

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    18.0 mm
  • d2
    14.0 mm
  • D
    24.4 mm
  • L1
    10.2 mm
  • L
    13.8 mm