Kleine opslagbakjes die perfect zijn voor het bewaren van kleine componentonderdelen en andere stoffen zoals natuurlijke vaste stoffen, vloeistoffen of pasta's en smeersels. Ze worden veel gebruikt in biowetenschappelijke en medische toepassingen en kunnen ook worden ingezet in de voedselbewerking en catering.
Dit assortiment bevat cilindrische buizen met een platte bodem die worden geleverd met een stevig deksel, en ronde bakjes die zonder deksel worden geleverd. Compatibele deksels voor de bakjes zijn afzonderlijk verkrijgbaar, in ons assortiment snap-fit deksels voor bakjes waardoor een stevige opbergoplossing ontstaat.
Verkrijgbaar in diverse materiaalopties en een breed scala aan maten, zodat ze prima kunnen worden afgestemd op uw projectvereisten.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Vloeistofcapaciteit | Kleur | Hoogte | Materiaal | Diameter | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,5513 - € 0,5513 | 1521 Op voorraad |
|
Transparant
|
|
LDPE
|
1.516 in
38.5 mm
|
Bakje zonder deksel
|
||
| € 0,5413 - € 1,3478 | 907 Op voorraad |
|
Transparant
|
|
LDPE
|
2 in
50.8 mm
|
Bakje zonder deksel
|
||
| € 0,088 - € 0,1849 | 9561 Op voorraad |
|
Transparant
|
|
LDPE
|
1.311 in
33.3 mm
|
Bakje zonder deksel
|
||
| € 0,117 - € 0,1231 | 2713 Op voorraad |
|
Transparant
|
|
LDPE
|
1.654 in
42.0 mm
|
Bakje zonder deksel
|
||
| € 0,1001 - € 0,2216 | 388 Op voorraad |
|
Transparant
|
|
LDPE
|
2.028 in
51.5 mm
|
Bakje zonder deksel
|
||
| € 0,7496 - € 0,7496 | 5106 Op voorraad |
|
Transparant
|
|
HIPS
|
|
Bakje zonder deksel
|
||
| € 0,2585 - € 0,2585 | 5976 Op voorraad |
|
Transparant
|
|
PP
|
|
Bakje zonder deksel
|
||
| € 0,1662 - € 0,6552 | 2784 Op voorraad |
|
Transparant
|
|
HIPS
|
|
Bakje zonder deksel
|
||
| € 0,113 - € 0,221 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Transparant
|
|
HIPS
|
|
Bakje zonder deksel
|
||
| € 0,1958 - € 0,3119 | 2200 Op voorraad |
|
Transparant
|
|
HIPS
|
|
Bakje zonder deksel
|
||
| € 0,0551 - € 0,0551 | 6085 Op voorraad |
|
Transparant
|
|
HIPS
|
|
Bakje zonder deksel
|
||
| € 0,3665 - € 0,3665 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Transparant
|
|
Styreen
|
2.48 in
63.0 mm
|
Tube with Lid
|
||
| € 0,2047 - € 0,2047 | 5996 Op voorraad |
|
Transparant
|
|
Styreen
|
0.5 in
12.7 mm
|
Tube with Lid
|
||
| € 0,1175 - € 0,1632 | 586 Op voorraad |
|
Transparant
|
|
HIPS
|
|
Bakje zonder deksel
|
||
| € 0,0837 - € 0,2474 | 45 Op voorraad |
|
Transparant
|
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
Bakje zonder deksel
|
||
| € 0,391 - € 1,4742 | 411 Op voorraad |
|
Transparant
|
|
PP
|
|
Bakje zonder deksel
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan