Menu Search

Bakje 84.0 mm 250.0 ml HIPS Transparant

Bakje voor handige opbergoplossing dat in vele toepassingen kan worden gebruikt, waaronder catering, medisch en wetenschap. Dit artikel wordt geleverd zonder deksel. Een passend deksel is afzonderlijk te koop.
Essentra artikelnummer:

10120842

Oud artikelnummer:

1110110

5106 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
135 + € 0,7706
Standaard verpakking: 135

Bestel in veelvoud van 135

Totale prijs:

€ 104,03

135 x € 0,7706

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Transparant
Compatible Accessories 1112450
Type Bakje zonder deksel
Goederencode 3926909790
Materiaal HIPS

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op