Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Het wordt gebruikt om BSP- en UNF-schroefdraad te beschermen.Ontworpen met een kleine Flens.Het verhoogt de bescherming tegen verontreinigingen en beperkt verspilde tijd tijdens herhaalde handelingen. Materiaal: LDPE, PE Kleur: Naturel, Rood Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Kleur | h | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Massief materiaal | H | Compatibel schroefdraadtype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0862 - € 0,1811 | 2216 Op voorraad |
0.543 in
13.8 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
9/19-18
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
13.0
|
UNF
|
||
| € 0,0673 - € 0,1296 | 1550 Op voorraad |
0.795 in
20.2 mm
|
Naturel
|
0.591 in
15.0 mm
|
13/16-16
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
16.2
|
UNF
|
||
| € 0,0972 - € 0,1271 | 1604 Op voorraad |
0.732 in
18.6 mm
|
Naturel
|
0.591 in
15.0 mm
|
3/4-16
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
16.2
|
UNF
|
||
| € 0,0937 - € 0,1246 | 6000 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
Naturel
|
0.512 in
13.0 mm
|
11/16-16
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
14.0
|
UNF
|
||
| € 0,1869 - € 0,2667 | 269 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
Naturel
|
0.768 in
19.5 mm
|
3/4-14
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
21.2
|
BSP
|
||
| € 0,1203 - € 0,2527 | 4897 Op voorraad |
0.642 in
16.3 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
3/8-19
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
13.0
|
BSP
|
||
| € 0,1187 - € 0,1595 | 1990 Op voorraad |
0.504 in
12.8 mm
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/4-19
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
11.0
|
BSP
|
||
| € 0,2344 - € 0,3272 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
Naturel
|
0.661 in
16.8 mm
|
1"
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
|
|
||
| € 0,1288 - € 0,238 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Rood
|
1.626 in
41.3 mm
|
1/4"
|
Polyvinylchloride
|
|
|
||
| € 0,1144 - € 0,2109 | 20646 Op voorraad |
0.311 in
7.9 mm
|
Rood
|
0.752 in
19.1 mm
|
5/16"
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
|
|
||
| € 0,1647 - € 0,3029 | 5000 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
Naturel
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
|
|
||
| € 0,1313 - € 0,2312 | 363 Op voorraad |
0.469 in
11.9 mm
|
Rood
|
0.874 in
22.2 mm
|
Non Threaded
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
|
|
||
| € 0,1239 - € 0,2275 | 21666 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
Naturel
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
|
|
||
| € 0,0886 - € 0,1611 | 30354 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
|
|
||
| € 0,2315 - € 0,4269 | 289 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
Naturel
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
|
|
||
| € 0,1448 - € 0,2648 | 3000 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
Naturel
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
|
|
||
| € 0,224 - € 0,4082 | 160 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
Naturel
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
|
|
||
| € 0,1617 - € 0,3365 | 4347 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
Rood
|
0.827 in
21.0 mm
|
Non Threaded
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
|
|
||
| € 0,0804 - € 0,1471 | 43000 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
|
|
||
| € 0,1479 - € 0,2904 | Vraag de levertijd aan hier |
0.358 in
9.1 mm
|
Rood
|
1.071 in
27.2 mm
|
Non Threaded
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan