Menu Search

Beschermpluggen

Op voorraad

Beschermpluggen zijn een praktische keuze voor het afsluiten van een breed scala aan gaten of boringen tijdens productieprocessen of transport, en kunnen worden aangebracht op afgewerkte producten. Ontworpen om de gebruiker te beschermen tegen ruwe oppervlakken veroorzaakt door scherp gesneden gatranden. De verschillende stijlen die beschikbaar zijn in ons assortiment kunnen tevens worden gebruikt om bescherming te bieden tegen het binnendringen van verontreinigingen.

Ze zijn eenvoudig te installeren en te verwijderen met één druk op de knop. Ze worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medisch, automotive, voeding en drank, en industriële machines.

Beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie.

  • Beschermt de gebruiker tegen ruwe oppervlakken veroorzaakt door scherp gesneden gatenranden.
  • Worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medisch, automotive, voeding en drank, en industriële machines.
  • Beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie.
Materiaal: LDPE Kleur: Naturel, Zwart, Wit Serie: SR1011

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
220 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Kopvorm h Kleur H d Type Bestellen
€ 0,2864 - € 0,5238 153 Op voorraad
44.5 mm
Bol
13.0 mm
Naturel
42.2 mm
2
€ 0,1112 - € 0,1558 Vraag de levertijd aan hier
25.5 mm
Bol
9.3 mm
Naturel
19.6 mm
5
€ 0,138 - € 0,1899 4354 Op voorraad
29.0 mm
Bol
9.0 mm
Wit
22.6 mm
5
€ 0,0912 - € 0,0912 12000 Op voorraad
12.0 mm
Bol
4.0 mm
Naturel
2.6 mm
6
€ 0,0912 - € 0,1273 412 Op voorraad
12.0 mm
Bol
4.0 mm
Naturel
8.5 mm
5
€ 0,0975 - € 0,136 25890 Op voorraad
12.0 mm
Bol
4.0 mm
Wit
10.0 mm
5
€ 0,2166 - € 0,3947 Vraag de levertijd aan hier
38.0 mm
Bol
13.0 mm
Naturel
31.2 mm
5
€ 0,0975 - € 0,136 14495 Op voorraad
19.5 mm
Bol
9.0 mm
Zwart
17.0 mm
1
€ 0,42 - € 0,6826 Vraag de levertijd aan hier
63.0 mm
Bol
19.5 mm
Naturel
58.0 mm
2
€ 0,0975 - € 0,136 373 Op voorraad
19.5 mm
Bol
9.0 mm
Naturel
13.9 mm
1
€ 0,0912 - € 0,0912 10924 Op voorraad
12.0 mm
Bol
6.0 mm
Wit
3.3 mm
3
€ 0,2151 - € 0,3932 11005 Op voorraad
31.5 mm
Bol
6.0 mm
Naturel
24.8 mm
1
€ 0,0912 - € 0,0912 25000 Op voorraad
12.0 mm
Bol
7.5 mm
Naturel
5.4 mm
3
10336908 € 0,1588 - € 0,2476 2013 Op voorraad
24.6 mm
Rond
9.0 mm
Naturel
11.1 mm
20.1 mm
1
€ 0,0947 - € 0,0947 65587 Op voorraad
14.4 mm
Rond
5.5 mm
Naturel
9.5 mm
11.3 mm
1
€ 0,1167 - € 0,1167 22149 Op voorraad
18.7 mm
Rond
7.0 mm
Naturel
9.0 mm
15.0 mm
1
€ 1,7901 - € 3,6682 2585 Op voorraad
92.5 mm
Rond
17.4 mm
Naturel
20.4 mm
80.8 mm
2
€ 0,0329 - € 0,0329 44995 Op voorraad
6.3 mm
Rond
4.0 mm
Naturel
5.1 mm
6.3 mm
1
€ 0,2483 - € 0,2483 6526 Op voorraad
34.8 mm
Rond
12.0 mm
Naturel
14.5 mm
32.6 mm
2
€ 1,8045 - € 3,7895 Vraag de levertijd aan hier
49.3 mm
Rond
16.0 mm
Naturel
18.9 mm
39.0 mm
2
  • van 11
Beschermplug 42.2 mm (DIA) 13.0 mm (H) LDPE Naturel

10180655

Prijsbereik
€ 0,5238 - € 0,2864

Voorraadniveaus
153 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    44.5 mm
  • d
    42.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    LDPE
Beschermplug 19.6 mm (DIA) 9.3 mm (H) LDPE Naturel

10061275

Prijsbereik
€ 0,1558 - € 0,1112

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    25.5 mm
  • d
    19.6 mm
  • h
    9.3 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    LDPE
22.6 mm

10180501

Prijsbereik
€ 0,1899 - € 0,138

Voorraadniveaus
4354 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    29.0 mm
  • d
    22.6 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kleur
    Wit
  • Materiaal
    LDPE
Beschermplug 2.6 mm (DIA) 4.0 mm (H) LDPE Naturel

10060698

Prijsbereik
€ 0,0912 - € 0,0912

Voorraadniveaus
12000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    12.0 mm
  • d
    2.6 mm
  • h
    4.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    LDPE
Beschermplug 8.5 mm (DIA) 4.0 mm (H) LDPE Naturel

10060940

Prijsbereik
€ 0,1273 - € 0,0912

Voorraadniveaus
412 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.5 mm
  • h
    4.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    LDPE
Beschermplug 10.0 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE Wit

10060629

Prijsbereik
€ 0,136 - € 0,0975

Voorraadniveaus
25890 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • h
    4.0 mm
  • Kleur
    Wit
  • Materiaal
    LDPE
Beschermplug 31.2 mm (DIA) 13.0 mm (H) LDPE Naturel

10180594

Prijsbereik
€ 0,3947 - € 0,2166

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    38.0 mm
  • d
    31.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    LDPE
Beschermplug 17.0 mm 9.0 mm 19.5 mm LDPE Zwart

10061251

Prijsbereik
€ 0,136 - € 0,0975

Voorraadniveaus
14495 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    19.5 mm
  • d
    17.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    LDPE
Beschermplug 58.0 mm (DIA) 19.5 mm (H) LDPE Naturel

10180730

Prijsbereik
€ 0,6826 - € 0,42

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    63.0 mm
  • d
    58.0 mm
  • h
    19.5 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    LDPE
Beschermplug 13.9 mm (DIA) 9.0 mm (H) LDPE Naturel

10061152

Prijsbereik
€ 0,136 - € 0,0975

Voorraadniveaus
373 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    19.5 mm
  • d
    13.9 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    LDPE
Beschermplug 3.3 mm (DIA) 6.0 mm (H) LDPE Wit

10060735

Prijsbereik
€ 0,0912 - € 0,0912

Voorraadniveaus
10924 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    12.0 mm
  • d
    3.3 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kleur
    Wit
  • Materiaal
    LDPE
Beschermplug 24.8 mm (DIA) 6.0 mm (H) LDPE Naturel

10180549

Prijsbereik
€ 0,3932 - € 0,2151

Voorraadniveaus
11005 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    31.5 mm
  • d
    24.8 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    LDPE
Bol Afdichtplug 5.4 mm (DIA) Naturel

10118528

Prijsbereik
€ 0,0912 - € 0,0912

Voorraadniveaus
25000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    12.0 mm
  • d
    5.4 mm
  • h
    7.5 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    LDPE
Beschermplug 20.1 mm 9.0 mm 24.6 mm LDPE Naturel

10336908

Prijsbereik
€ 0,2476 - € 0,1588

Voorraadniveaus
2013 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    24.6 mm
  • d
    20.1 mm
  • H
    11.1 mm
  • h
    9.0 mm
  • Draadmaat
    M22 x 1.5
Beschermplug 11.3 mm 5.5 mm 14.4 mm LDPE Naturel

10336892

Prijsbereik
€ 0,0947 - € 0,0947

Voorraadniveaus
65587 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    14.4 mm
  • d
    11.3 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    5.5 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1.25. M12 x 1
Beschermplug 15.0 mm 7.0 mm 18.7 mm LDPE Naturel

10338193

Prijsbereik
€ 0,1167 - € 0,1167

Voorraadniveaus
22149 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    18.7 mm
  • d
    15.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Draadmaat
    M16 x 1.5
Beschermplug 80.8 mm 17.4 mm 92.5 mm LDPE Naturel

10203958

Prijsbereik
€ 3,6682 - € 1,7901

Voorraadniveaus
2585 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    92.5 mm
  • d
    80.8 mm
  • H
    20.4 mm
  • h
    17.4 mm
  • Draadmaat
    M80 x 4
Beschermplug 6.3 mm 4.0 mm 6.3 mm LDPE Naturel

10338216

Prijsbereik
€ 0,0329 - € 0,0329

Voorraadniveaus
44995 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    6.3 mm
  • d
    6.3 mm
  • H
    5.1 mm
  • h
    4.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Beschermplug 32.6 mm 12.0 mm 34.8 mm LDPE Naturel

10336915

Prijsbereik
€ 0,2483 - € 0,2483

Voorraadniveaus
6526 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    34.8 mm
  • d
    32.6 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Draadmaat
    M33 x 2. M33 x 1.5. M36 x 3
Beschermplug 39.0 mm 16.0 mm 49.3 mm LDPE Naturel

10203545

Prijsbereik
€ 3,7895 - € 1,8045

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    49.3 mm
  • d
    39.0 mm
  • H
    18.9 mm
  • h
    16.0 mm
  • Draadmaat
    M39 x 1.5. M42 x 3