Beschermpluggen zijn een praktische keuze voor het afsluiten van een breed scala aan gaten of boringen tijdens productieprocessen of transport, en kunnen worden aangebracht op afgewerkte producten. Ontworpen om de gebruiker te beschermen tegen ruwe oppervlakken veroorzaakt door scherp gesneden gatranden. De verschillende stijlen die beschikbaar zijn in ons assortiment kunnen tevens worden gebruikt om bescherming te bieden tegen het binnendringen van verontreinigingen.
Ze zijn eenvoudig te installeren en te verwijderen met één druk op de knop. Ze worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medisch, automotive, voeding en drank, en industriële machines.
Beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie.
Materiaal: LDPE Kleur: Naturel, Zwart, Wit Serie: SR1011
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Kopvorm | h | Kleur | H | d | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0975 - € 0,136 | 4369 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
Bol
|
0.256 in
6.5 mm
|
Wit
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
1
|
||
€ 0,0975 - € 0,0975 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
Bol
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zwart
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
€ 0,0975 - € 0,0975 | Vraag de levertijd aan hier |
0.433 in
11.0 mm
|
Bol
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zwart
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
€ 0,0975 - € 0,136 | 22006 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
Bol
|
0.157 in
4.0 mm
|
Zwart
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
5
|
||
€ 0,0975 - € 0,136 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
Bol
|
0.256 in
6.5 mm
|
Zwart
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
3
|
||
€ 0,0975 - € 0,136 | 10970 Op voorraad |
0.583 in
14.8 mm
|
Bol
|
0.354 in
9.0 mm
|
Zwart
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
€ 0,0975 - € 0,136 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
Bol
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wit
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
1
|
||
€ 0,0975 - € 0,0975 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
Bol
|
0.197 in
5.0 mm
|
Wit
|
|
0.26 in
6.6 mm
|
2
|
||
€ 0,0975 - € 0,136 | 24000 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
Bol
|
0.256 in
6.5 mm
|
Zwart
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
1
|
||
€ 0,3057 - € 0,3057 | 11960 Op voorraad |
1.37 in
34.8 mm
|
Vlak
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturel
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
€ 0,1268 - € 0,2219 | 4000 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
Vlak
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
2
|
||
€ 0,3116 - € 0,5453 | 392 Op voorraad |
1.417 in
36.0 mm
|
Vlak
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturel
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.319 in
33.5 mm
|
2
|
||
€ 0,1632 - € 0,1632 | Vraag de levertijd aan hier |
0.969 in
24.6 mm
|
Vlak
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturel
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
2
|
||
€ 0,0912 - € 0,1273 | Vraag de levertijd aan hier |
0.453 in
11.5 mm
|
Bol
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
1
|
||
€ 0,0912 - € 0,0912 | 59925 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
Bol
|
0.197 in
5.0 mm
|
Naturel
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
3
|
||
€ 0,0975 - € 0,0975 | Vraag de levertijd aan hier |
0.295 in
7.5 mm
|
Bol
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zwart
|
|
0.26 in
6.6 mm
|
2
|
||
€ 0,0975 - € 0,136 | 1472 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
Bol
|
0.157 in
4.0 mm
|
Wit
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
5
|
||
€ 0,0975 - € 0,136 | 5735 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
Bol
|
0.374 in
9.5 mm
|
Naturel
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
1
|
||
€ 0,0912 - € 0,1273 | 19669 Op voorraad |
0.583 in
14.8 mm
|
Bol
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
€ 0,0975 - € 0,0975 | Vraag de levertijd aan hier |
0.433 in
11.0 mm
|
Bol
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wit
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
3
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan