Beschermpluggen zijn een praktische keuze voor het afsluiten van een breed scala aan gaten of boringen tijdens productieprocessen of transport, en kunnen worden aangebracht op afgewerkte producten. Ontworpen om de gebruiker te beschermen tegen ruwe oppervlakken veroorzaakt door scherp gesneden gatranden. De verschillende stijlen die beschikbaar zijn in ons assortiment kunnen tevens worden gebruikt om bescherming te bieden tegen het binnendringen van verontreinigingen.
Ze zijn eenvoudig te installeren en te verwijderen met één druk op de knop. Ze worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medisch, automotive, voeding en drank, en industriële machines.
Beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie.
Materiaal: LDPE Kleur: Naturel, Zwart, Wit Serie: SR1011
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Kopvorm | h | Kleur | H | d | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0594 - € 0,0594 | 5225 Op voorraad |
0.736 in
18.7 mm
|
Rond
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
2
|
||
€ 1,7901 - € 3,6682 | 2585 Op voorraad |
3.642 in
92.5 mm
|
Rond
|
0.685 in
17.4 mm
|
Naturel
|
0.803 in
20.4 mm
|
3.181 in
80.8 mm
|
2
|
||
€ 0,0947 - € 0,0947 | 65587 Op voorraad |
0.567 in
14.4 mm
|
Rond
|
0.217 in
5.5 mm
|
Naturel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
1
|
||
€ 0,0483 - € 0,0483 | 5824 Op voorraad |
0.736 in
18.7 mm
|
Rond
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
€ 0,2483 - € 0,2483 | 6526 Op voorraad |
1.37 in
34.8 mm
|
Rond
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturel
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.283 in
32.6 mm
|
2
|
||
€ 1,8045 - € 3,7895 | Vraag de levertijd aan hier |
1.941 in
49.3 mm
|
Rond
|
0.63 in
16.0 mm
|
Naturel
|
0.744 in
18.9 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
€ 0,5936 - € 1,0004 | Vraag de levertijd aan hier |
2.52 in
64.0 mm
|
Vlak
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturel
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
2
|
||
€ 0,325 - € 0,5485 | 2995 Op voorraad |
1.654 in
42.0 mm
|
Vlak
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturel
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
1
|
||
€ 0,1148 - € 0,2016 | 2806 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
Vlak
|
0.323 in
8.2 mm
|
Naturel
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1182 - € 0,205 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
Vlak
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
2
|
||
€ 0,0592 - € 0,1025 | 27663 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
Vlak
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
1
|
||
€ 0,3324 - € 0,564 | 4000 Op voorraad |
1.654 in
42.0 mm
|
Vlak
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturel
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.512 in
38.4 mm
|
1
|
||
€ 0,2344 - € 0,2344 | Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
Vlak
|
0.354 in
9.0 mm
|
Zwart
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
1
|
||
€ 0,1289 - € 0,1289 | Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
Vlak
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1
|
||
€ 0,1289 - € 0,1289 | 4329 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Vlak
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zwart
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
€ 0,1766 - € 0,1766 | 5502 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
Vlak
|
0.354 in
9.0 mm
|
Zwart
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
1
|
||
€ 0,1289 - € 0,1289 | 4709 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Vlak
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zwart
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1
|
||
€ 0,3146 - € 0,5329 | Vraag de levertijd aan hier |
1.654 in
42.0 mm
|
Vlak
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturel
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
1
|
||
€ 0,0905 - € 0,157 | 8678 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
Vlak
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1
|
||
€ 0,4363 - € 0,7355 | 2620 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
Vlak
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturel
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan