Menu Search

Beschermstrips

Op voorraad

Edging Strips create protective borders around surfaces that safeguard sharp, delicate edges and corners. The flexible, uneven design allows them to fit various shapes, including irregular ones. The strips absorbs impact and prevents direct contact with potential hazards.

  • These strips have an uneven design that can fit any shape, including irregular ones.
  • Protects sensitive edges from wear and tear while absorbing impact and preventing direct contact between the surface and potential risks.
  • Commonly used in industrial, commercial, furniture, and automotive applications.
Materiaal: PVC Kleur: Zwart Serie: SR1050

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
6 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid W T L t Type Bestellen
€ 100,266 - € 100,266 16 Op voorraad
7.0 mm
1.2 mm
50.0 m
0.8 mm
1
€ 225,611 - € 225,611 1 Op voorraad
11.0 mm
5.2 mm
50.0 m
3.7 mm
2
€ 303,6918 - € 303,6918 5 Op voorraad
13.0 mm
6.8 mm
50.0 m
5.3 mm
2
€ 153,7497 - € 153,7497 13 Op voorraad
9.5 mm
2.8 mm
50.0 m
1.5 mm
2
€ 178,8124 - € 178,8124 Vraag de levertijd aan hier
10.5 mm
3.8 mm
50.0 m
2.7 mm
1
€ 131,5891 - € 131,5891 Vraag de levertijd aan hier
8.0 mm
2.0 mm
50.0 m
1.0 mm
1
Beschermstrip 0.8 mm 1.2 mm PVC Zwart

10233405

Prijsbereik
€ 100,266 - € 100,266

Voorraadniveaus
16 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    7.0 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    1.2 mm
  • t
    0.8 mm
  • Rolaantal
    50
Beschermstrip 3.7 mm 5.2 mm PVC Zwart

10237670

Prijsbereik
€ 225,611 - € 225,611

Voorraadniveaus
1 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    11.0 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    5.2 mm
  • t
    3.7 mm
  • Rolaantal
    50
Beschermstrip 5.3 mm 6.8 mm PVC Zwart

10237687

Prijsbereik
€ 303,6918 - € 303,6918

Voorraadniveaus
5 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    13.0 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    6.8 mm
  • t
    5.3 mm
  • Rolaantal
    50
Beschermstrip (L) (W)

10237656

Prijsbereik
€ 153,7497 - € 153,7497

Voorraadniveaus
13 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    9.5 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    2.8 mm
  • t
    1.5 mm
  • Rolaantal
    50
Beschermstrip 2.7 mm 3.8 mm PVC Zwart

10237663

Prijsbereik
€ 178,8124 - € 178,8124

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    10.5 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    3.8 mm
  • t
    2.7 mm
  • Rolaantal
    50
Beschermstrip 1.0 mm 2.0 mm PVC Zwart

10237649

Prijsbereik
€ 131,5891 - € 131,5891

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    8.0 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    2.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Rolaantal
    50