Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schroef het deel met schroefdraad in het insteekdeel voor een snel, eenvoudig en stevig verbindingsonderdeel. Dit is de vrouwelijke of insteekkant. De mannelijke onderdelen worden apart verkocht.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Uitvoering | Draadlengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1678 - € 0,2349 | 38747 Op voorraad |
M4
|
Wit
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,2074 - € 0,2868 | 20465 Op voorraad |
M4
|
Wit
|
Met schroefdraad
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,183 - € 0,2364 | 2922 Op voorraad |
M6
|
Wit
|
Push-in
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,183 - € 0,2364 | 10083 Op voorraad |
M6
|
Wit
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,1983 - € 0,2746 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Zwart
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,1937 - € 0,2685 | 6202 Op voorraad |
M4
|
Zwart
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,1846 - € 0,2379 | 100 Op voorraad |
M6
|
Zwart
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,1723 - € 0,2395 | 28440 Op voorraad |
M4
|
Zwart
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,1723 - € 0,2395 | 738 Op voorraad |
M4
|
Wit
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,1983 - € 0,2746 | 36763 Op voorraad |
M5
|
Wit
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,183 - € 0,2364 | 6017 Op voorraad |
M6
|
Zwart
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,1846 - € 0,2547 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Zwart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,1839 - € 0,2044 | 6000 Op voorraad |
M6
|
Zwart
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,1846 - € 0,2547 | 46174 Op voorraad |
M4
|
Wit
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,2267 - € 0,2519 | 7500 Op voorraad |
M6
|
Wit
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,183 - € 0,2364 | 9000 Op voorraad |
M6
|
Zwart
|
Push-in
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,1678 - € 0,2349 | 36240 Op voorraad |
M4
|
Zwart
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,2074 - € 0,2868 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Zwart
|
Met schroefdraad
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,1937 - € 0,2685 | 29947 Op voorraad |
M4
|
Wit
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,183 - € 0,2364 | 25650 Op voorraad |
M6
|
Wit
|
|
0.63 in
16.0 mm