Bronzen cilindervormige moeren worden samen met onze draadspindels gebruikt om een roterende beweging om te zetten in een lineaire beweging. De moer wordt op de schroef gedraaid en beweegt langs de lengte van de schroef wanneer deze ronddraait; hierdoor ontstaat een vloeiende en nauwkeurige lineaire beweging.
Ideaal voor handmatige of gemotoriseerde toepassingen bij een lage tot middelmatige rotatie. Heeft interne schroefdraden die overeenkomen met de schroef, wat vanwege het materiaal zorgt voor een uitzonderlijke duurzaamheid en slijtagebestendigheid. Gemaakt van brons dat een betere corrosiebestendigheid heeft dan staal, maar minder sterk is en een lagere hittebestendigheid heeft.
Wordt gebruikt in de automotive-, luchtvaart- en bouwindustrie om draadspindels vast te zetten. Verkrijgbaar als standaard bronzen cilindervormige moeren met rechtsdraaiende en met linksdraaiende schroefdraad.
Materiaal: Brons Serie: SRL1330
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | l1 | Draadmaat | d1 tol 7H | Contactoppervlak | Schroefdraadrichting | d2 tol. h10 | Spindel | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 20,3626 - € 27,1474 | Vraag de levertijd aan hier |
32.0
|
TR16 x 4
|
16.0
|
490.0
|
Rechts
|
36.0
|
4.0
|
||
| € 12,593 - € 16,7872 | Vraag de levertijd aan hier |
24.0
|
TR12 x 3
|
12.0
|
280.0
|
Rechts
|
26.0
|
3.0
|
||
| € 20,9712 - € 27,9544 | Vraag de levertijd aan hier |
28.0
|
TR14 x 6
|
14.0
|
380.0
|
Rechts
|
30.0
|
6.0
|
||
| € 51,4843 - € 64,3497 | Vraag de levertijd aan hier |
48.0
|
TR24 x 5
|
24.0
|
1130.0
|
Rechts
|
50.0
|
5.0
|
||
| € 34,7176 - € 46,2836 | Vraag de levertijd aan hier |
40.0
|
TR20 x 4
|
20.0
|
790.0
|
Rechts
|
45.0
|
4.0
|
||
| € 32,5475 - € 43,3898 | Vraag de levertijd aan hier |
36.0
|
TR18 x 8
|
18.0
|
630.0
|
Rechts
|
40.0
|
8.0
|
||
| € 36,1332 - € 48,1711 | Vraag de levertijd aan hier |
40.0
|
TR20 x 4
|
20.0
|
790.0
|
Links
|
45.0
|
4.0
|
||
| € 50,3627 - € 62,9557 | Vraag de levertijd aan hier |
44.0
|
TR22 x 10
|
22.0
|
940.0
|
Rechts
|
45.0
|
10.0
|
||
| € 13,2016 - € 17,5952 | Vraag de levertijd aan hier |
24.0
|
TR12 x 6
|
12.0
|
280.0
|
Rechts
|
26.0
|
6.0
|
||
| € 20,9712 - € 27,9544 | Vraag de levertijd aan hier |
28.0
|
TR14 x 3
|
14.0
|
380.0
|
Links
|
30.0
|
3.0
|
||
| € 28,489 - € 37,9784 | Vraag de levertijd aan hier |
36.0
|
TR18 x 4
|
18.0
|
630.0
|
Links
|
40.0
|
4.0
|
||
| € 558,2636 - € 620,2962 | Vraag de levertijd aan hier |
100.0
|
TR50 x 8
|
50.0
|
5060.0
|
Rechts
|
90.0
|
8.0
|
||
| € 57,3244 - € 71,6588 | Vraag de levertijd aan hier |
48.0
|
TR24 x 10
|
24.0
|
1130.0
|
Rechts
|
50.0
|
10.0
|
||
| € 169,0577 - € 211,3218 | Vraag de levertijd aan hier |
80.0
|
TR40 x 7
|
40.0
|
3210.0
|
Links
|
80.0
|
7.0
|
||
| € 519,2366 - € 576,928 | Vraag de levertijd aan hier |
140.0
|
TR70 x 10
|
70.0
|
10000.0
|
Rechts
|
110.0
|
10.0
|
||
| € 556,1439 - € 617,937 | Vraag de levertijd aan hier |
140.0
|
TR70 x 10
|
70.0
|
10000.0
|
Links
|
110.0
|
10.0
|
||
| € 205,9269 - € 242,2698 | Vraag de levertijd aan hier |
80.0
|
TR40 x 7
|
40.0
|
3210.0
|
Rechts
|
80.0
|
7.0
|
||
| € 160,1357 - € 188,3944 | Vraag de levertijd aan hier |
72.0
|
TR36 x 6
|
36.0
|
2610.0
|
Rechts
|
75.0
|
6.0
|
||
| € 87,6072 - € 103,0632 | Vraag de levertijd aan hier |
60.0
|
TR30 x 6
|
30.0
|
1780.0
|
Rechts
|
60.0
|
6.0
|
||
| € 90,4486 - € 106,4083 | Vraag de levertijd aan hier |
56.0
|
TR28 x 5
|
28.0
|
240.0
|
Rechts
|
60.0
|
5.0
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan