Menu Search

We vonden 102 producttypes voor Bewegingscontrole

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Bewegingscontrole


Aluminium dragers zonder flens

Deze aluminium dragers zonder flens zijn een soort lineaire lager die zeer handig is voor zware lasten in verschillende toepassingen waar ze lineaire beweging begeleiden en ondersteunen. De rails zijn gemaakt van gecontourneerde aluminium met twee aangedrukte en geharde rvs assen om als de railgoot voor lineaire wagens te fungeren.

Het ontwerp zonder flens biedt een meer compacte oplossing in vergelijking met de dragers met flens, maar het bewegend component in de toepassing kan alleen worden gemonteerd aan de bovenkant van de drager.

Het is lichter en meer corrosiebestendig kan staal, zodat het gebruikt kan worden in verschillende toepassingen, waaronder ruimtevaart, machines, materiaalbehandeling, machinebehuizingen, medische sector, voeding, etc.

  • Het ontwerp zonder flens biedt een meer compacte oplossing in vergelijken met dragers met een flens.
  • Het is lichter en meer corrosiebestendig dan staal.
  • Handig voor zware lasten in verschillende toepassingen waar ze lineaire beweging begeleiden en ondersteunen.
Materiaal: Aluminium Serie: SRL1018U

Aluminium lineaire geleiderails

Deze aluminium lineaire geleiderails zijn een vorm van lineaire bewegingslagers die een precieze en nauwkeurige lineaire beweging mogelijk maken. Ze bestaan gewoonlijk uit een basisrail, een schuifblok en rollende onderdelen. De basisrail is doorgehard waarop de rollende onderdelen zich voortbewegen en het schuifblok houdt de rolelementen vast en is gekoppeld aan het bewegend item.

Deze rails worden gebruikt in toepassingen die hoge nauwkeurigheid, lage wrijving en vloeiende bewegingen vereisen. Het is bestand tegen dynamische lasten terwijl rekening wordt gehouden met impact, trillingen en vermoeidheid.

de geleiders worden over het algemeen afzonderlijk van de rails geleverd. Om de geleiders op de rails te plaatsen, breng je deze naar de rails en kunnen daar vervolgens opgeschoven worden. Het wordt vaak gebruikt in veeleisende en nauwkeurige toepassingen in vele industrieën, waaronder medische apparaten, productieapparatuur voor halfgeleiders en industriële automatiseringsapparatuur.

  • Zorgt voor precieze en nauwkeurige lineaire beweging.
  • Bestaan uit een basisrail, een schuifblok en rollende onderdelen.
  • Het is bestand tegen dynamische lasten terwijl rekening wordt gehouden met impact, trillingen en vermoeidheid.
Materiaal: Aluminium Serie: SRL101825R, SRL101825, SRL101820R, SRL101820, SRL101815R, SRL101815

Aluminium schachten

Deze aluminium assen zijn een veelzijdig, niet magnetisch en lichtgewicht alternatief voor verschillende sectoren die een stevige en duurzame component vereisen. Met een goede kracht-gewichtsverhouding, corrosiebestendigheid en thermische geleiding. Door de corrosiebestendigheid gaat de as langer mee en is er geen regelmatig (vervangings-)onderhoud nodig.

Is bestand tegen enorme belastingen en functioneert onder zware omstandigheden zonder vervormingen of storingen. Is niet bedoeld voor gebruik met lineaire kogellagers maar met zelfsmerende keramische lagers.

Het is bestand tegen temperaturen met een bereik tussen -130 C en +200 C. Gezien deze eigenschappen worden ze vaak gebruik in toepassingen zoals olie- en gasapparatuur, medische apparaten, de bouwsector en de automobielindustrie.

  • Hebben een goede sterkte-gewichtsverhouding, corrosiebestendigheid en thermische geleiding.
  • De corrosiebestendigheid biedt een langere levensduur voor de schachten en vermijdt de noodzaak aan een regelmatige onderhoud of vervanging.
  • Het is bestand tegen temperaturen met een bereik tussen -130 C en +200 C.
Materiaal: Aluminium Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Assteunrails

Deze assteunrails worden gebruikt voor een continue ondersteuning en stabiliteit voor lineaire assen. Ze worden vaak gebruikt met lineaire lagers om een volledig ondersteund systeem met lage wrijving te bieden.

Het komt met een as van gehard staal en montagegaten voor montage en ondersteuning over de volledige lengte. Deze rails worden gebruikt met open lineaire lagers of dragers om een lineair bewegingssysteem te creëren.

De as is reeds aan de assteunrail gemonteerd. Deze heeft een geweldige duurzaamheid en slijtageweerstand voor een zware toepassingsbelasting en repetitieve bewegingen. Veelvuldig gebruikt in de fabricage van industriële, automobiel- en medische apparatuur, en elektronica.

  • Gebruikt voor een continue ondersteuning en stabiliteit voor lineaire assen.
  • Deze rails worden gebruikt met open lineaire lagers of dragers om een lineair bewegingssysteem te creëren.
  • Het heeft een geweldige duurzaamheid en slijtageweerstand voor een zware toepassingsbelasting en repetitieve bewegingen.
Materiaal: Aluminium, RVS, Staal Serie: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Balgen

Deze balgen worden gebruikt in toepassingen die flexibiliteit, afdichting en bescherming vereisen. Ze worden gebruikt voor koppelingen en zijn beschikbaar voor dubbele koppelingen. Ontworpen om uit en in te trekken als reactie op beweging en drukwijzigingen.

Het kan worden gebruikt voor thermische expansie, trilling, verkeerde uitlijning en andere variabelen die spanning of schade aan de gekoppelde onderdelen kan veroorzaken. Ze beschermen de toepassing tegen vuil, stof, vocht en andere verontreinigingen voor een lange levensduur. Ze kunnen worden gevuld met smeer om glijlagers lang gesmeerd te houden.

Deze moet aan beide uiteinden worden vastgebonden met twee kabelbinders (niet inbegrepen). Ze worden vaak gebruikt in automotive-, HVAC- en productie-industrie.

  • Het trekt uit en in als reactie op beweging en drukwijzigingen.
  • Deze moet aan beide uiteinden worden vastgebonden met twee kabelbinders.
  • Wordt gebruikt in automotive-, HVAC- en productie-industrie.
Materiaal: PVC, Rubber Serie: SRR3692, SRR3691

Basic schakelaars

Schakelaccessoires zijn reserveonderdelen en accessoires voor ons assortiment drukknoppen

Bevestigingsclips

Bevestigingsclips worden in de zittende positie geplaatst voordat de kogel wordt gemonteerd, zodat de eenheid stevig op zijn plaats wordt vergrendeld.

Bronzen kogelmoeren met flens

Bronzen moeren met flens vormen een belangrijk onderdeel van assemblages met draadspindels die veel worden gebruikt in lineaire bewegingssystemen. Zijn bedoeld voor handmatige of gemotoriseerde toepassingen bij lage toerentallen, en hebben een glad oppervlak dat slijtage van de draadspindel vermindert.

Ze zijn uiterst duurzaam en hebben een zelfsmerend element. Het bronsmateriaal zorgt ook voor betrouwbare prestaties, waardoor ze tot de meest populaire moeren voor assemblages met draadspindels behoren.

Ze worden veel gebruikt in uiteenlopende industriële toepassingen, zoals automative-, luchtvaart- en medische apparatuur. Verkrijgbaar als standaard bronzen moeren met flens en rechtsdraaiende schroefdraad en met linksdraaiende schroefdraad.

  • Bronzen moeren met flens zijn een belangrijk onderdeel van montages met draadspindels
  • Bedoeld voor manuele of gemotoriseerde toepassingen bij lage rotatiesnelheden onder belasting
  • Verkrijgbaar als standaard bronzen moeren met flens met rechtse draad of linkse draad.
Materiaal: Brons Serie: SRL1331, SRL1332

Cilindrische bronzen moeren

Bronzen cilindervormige moeren worden samen met onze draadspindels gebruikt om een roterende beweging om te zetten in een lineaire beweging. De moer wordt op de schroef gedraaid en beweegt langs de lengte van de schroef wanneer deze ronddraait; hierdoor ontstaat een vloeiende en nauwkeurige lineaire beweging.

Ideaal voor handmatige of gemotoriseerde toepassingen bij een lage tot middelmatige rotatie. Heeft interne schroefdraden die overeenkomen met de schroef, wat vanwege het materiaal zorgt voor een uitzonderlijke duurzaamheid en slijtagebestendigheid. Gemaakt van brons dat een betere corrosiebestendigheid heeft dan staal, maar minder sterk is en een lagere hittebestendigheid heeft.

Wordt gebruikt in de automotive-, luchtvaart- en bouwindustrie om draadspindels vast te zetten. Verkrijgbaar als standaard bronzen cilindervormige moeren met rechtsdraaiende en met linksdraaiende schroefdraad.

  • Verkrijgbaar als standaard cilindrische bronzen moeren met rechtse draad of linkse draad.
  • Ideaal voor manuele of gemotoriseerde toepassingen bij lage tot gemiddelde draaisnelheid.
  • Heeft interne schroefdraad die overeenstemt met de schroef en een uitzonderlijke duurzaamheid en slijtageweerstand garandeert, dankzij het materiaal.
Materiaal: Brons Serie: SRL1330

Cilindrische nylon moeren

Cilindrische nylon moeren worden gebruikt in combinatie met onze spindels om een roterende beweging om te zetten in een lineaire beweging. De moer wordt op de schroef geschroefd en beweegt mee met de lengte van de schroef terwijl deze draait, waardoor er een vloeiende en nauwkeurige lineaire beweging ontstaat.

Ideaal voor handmatige of gemotoriseerde toepassingen met een lage tot gemiddelde rotatie. De binnendraden van de moeren komen overeen met die van de schroeven, wat een uitzonderlijke duurzaamheid garandeert.

Deze moeren zijn gemaakt van nylon en zijn daardoor lichtgewicht, niet-corrosief en niet-geleidend. Ze zijn uitstekend bestand tegen chemicaliën, vocht en temperatuurschommelingen.

  • Wordt veel gebruikt in de automobiel-, elektrotechnische en bouwsector om spindels op hun plaats te houden.
  • Kan zonder smering worden gebruikt, maar dit verkort de levensduur.
  • Standaard leverbaar als cilindrische nylonmoeren met rechtse schroefdraad.
Materiaal: Nylon 6/6 Serie: SRL1343

Cilindrische stalen moeren

Stalen cilindervormige moeren zijn bevestigingsmiddelen die vaak samen met draadspindels of kogelschroeven worden gebruikt om een roterende beweging om te zetten in een lineaire beweging. De moer wordt op de schroef gedraaid en beweegt langs de lengte van de schroef wanneer deze ronddraait; hierdoor ontstaat een vloeiende en nauwkeurige lineaire beweging.

Ze worden gebruikt bij lage rotatiesnelheden, handmatige controle en klemfuncties. Niet geschikt voor gemotoriseerde bewegingen. Heeft interne schroefdraden die overeenkomen met die van de schroef, wat vanwege het materiaal zorgt voor een uitzonderlijke duurzaamheid en slijtagebestendigheid.

Wordt gebruikt in de automotive-, luchtvaart- en bouwindustrie om draadspindels vast te zetten. Verkrijgbaar als standaard bronzen cilindervormige moeren met rechtsdraaiende en met linksdraaiende schroefdraad.

  • De moer wordt op de schroef gedraaid en beweegt over de lengte van de schroef terwijl deze roteert
  • Wordt gebruikt in de auto-, luchtvaart- of bouwindustrie
  • Verkrijgbaar als standaard cilindrische stalen moeren met rechtse draad of linkse draad.
Materiaal: Staal Serie: SRL1339

Clevis pennen

Deze gaffelpennen zijn cilindervormige pennen met een vlakke kop aan één uiteinde. Het is bestemd om te passen in de gaten van een gaffelkoppeling door het vormen van een pivotale verbinding voor haakse beweging en aanpassing.

Heeft een buitengewone sterkte, duurzaamheid en corrosiebestendigheid. Het cilindervormig ontworpen zorgt voor een eenvoudige installatie in de gaten en rotatie van het bijpassend component. De vlakke kop zorgt tegelijkertijd voor een stop tijdens de installatie.

Zijn ontwerp maakt een snelle en eenvoudige demontage, aanpassing of vervanging van de pen mogelijk, wanneer nodig. Gebruikt in de automobielindustrie, fabricage en bouw voor stuurstangen, veringssystemen en controlemechanismen.

  • Het vormt een pivotale verbinding dat haakse beweging een aanpassing mogelijk maakt.
  • Heeft een buitengewone sterkte, duurzaamheid en corrosiebestendigheid.
  • Het cilindervormig ontworpen zorgt voor een eenvoudige installatie in de gaten en rotatie van het bijpassend component.
Materiaal: RVS 303, Igumid G, Staal Serie: SRR3454, SRR3453, SRR3450

Clevis pennen

RVS clevis pennen gemaakt voor gebruik met gaffelbevestigingen.

Compacte lineaire kogelbussen

Deze compacte lineaire kogellagers zijn ontwikkeld voor een vloeiende en nauwkeurige lineaire beweging in toepassingen met weinig ruimte. Ze bestaan uit een behuizing met een rij van 4-6 ronde kogelcircuits die in een kooi zijn ondergebracht. Het compacte ontwerp zorgt voor een efficiënt gebruik van de ruimte in toepassingen met beperkte ruimte. Dit zorgt voor optimaal gebruik van de beschikbare ruimte en optimale prestaties in een compacte omgeving.

Eenvoudig te installeren via perspassing voor minder slijtage, een langere levensduur en hoge belastbaarheid. Met een oliebestendige afdichting en een corrosiebestendige behuizing.

Het is bestand tegen temperaturen tussen -20C en +80C en is ideaal voor automatiseringssystemen, CNC machines en fabricageprocessen.

  • Het compact ontwerp zorgt voor een efficiënt gebruik van ruimte in toepassingen waar de ruimte beperkt is.
  • Het is bestand tegen temperaturen tussen -20C en +80C.
  • Ideaal voor automatiseringssystemen, CNC machines en fabricageprocessen.
  • Het stelt u in staat om de beschikbare ruimte te maximaliseren en optimale prestaties in een compacte omgeving te bereiken.
Materiaal: IJzer Serie: SRL1715

Compression Springs

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiaal: RVS, Koolstofstaal Serie:

Conical Springs

Conical spring are helical compression springs with a design that allows for various spring rates while maintaining a compact size. They are designed to provide a nearly constant spring rate and a solid height lower than standard springs. They effectively absorb shock and prevent bending or buckling.

Their construction allows the smaller diameter coils to nest within the larger diameter coils when compressed, enabling the length of the spring to reduce to nearly one wire diameter in height.

Typically used when space efficiency is required by industries such as Automotive, Aerospace, Electronics and Industrial Machinery to provice Shock Absorption, Load Stabilization, Position Control and Vibration Dampening. Materiaal: RVS Serie:

Contrastukken voor gaffelverbindingen

Deze gaffelverbindingsstukken zijn bestemd om samen te werken met de gaffelkoppeling voor een vloeiende en gecontroleerde beweging. Ze zijn bestemd om te passen tussen onze gaffelkoppelingen om een verbinding te bieden waar haakse verplaatsing nodig is.

De uitstekende pasvorm van het contrastuk zorgt voor een strakke en stevige verbinding met de gaffelkoppeling voor een uitstekende stabiliteit, betrouwbaarheid en optimale krachtoverdracht. De gladde afwerking van het contrastuk zorgt voor minder wrijving en slijtage tussen de bijpassende componenten, en draagt bij tot een langere algemene levensduur en doeltreffendheid van de koppeling.

Ze blijven uitgelijnd en stevig vastzitten onder variërende belastingen en omstandigheden door het leveren van een betrouwbare en veilige verbinding. De draadmaat is afgestemd op de gaffelkoppeling voor een eenvoudige installatie en verwijdering. Gebruikt in verschillende toepassingen voor stuurstangen, veringssystemen en controlemechanismen in de automobielindustrie, fabricage en bouw.

  • Bestemd om te passen tussen onze gaffelkoppelingen om een verbinding te bieden waar haakse verplaatsing nodig is.
  • De draadmaat is afgestemd op de gaffelkoppeling voor een eenvoudige installatie en verwijdering.
  • De gladde afwerking van het contrastuk zorgt voor minder wrijving en slijtage, en draagt bij tot een langere levensduur en doeltreffendheid van de koppeling.
Materiaal: RVS, Staal Serie: SRR3427, SRR3426, SRR3421, SRR3420

Die Springs

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiaal: Chroomstaallegering Kleur: Geel, Rood, Blauw, Groen Serie:

Dragers met flens - Standaard

Deze standaard dragers met flens zijn een soort lineaire lager gebruikt voor zware en nauwkeurige lineaire bewegingstoepassingen. Ze bieden nauwkeurigheid, stabiliteit en betrouwbaarheid. Hun stalen rails zijn doorgehard voor meer duurzaamheid en een slijtagebestendige levensduur.

Het flensontwerp biedt zowel een groter oppervlak voor het bewegend component waarop het wordt gemonteerd als de mogelijkheid tot bevestiging aan het bewegend deel boven of onder de drager.

De dragers worden afzonderlijk van de rails aangeboden en zijn op dummy blokken gemonteerd. Om de drager op de rails te plaatsen, breng de dummy blok op één lijn met het einde van de rail en schuif deze erop. Wordt gebruikt in vele toepassingen, waaronder apparatuur, automatiserring, materiaalbehandelingssystemen, medische apparaten, etc.

  • Stalen rails zijn doorgehard voor meer duurzaamheid en een slijtagebestendige levensduur.
  • Bied nauwkeurigheid, stabiliteit en betrouwbaarheid.
  • Het flensontwerp biedt zowel een groter oppervlak voor het bewegend component waarop het wordt gemonteerd als de mogelijkheid tot bevestiging aan het bewegend deel.
Materiaal: Staal Serie: SRL1016F

Dragers zonder flens - Laag

Deze lage profiel-dragers zonder flens worden gebruikt voor zware en precieze lineaire bewegingstoepassingen. Ze zorgen voor precisie, stabiliteit en zekerheid. Het contact uit 4 rijen met de overeenstemmende rail biedt dezelfde belastbaarheid ongeacht of de last in de drager drukt of eraan hangt.

Het ontwerp zonder flens biedt een nog compactere oplossing maar kan alleen vanaf de bovenkant worden gemonteerd. De kogelhouders van de drager zorgen voor een stillere werking terwijl het systeem beter wordt gesmeerd. Het zorgt er tevens voor dat de kogels op hun plaats blijven ingeval de drager ongewild van de rail wordt verwijderd.

Het laag profiel biedt een nog compactere oplossing in vergelijking met standaard lineaire dragers zonder flens. Wordt gebruikt in vele toepassingen, waaronder apparatuur voor speciale doeleinden, automatisering, materiaalbehandelingssystemen, medische apparaten, etc.

  • Zorgt voor precisie, stabiliteit en zekerheid.
  • Het ontwerp zonder flens biedt een meer compacte oplossing in vergelijken met dragers met een flens.
  • Het laag profiel biedt een nog compactere oplossing in vergelijking met standaard lineaire drager zonder flens.
Materiaal: Staal Serie: SRL1016UL

Dragers zonder flens - Standaard

Deze lage profiel-dragers zonder flens worden gebruikt voor zware en precieze lineaire bewegingstoepassingen. Ze zorgen voor precisie, stabiliteit en zekerheid. Het contact uit 4 rijen met de overeenstemmende rail biedt dezelfde belastbaarheid ongeacht of de last in de drager drukt of eraan hangt.

Het ontwerp zonder flens biedt een nog compactere oplossing maar kan alleen vanaf de bovenkant worden gemonteerd. De kogelhouders van de drager zorgen voor een stillere werking terwijl het systeem beter wordt gesmeerd. Het zorgt er tevens voor dat de kogels op hun plaats blijven ingeval de drager ongewild van de rail wordt verwijderd.

De dragers worden geleverd op dummy blokken die op de rand van de rail moeten worden aangebracht van de drager waarop die geïnstalleerd zal worden. Schuif de drager van de dummy blok op de rail om beschadiging te voorkomen. Wordt gebruikt in vele toepassingen, waaronder apparatuur voor speciale doeleinden, automatisering, materiaalbehandelingssystemen, medische apparaten, etc.

  • Zorgt voor precisie, stabiliteit en zekerheid.
  • Het ontwerp zonder flens biedt een nog compactere oplossing maar kan alleen vanaf de bovenkant worden gemonteerd.
  • De kogelhouders van de drager zorgen voor een stillere werking terwijl het systeem beter wordt gesmeerd.
Materiaal: Staal Serie: SRL1016U

Drukknopschakelaar - Kunststof, geprojecteerd

Deze push-push start/stop-schakelaars met veer hebben een nominaal vermogen van 10amp bij 600VAC met vingerveilige schroefaansluiting. Ze voldoen aan NEMA 4, 4, 12, 13 en IP65 wanneer ze goed geïnstalleerd zijn. Ook zijn ze olie- en waterdicht. UL/CSA/CE goedgekeurd.

Dubbele kruiskoppelingen - Ongeboorde massieve uiteinden

Deze dubbele kruiskoppelingen met ongeboorde massieve uiteinden zijn mechanische componenten die worden gebruikt wanneer aanzienlijke buighoeken nodig zijn of wanneer twee assen ten opzichte van elkaar verschoven zijn. Zijn uitgesproken vorm maakt het perfect voor veeleisende toepassingen die een hoge koppel vereisen, is bestand tegen slijtage en mogelijkheid om aanzienlijke afwijkingshoeken te verduren.

Ze zijn bestand tegen een enorme belasting en bieden langdurige prestaties in moeilijke werkomstandigheden. Het heeft een maximale aandrijfsnelheid van 1000 tpm voor de kogelgewrichten.

Het kan tot 45 graden per koppeling buigen, is nauwkeurig en stil, en beweegt soepel. Het kan met behulp van gepast gereedschap in de toepassing worden aangebracht en verwijderd. Typische toepassingen zijn industriële machines en transportsystemen.

  • Wordt gebruikt voor buighoeken of wanneer twee assen ten opzichte van elkaar verschoven zijn.
  • Het heeft een maximale aandrijfsnelheid van 1000 tpm voor de kogelgewrichten.
  • Het kan tot 45 graden per koppeling buigen.
  • Wordt gebruikt in industriële machines en transportsystemen.
Materiaal: RVS 304 Serie: SRR3697

Dubbele universele gaffels

Deze dubbels kruiskoppelingen, tevens dubbel cardankoppelingen genoemd, zijn mechanische componenten die twee enkele kruiskoppelingen verbinden voor het aanpakken van nog grotere hoekafwijkingen tussen assen. Hun unieke vorm zorgt voor een vlotte en effectieve overdracht van koppel over een grote afstand en tegen een aanzienlijke hoek.

Ze kunnen op een vloeiende en doeltreffende manier vermogen overdragen, zelfs wanneer de aangesloten assen niet nauwkeurig uitgelijnd zijn. Ze zijn bestand tegen zware belasting en bieden langdurige prestaties in ruwe werkomstandigheden.

Het kan tot 45 graden per koppeling buigen, is nauwkeurig en stil, en werkt soepel. Het kan met behulp van gepast gereedschap in de toepassing worden aangebracht en verwijderd. Typische toepassingen zijn industriële machines en transportsystemen.

  • Het verbindt twee enkele koppelingen voor het aanpakken van grotere hoekafwijkingen tussen assen.
  • Het is bestand tegen zware belasting en biedt langdurige prestaties in ruwe werkomstandigheden.
  • Het kan tot 45 graden per koppeling buigen.
  • Wordt gebruikt in industriële machines en transportsystemen.
Materiaal: RVS 304 Serie: SRR3696

Eindbevestigingen voor gasveren

Eindbevestigingen voor gasveren worden gebruikt om de gasveer op zijn plaats te bevestigen. Er zijn drie verschillende soorten hulpstukken beschikbaar.

Serie: SR6481

  • van 5