Cilindrische nylon moeren worden gebruikt in combinatie met onze spindels om een roterende beweging om te zetten in een lineaire beweging. De moer wordt op de schroef geschroefd en beweegt mee met de lengte van de schroef terwijl deze draait, waardoor er een vloeiende en nauwkeurige lineaire beweging ontstaat.
Ideaal voor handmatige of gemotoriseerde toepassingen met een lage tot gemiddelde rotatie. De binnendraden van de moeren komen overeen met die van de schroeven, wat een uitzonderlijke duurzaamheid garandeert.
Deze moeren zijn gemaakt van nylon en zijn daardoor lichtgewicht, niet-corrosief en niet-geleidend. Ze zijn uitstekend bestand tegen chemicaliën, vocht en temperatuurschommelingen.
Materiaal: Nylon 6/6 Serie: SRL1343
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | l1 | Draadmaat | d1 tol 7H | Contactoppervlak | Aantal starts | d2 tol. h10 | Schroefdraadrichting | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 34,3558 - € 45,8077 | Vraag de levertijd aan hier |
16.0
|
TR8x1.5
|
8.0
|
150.0
|
1.0
|
18.0
|
Rechts
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan