Menu Search

Clevis pennen

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Deze gaffelpennen zijn cilindervormige pennen met een vlakke kop aan één uiteinde. Het is bestemd om te passen in de gaten van een gaffelkoppeling door het vormen van een pivotale verbinding voor haakse beweging en aanpassing.

Heeft een buitengewone sterkte, duurzaamheid en corrosiebestendigheid. Het cilindervormig ontworpen zorgt voor een eenvoudige installatie in de gaten en rotatie van het bijpassend component. De vlakke kop zorgt tegelijkertijd voor een stop tijdens de installatie.

Zijn ontwerp maakt een snelle en eenvoudige demontage, aanpassing of vervanging van de pen mogelijk, wanneer nodig. Gebruikt in de automobielindustrie, fabricage en bouw voor stuurstangen, veringssystemen en controlemechanismen.

  • Het vormt een pivotale verbinding dat haakse beweging een aanpassing mogelijk maakt.
  • Heeft een buitengewone sterkte, duurzaamheid en corrosiebestendigheid.
  • Het cilindervormig ontworpen zorgt voor een eenvoudige installatie in de gaten en rotatie van het bijpassend component.
Materiaal: RVS 303, Igumid G, Staal Serie: SRR3454, SRR3453, SRR3450

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
22 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d2 l2 l3 d1 tol. h11 Materiaal l1 Bestellen
Vraag de levertijd aan hier
9.0
24.5
12.0
Staal
30.0
Vraag de levertijd aan hier
8.0
20.5
10.0
Staal
25.0
  • van 2
Gaffelpen 12.0 9.0 30.0 Verzinkt Staal

20194734


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2
    9.0
  • d3
    17.0
  • l1
    30.0
  • l2
    24.5
Gaffelpen 10.0 8.0 25.0 Verzinkt Staal

20194727


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2
    8.0
  • d3
    14.0
  • l1
    25.0
  • l2
    20.5