Menu Search

Compacte lineaire kogelbussen

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Deze compacte lineaire kogellagers zijn ontwikkeld voor een vloeiende en nauwkeurige lineaire beweging in toepassingen met weinig ruimte. Ze bestaan uit een behuizing met een rij van 4-6 ronde kogelcircuits die in een kooi zijn ondergebracht. Het compacte ontwerp zorgt voor een efficiënt gebruik van de ruimte in toepassingen met beperkte ruimte. Dit zorgt voor optimaal gebruik van de beschikbare ruimte en optimale prestaties in een compacte omgeving.

Eenvoudig te installeren via perspassing voor minder slijtage, een langere levensduur en hoge belastbaarheid. Met een oliebestendige afdichting en een corrosiebestendige behuizing.

Het is bestand tegen temperaturen tussen -20C en +80C en is ideaal voor automatiseringssystemen, CNC machines en fabricageprocessen.

  • Het compact ontwerp zorgt voor een efficiënt gebruik van ruimte in toepassingen waar de ruimte beperkt is.
  • Het is bestand tegen temperaturen tussen -20C en +80C.
  • Ideaal voor automatiseringssystemen, CNC machines en fabricageprocessen.
  • Het stelt u in staat om de beschikbare ruimte te maximaliseren en optimale prestaties in een compacte omgeving te bereiken.
Materiaal: IJzer Serie: SRL1715

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
10 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Static load C0 max. N Aantal kogelcircuits Dyn. load C max. N d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Bestellen
Vraag de levertijd aan hier
440.0
5.0
640.0
14.0
21.0
28.0
Vraag de levertijd aan hier
385.0
4.0
480.0
12.0
19.0
28.0
Vraag de levertijd aan hier
320.0
4.0
416.0
10.0
17.0
26.0
Vraag de levertijd aan hier
5600.0
8.0
6620.0
50.0
62.0
70.0
Vraag de levertijd aan hier
4100.0
7.0
5200.0
40.0
52.0
60.0
Vraag de levertijd aan hier
625.0
5.0
925.0
16.0
24.0
30.0
Vraag de levertijd aan hier
1370.0
6.0
2100.0
25.0
35.0
40.0
Vraag de levertijd aan hier
260.0
4.0
350.0
8.0
15.0
24.0
Vraag de levertijd aan hier
790.0
6.0
1165.0
20.0
28.0
30.0
Vraag de levertijd aan hier
2100.0
6.0
2870.0
30.0
40.0
50.0
Compacte lineaire kogelbus 14.0 21.0 28.0 IJzer

20157807


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1 tol. h6
    14.0
  • d2 tol. h6
    21.0
  • l1
    28.0
  • Aantal kogelcircuits
    5.0
  • Dyn. load C max. N
    640.0
Compacte lineaire kogelbus 12.0 19.0 28.0 IJzer

20157791


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    28.0
  • Aantal kogelcircuits
    4.0
  • Dyn. load C max. N
    480.0
Compacte lineaire kogelbus 10.0 17.0 26.0 IJzer

20158293


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    17.0
  • l1
    26.0
  • Aantal kogelcircuits
    4.0
  • Dyn. load C max. N
    416.0
Compacte lineaire kogelbus 50.0 62.0 70.0 IJzer

20155360


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    70.0
  • Aantal kogelcircuits
    8.0
  • Dyn. load C max. N
    6620.0
Compacte lineaire kogelbus 40.0 52.0 60.0 IJzer

20158187


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    52.0
  • l1
    60.0
  • Aantal kogelcircuits
    7.0
  • Dyn. load C max. N
    5200.0
Compacte lineaire kogelbus 16.0 24.0 30.0 IJzer

20157814


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    24.0
  • l1
    30.0
  • Aantal kogelcircuits
    5.0
  • Dyn. load C max. N
    925.0
Compacte lineaire kogelbus 25.0 35.0 40.0 IJzer

20157838


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    35.0
  • l1
    40.0
  • Aantal kogelcircuits
    6.0
  • Dyn. load C max. N
    2100.0
Compacte lineaire kogelbus 8.0 15.0 24.0 IJzer

20158286


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    15.0
  • l1
    24.0
  • Aantal kogelcircuits
    4.0
  • Dyn. load C max. N
    350.0
Compacte lineaire kogelbus 20.0 28.0 30.0 IJzer

20157821


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    28.0
  • l1
    30.0
  • Aantal kogelcircuits
    6.0
  • Dyn. load C max. N
    1165.0
Compacte lineaire kogelbus 30.0 40.0 50.0 IJzer

20157845


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    50.0
  • Aantal kogelcircuits
    6.0
  • Dyn. load C max. N
    2870.0