Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiaal: RVS, Koolstofstaal Serie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Veerconstante | Totale lengte | Belasting bij laadlengte | Draaddiameter | Max. ingedrukte lengte | Buitendiameter | Massief materiaal | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,6476 - € 1,7874 | Vraag de levertijd aan hier |
1.37 Nmm
1.37 Nmm
|
0.44 in
11.18 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,434 - € 1,5621 | Vraag de levertijd aan hier |
0.21 Nmm
0.21 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,4569 - € 1,5866 | Vraag de levertijd aan hier |
11.21 Nmm
11.21 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,4569 - € 1,5866 | Vraag de levertijd aan hier |
10.51 Nmm
10.51 Nmm
|
0.81 in
20.57 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,4569 - € 1,5866 | Vraag de levertijd aan hier |
4.64 Nmm
4.64 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,6018 - € 1,7392 | 66 Op voorraad |
1.07 Nmm
1.07 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,5134 - € 1,6476 | Vraag de levertijd aan hier |
0.42 Nmm
0.42 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,6476 - € 1,7849 | Vraag de levertijd aan hier |
1.17 Nmm
1.17 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,6476 - € 1,7849 | Vraag de levertijd aan hier |
0.40 Nmm
0.40 Nmm
|
1.38 in
35.05 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,434 - € 1,5561 | Vraag de levertijd aan hier |
0.68 Nmm
0.68 Nmm
|
0.56 in
14.22 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,434 - € 1,5561 | Vraag de levertijd aan hier |
0.25 Nmm
0.25 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,434 - € 1,5561 | 26 Op voorraad |
0.77 Nmm
0.77 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,434 - € 1,5561 | Vraag de levertijd aan hier |
0.30 Nmm
0.30 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,4569 - € 1,5866 | Vraag de levertijd aan hier |
14.88 Nmm
14.88 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,4569 - € 1,5876 | Vraag de levertijd aan hier |
6.57 Nmm
6.57 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,5408 - € 1,6781 | Vraag de levertijd aan hier |
2.28 Nmm
2.28 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
39.59 N
39.59 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,5408 - € 1,6868 | Vraag de levertijd aan hier |
8.21 Nmm
8.21 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
63.03 N
63.03 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,4569 - € 1,5876 | Vraag de levertijd aan hier |
5.34 Nmm
5.34 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,5134 - € 1,6476 | Vraag de levertijd aan hier |
1.17 Nmm
1.17 Nmm
|
0.69 in
17.53 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,6476 - € 1,7849 | Vraag de levertijd aan hier |
1.00 Nmm
1.00 Nmm
|
0.56 in
14.22 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Koolstofstaal
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan