Menu Search

Compression Springs

Op voorraad

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiaal: RVS, Koolstofstaal Serie:

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
341 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Veerconstante Totale lengte Belasting bij laadlengte Draaddiameter Max. ingedrukte lengte Buitendiameter Massief materiaal Bestellen
€ 1,6171 - € 1,7697 Vraag de levertijd aan hier
4.31 Nmm
57.15 mm
102.31 N
1.6 mm
25.1 mm
12.2 mm
Koolstofstaal
Vraag de levertijd aan hier
1.66 Nmm
6.35 mm
5.69 N
0.5 mm
2.0 mm
6.1 mm
Koolstofstaal
€ 1,6476 - € 1,7849 Vraag de levertijd aan hier
1.63 Nmm
9.65 mm
7.83 N
0.5 mm
3.0 mm
4.6 mm
Koolstofstaal
€ 1,5866 - € 1,7239 Vraag de levertijd aan hier
1.35 Nmm
44.45 mm
34.70 N
1.1 mm
10.6 mm
12.2 mm
Koolstofstaal
€ 1,4569 - € 1,5876 Vraag de levertijd aan hier
5.95 Nmm
35.05 mm
64.01 N
1.1 mm
21.5 mm
6.1 mm
Koolstofstaal
€ 1,6323 - € 1,7849 1 Op voorraad
3.85 Nmm
19.1 mm
39.59 N
1.1 mm
6.3 mm
10.7 mm
Koolstofstaal
€ 1,5866 - € 1,7239 Vraag de levertijd aan hier
1.49 Nmm
38.1 mm
34.70 N
1.1 mm
9.1 mm
12.2 mm
Koolstofstaal
€ 1,5408 - € 1,6781 Vraag de levertijd aan hier
2.49 Nmm
57.15 mm
63.03 N
1.3 mm
21.6 mm
10.7 mm
Koolstofstaal
€ 1,6476 - € 1,7849 Vraag de levertijd aan hier
0.56 Nmm
25.4 mm
7.83 N
0.5 mm
6.4 mm
4.6 mm
Koolstofstaal
€ 1,907 - € 2,0748 Vraag de levertijd aan hier
2.62 Nmm
19.1 mm
28.91 N
1.1 mm
5.4 mm
12.2 mm
RVS 302
€ 1,9833 - € 2,1511 Vraag de levertijd aan hier
0.55 Nmm
69.85 mm
22.23 N
1.1 mm
13.7 mm
15.2 mm
RVS 302
€ 1,9527 - € 2,1358 Vraag de levertijd aan hier
6.23 Nmm
35.05 mm
85.22 N
1.6 mm
16.6 mm
12.2 mm
RVS 302
€ 1,907 - € 2,0748 Vraag de levertijd aan hier
0.98 Nmm
50.8 mm
28.91 N
1.1 mm
11.7 mm
12.2 mm
RVS 302
€ 1,9833 - € 2,1511 Vraag de levertijd aan hier
0.76 Nmm
57.15 mm
22.23 N
1.1 mm
11.1 mm
15.2 mm
RVS 302
€ 1,9833 - € 2,1511 Vraag de levertijd aan hier
0.67 Nmm
63.5 mm
22.23 N
1.1 mm
12.0 mm
15.2 mm
RVS 302
€ 1,907 - € 2,0797 Vraag de levertijd aan hier
0.83 Nmm
63.5 mm
28.91 N
1.1 mm
13.2 mm
12.2 mm
RVS 302
€ 1,9527 - € 2,1358 Vraag de levertijd aan hier
8.31 Nmm
25.4 mm
85.22 N
1.6 mm
12.3 mm
12.2 mm
RVS 302
€ 1,9527 - € 2,1358 Vraag de levertijd aan hier
2.66 Nmm
76.2 mm
85.22 N
1.6 mm
32.3 mm
12.2 mm
RVS 302
€ 3,2037 - € 3,4885 Vraag de levertijd aan hier
19.78 Nmm
22.35 mm
121.13 N
2.1 mm
12.9 mm
15.2 mm
RVS 302
€ 1,9833 - € 2,1511 Vraag de levertijd aan hier
3.61 Nmm
12.7 mm
22.23 N
1.1 mm
3.9 mm
15.2 mm
RVS 302
  • van 18
Drukveer 12.2 mm 57.15 mm 4.31 Nmm

10437988

Prijsbereik
€ 1,7697 - € 1,6171

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    25.1 mm
  • Belasting bij laadlengte
    102.31 N
  • Belaste lengte
    33.4 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    120 °C
  • Buitendiameter
    12.2 mm
Drukveer 6.1 mm 6.35 mm 1.66 Nmm

10334973


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    2.0 mm
  • Belasting bij laadlengte
    5.69 N
  • Belaste lengte
    2.9 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    120 °C
  • Buitendiameter
    6.1 mm
Drukveer 4.6 mm 9.65 mm 1.63 Nmm

10416914

Prijsbereik
€ 1,7849 - € 1,6476

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    3.0 mm
  • Belasting bij laadlengte
    7.83 N
  • Belaste lengte
    4.8 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    120 °C
  • Buitendiameter
    4.6 mm
Drukveer 12.2 mm 44.45 mm 1.35 Nmm

10437865

Prijsbereik
€ 1,7239 - € 1,5866

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    10.6 mm
  • Belasting bij laadlengte
    34.70 N
  • Belaste lengte
    18.7 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    120 °C
  • Buitendiameter
    12.2 mm
Drukveer 6.1 mm 35.05 mm 5.95 Nmm

10437612

Prijsbereik
€ 1,5876 - € 1,4569

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    21.5 mm
  • Belasting bij laadlengte
    64.01 N
  • Belaste lengte
    24.3 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    120 °C
  • Buitendiameter
    6.1 mm
Drukveer 10.7 mm 19.1 mm 3.85 Nmm

10335017

Prijsbereik
€ 1,7849 - € 1,6323

Voorraadniveaus
1 Op voorraad
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    6.3 mm
  • Belasting bij laadlengte
    39.59 N
  • Belaste lengte
    8.8 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    120 °C
  • Buitendiameter
    10.7 mm
Drukveer 12.2 mm 38.1 mm 1.49 Nmm

10437858

Prijsbereik
€ 1,7239 - € 1,5866

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    9.1 mm
  • Belasting bij laadlengte
    34.70 N
  • Belaste lengte
    14.7 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    120 °C
  • Buitendiameter
    12.2 mm
Drukveer 10.7 mm 57.15 mm 2.49 Nmm

10424117

Prijsbereik
€ 1,6781 - € 1,5408

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    21.6 mm
  • Belasting bij laadlengte
    63.03 N
  • Belaste lengte
    31.7 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    120 °C
  • Buitendiameter
    10.7 mm
Drukveer 4.6 mm 25.4 mm 0.56 Nmm

10422274

Prijsbereik
€ 1,7849 - € 1,6476

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    6.4 mm
  • Belasting bij laadlengte
    7.83 N
  • Belaste lengte
    11.4 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    120 °C
  • Buitendiameter
    4.6 mm
Drukveer 12.2 mm 19.1 mm 2.62 Nmm

10641989

Prijsbereik
€ 2,0748 - € 1,907

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    5.4 mm
  • Belasting bij laadlengte
    28.91 N
  • Belaste lengte
    8.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Buitendiameter
    12.2 mm
Drukveer 15.2 mm 69.85 mm 0.55 Nmm

10638057

Prijsbereik
€ 2,1511 - € 1,9833

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    13.7 mm
  • Belasting bij laadlengte
    22.23 N
  • Belaste lengte
    29.7 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Buitendiameter
    15.2 mm
Drukveer 12.2 mm 35.05 mm 6.23 Nmm

10437247

Prijsbereik
€ 2,1358 - € 1,9527

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    16.6 mm
  • Belasting bij laadlengte
    85.22 N
  • Belaste lengte
    21.4 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Buitendiameter
    12.2 mm
Drukveer 12.2 mm 50.8 mm 0.98 Nmm

10421734

Prijsbereik
€ 2,0748 - € 1,907

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    11.7 mm
  • Belasting bij laadlengte
    28.91 N
  • Belaste lengte
    21.2 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Buitendiameter
    12.2 mm
Drukveer 15.2 mm 57.15 mm 0.76 Nmm

10437308

Prijsbereik
€ 2,1511 - € 1,9833

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    11.1 mm
  • Belasting bij laadlengte
    22.23 N
  • Belaste lengte
    27.8 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Buitendiameter
    15.2 mm
Drukveer 15.2 mm 63.5 mm 0.67 Nmm

10421284

Prijsbereik
€ 2,1511 - € 1,9833

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    12.0 mm
  • Belasting bij laadlengte
    22.23 N
  • Belaste lengte
    30.4 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Buitendiameter
    15.2 mm
Drukveer 12.2 mm 63.5 mm 0.83 Nmm

10635032

Prijsbereik
€ 2,0797 - € 1,907

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    13.2 mm
  • Belasting bij laadlengte
    28.91 N
  • Belaste lengte
    28.6 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Buitendiameter
    12.2 mm
Drukveer 12.2 mm 25.4 mm 8.31 Nmm

10439005

Prijsbereik
€ 2,1358 - € 1,9527

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    12.3 mm
  • Belasting bij laadlengte
    85.22 N
  • Belaste lengte
    15.1 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Buitendiameter
    12.2 mm
Drukveer 12.2 mm 76.2 mm 2.66 Nmm

10437278

Prijsbereik
€ 2,1358 - € 1,9527

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    32.3 mm
  • Belasting bij laadlengte
    85.22 N
  • Belaste lengte
    44.1 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Buitendiameter
    12.2 mm
Drukveer 15.2 mm 22.35 mm 19.78 Nmm

10437131

Prijsbereik
€ 3,4885 - € 3,2037

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    12.9 mm
  • Belasting bij laadlengte
    121.13 N
  • Belaste lengte
    16.2 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Buitendiameter
    15.2 mm
Drukveer 15.2 mm 12.7 mm 3.61 Nmm

10642023

Prijsbereik
€ 2,1511 - € 1,9833

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    3.9 mm
  • Belasting bij laadlengte
    22.23 N
  • Belaste lengte
    6.5 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Buitendiameter
    15.2 mm