Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiaal: RVS, Koolstofstaal Serie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Veerconstante | Totale lengte | Belasting bij laadlengte | Draaddiameter | Max. ingedrukte lengte | Buitendiameter | Massief materiaal | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,6171 - € 1,7697 | Vraag de levertijd aan hier |
3.19 Nmm
3.19 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
102.31 N
102.31 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.272 in
32.3 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,6476 - € 1,8002 | Vraag de levertijd aan hier |
1.14 Nmm
1.14 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,6476 - € 1,8002 | Vraag de levertijd aan hier |
0.91 Nmm
0.91 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 2,3952 - € 2,6088 | Vraag de levertijd aan hier |
20.35 Nmm
20.35 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.60 Nmm
0.60 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Koolstofstaal
|
|||
| € 1,8765 - € 2,0443 | Vraag de levertijd aan hier |
1.36 Nmm
1.36 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
RVS 302
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.34 Nmm
1.34 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
RVS 302
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.60 Nmm
0.60 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
RVS 302
|
|||
| € 1,7392 - € 1,907 | Vraag de levertijd aan hier |
6.20 Nmm
6.20 Nmm
|
1.12 in
28.45 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
RVS 302
|
||
| € 2,2731 - € 2,2731 | 20 Op voorraad |
1.46 Nmm
1.46 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,9833 - € 2,1511 | Vraag de levertijd aan hier |
0.51 Nmm
0.51 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,8765 - € 2,0443 | Vraag de levertijd aan hier |
2.33 Nmm
2.33 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
52.50 N
52.50 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,8765 - € 2,0443 | Vraag de levertijd aan hier |
1.12 Nmm
1.12 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,8765 - € 2,0443 | Vraag de levertijd aan hier |
3.17 Nmm
3.17 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
52.50 N
52.50 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
RVS 302
|
||
| 2430 Op voorraad |
4.08 Nmm
4.08 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
RVS 302
|
|||
| € 1,907 - € 2,0748 | Vraag de levertijd aan hier |
1.46 Nmm
1.46 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
28.91 N
28.91 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
RVS 302
|
||
| € 3,0817 - € 3,3636 | Vraag de levertijd aan hier |
4.83 Nmm
4.83 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
RVS 302
|
||
| € 3,8445 - € 4,1981 | Vraag de levertijd aan hier |
28.24 Nmm
28.24 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,8765 - € 2,0443 | Vraag de levertijd aan hier |
2.07 Nmm
2.07 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
52.50 N
52.50 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,907 - € 2,0748 | Vraag de levertijd aan hier |
1.24 Nmm
1.24 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
28.91 N
28.91 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
RVS 302
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan