Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiaal: RVS, Koolstofstaal Serie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Veerconstante | Totale lengte | Belasting bij laadlengte | Draaddiameter | Max. ingedrukte lengte | Buitendiameter | Massief materiaal | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,7239 - € 1,8765 | Vraag de levertijd aan hier |
0.35 Nmm
0.35 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
RVS 302
|
||
| € 3,0817 - € 3,3411 | Vraag de levertijd aan hier |
15.09 Nmm
15.09 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
RVS 302
|
||
| € 3,0817 - € 3,3411 | Vraag de levertijd aan hier |
3.79 Nmm
3.79 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,8765 - € 2,0443 | Vraag de levertijd aan hier |
2.68 Nmm
2.68 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
52.50 N
52.50 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,907 - € 2,0748 | Vraag de levertijd aan hier |
1.90 Nmm
1.90 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
28.91 N
28.91 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,907 - € 2,0748 | Vraag de levertijd aan hier |
0.69 Nmm
0.69 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
28.91 N
28.91 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,907 - € 2,0748 | Vraag de levertijd aan hier |
0.74 Nmm
0.74 Nmm
|
2.75 in
69.85 mm
|
28.91 N
28.91 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,9527 - € 2,1358 | Vraag de levertijd aan hier |
6.23 Nmm
6.23 Nmm
|
1.38 in
35.05 mm
|
85.22 N
85.22 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,8765 - € 2,0443 | Vraag de levertijd aan hier |
11.15 Nmm
11.15 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
52.50 N
52.50 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,8765 - € 2,0443 | Vraag de levertijd aan hier |
2.33 Nmm
2.33 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
52.50 N
52.50 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,434 - € 1,5561 | Vraag de levertijd aan hier |
0.30 Nmm
0.30 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,4569 - € 1,5866 | Vraag de levertijd aan hier |
14.88 Nmm
14.88 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.66 Nmm
1.66 Nmm
|
0.25 in
6.35 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Koolstofstaal
|
|||
| € 1,4569 - € 1,5876 | Vraag de levertijd aan hier |
5.34 Nmm
5.34 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,5134 - € 1,6476 | Vraag de levertijd aan hier |
1.17 Nmm
1.17 Nmm
|
0.69 in
17.53 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.61 Nmm
0.61 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Koolstofstaal
|
|||
| € 1,434 - € 1,5621 | Vraag de levertijd aan hier |
0.21 Nmm
0.21 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,4569 - € 1,5866 | Vraag de levertijd aan hier |
3.57 Nmm
3.57 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
1.315 in
33.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,4569 - € 1,5866 | Vraag de levertijd aan hier |
8.41 Nmm
8.41 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,4569 - € 1,5866 | Vraag de levertijd aan hier |
3.20 Nmm
3.20 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
1.453 in
36.9 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Koolstofstaal
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan