Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiaal: RVS, Koolstofstaal Serie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Veerconstante | Totale lengte | Belasting bij laadlengte | Draaddiameter | Max. ingedrukte lengte | Buitendiameter | Massief materiaal | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,7392 - € 1,907 | Vraag de levertijd aan hier |
17.94 Nmm
17.94 Nmm
|
0.44 in
11.18 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,6476 - € 1,8002 | Vraag de levertijd aan hier |
0.67 Nmm
0.67 Nmm
|
2.75 in
69.85 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 2,3952 - € 2,6088 | Vraag de levertijd aan hier |
12.75 Nmm
12.75 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 2,3952 - € 2,6088 | Vraag de levertijd aan hier |
5.11 Nmm
5.11 Nmm
|
3.5 in
88.9 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.472 in
37.4 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 2,3036 - € 2,502 | Vraag de levertijd aan hier |
6.71 Nmm
6.71 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,6476 - € 1,8002 | Vraag de levertijd aan hier |
0.81 Nmm
0.81 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 2,3952 - € 2,6088 | Vraag de levertijd aan hier |
15.67 Nmm
15.67 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 2,3952 - € 2,6088 | Vraag de levertijd aan hier |
5.52 Nmm
5.52 Nmm
|
3.25 in
82.55 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 2,3036 - € 2,5101 | Vraag de levertijd aan hier |
7.97 Nmm
7.97 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,8765 - € 2,0443 | Vraag de levertijd aan hier |
5.71 Nmm
5.71 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
52.50 N
52.50 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,907 - € 2,0748 | Vraag de levertijd aan hier |
4.08 Nmm
4.08 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
28.91 N
28.91 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,907 - € 2,0748 | Vraag de levertijd aan hier |
0.98 Nmm
0.98 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
28.91 N
28.91 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,9527 - € 2,1358 | 690 Op voorraad |
9.63 Nmm
9.63 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
85.22 N
85.22 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,8765 - € 2,0443 | Vraag de levertijd aan hier |
6.84 Nmm
6.84 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
52.50 N
52.50 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,8765 - € 2,0443 | Vraag de levertijd aan hier |
1.85 Nmm
1.85 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
52.50 N
52.50 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,968 - € 2,1511 | Vraag de levertijd aan hier |
0.83 Nmm
0.83 Nmm
|
0.56 in
14.22 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,968 - € 2,1563 | Vraag de levertijd aan hier |
0.31 Nmm
0.31 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,907 - € 2,0748 | Vraag de levertijd aan hier |
1.12 Nmm
1.12 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
28.91 N
28.91 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,7392 - € 1,9097 | Vraag de levertijd aan hier |
7.44 Nmm
7.44 Nmm
|
0.94 in
23.88 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,6476 - € 1,8002 | Vraag de levertijd aan hier |
0.53 Nmm
0.53 Nmm
|
3.5 in
88.9 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Koolstofstaal
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan