Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiaal: RVS, Koolstofstaal Serie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Veerconstante | Totale lengte | Belasting bij laadlengte | Draaddiameter | Max. ingedrukte lengte | Buitendiameter | Massief materiaal | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 2,3952 - € 2,6088 | Vraag de levertijd aan hier |
9.28 Nmm
9.28 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 2,3952 - € 2,6088 | Vraag de levertijd aan hier |
4.45 Nmm
4.45 Nmm
|
4 in
101.6 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.657 in
42.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 2,3036 - € 2,502 | Vraag de levertijd aan hier |
5.10 Nmm
5.10 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 2,7918 - € 3,0444 | Vraag de levertijd aan hier |
28.86 Nmm
28.86 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 2,7918 - € 3,0359 | Vraag de levertijd aan hier |
8.30 Nmm
8.30 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.307 in
33.2 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,6476 - € 1,8002 | Vraag de levertijd aan hier |
0.61 Nmm
0.61 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 2,3952 - € 2,6088 | Vraag de levertijd aan hier |
10.73 Nmm
10.73 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 2,3952 - € 2,6088 | Vraag de levertijd aan hier |
4.75 Nmm
4.75 Nmm
|
3.75 in
95.25 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,7392 - € 1,907 | Vraag de levertijd aan hier |
2.97 Nmm
2.97 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
1.315 in
33.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
RVS 302
|
||
| € 2,3036 - € 2,502 | Vraag de levertijd aan hier |
5.80 Nmm
5.80 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 2,7918 - € 3,0359 | Vraag de levertijd aan hier |
33.90 Nmm
33.90 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 2,7918 - € 3,0359 | Vraag de levertijd aan hier |
10.10 Nmm
10.10 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,968 - € 2,1511 | Vraag de levertijd aan hier |
1.14 Nmm
1.14 Nmm
|
0.44 in
11.18 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
RVS 302
|
||
| € 2,3036 - € 2,5101 | Vraag de levertijd aan hier |
2.78 Nmm
2.78 Nmm
|
4 in
101.6 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 2,7918 - € 3,0444 | Vraag de levertijd aan hier |
11.33 Nmm
11.33 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,9527 - € 2,1358 | Vraag de levertijd aan hier |
11.38 Nmm
11.38 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
85.22 N
85.22 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,5866 - € 1,727 | Vraag de levertijd aan hier |
1.03 Nmm
1.03 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
34.70 N
34.70 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,6171 - € 1,7697 | Vraag de levertijd aan hier |
9.98 Nmm
9.98 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
102.31 N
102.31 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,6171 - € 1,7697 | Vraag de levertijd aan hier |
3.48 Nmm
3.48 Nmm
|
2.75 in
69.85 mm
|
102.31 N
102.31 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,5866 - € 1,7239 | Vraag de levertijd aan hier |
1.49 Nmm
1.49 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
34.70 N
34.70 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Koolstofstaal
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan