Menu Search

Conische ringen

Op voorraad

Conische ringen zijn ideaal voor de bevestiging van lichtgewicht constructies. Ze kunnen ook worden gebruikt als glijring op een draaipunt. Het gebruikte kunststof dat is gebruikt om deze ringen te maken kan worden gesteriliseerd waardoor ze ideaal zijn voor wetenschappelijke en medische toepassingen.

Voor montage of demontage van de ringen is geen speciaal gereedschap vereist. Ze kunnen snel en gemakkelijk worden aangebracht.

  • Materiaal: polyoxymethyleen (POM)
  • Kleur: naturel

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
9 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Gatdiameter Buitendiameter Totale hoogte Type Bestellen
€ 0,1632 - € 0,2105 490 Op voorraad
13.0 mm
8.0 mm
2
€ 0,1571 - € 0,2044 180 Op voorraad
16.0 mm
6.0 mm
1
€ 0,1231 - € 0,1708 490 Op voorraad
14.5 mm
5.5 mm
1
€ 0,1739 - € 0,2273 1678 Op voorraad
16.0 mm
5.5 mm
1
€ 0,2074 - € 0,2669 36 Op voorraad
21.0 mm
7.5 mm
1
€ 0,1632 - € 0,2105 Vraag de levertijd aan hier
13.0 mm
8.0 mm
2
€ 0,1906 - € 0,2471 427 Op voorraad
21.0 mm
7.5 mm
1
€ 0,1272 - € 0,1769 814 Op voorraad
14.5 mm
5.5 mm
1
€ 0,1215 - € 0,1693 3506 Op voorraad
12.5 mm
5.0 mm
1
Snelborgring 7.0 mm 13.0 mm 8.0 mm POM

10051986

Prijsbereik
€ 0,2105 - € 0,1632

Voorraadniveaus
490 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyoxymethyleen
  • Vorm onderlegring
    Bol
  • Type ring
    Snelborgring
  • Totale hoogte
    8.0 mm
Snelborgring Naturel 16.0 mm

10051955

Prijsbereik
€ 0,2044 - € 0,1571

Voorraadniveaus
180 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyoxymethyleen
  • Vorm onderlegring
    Bol
  • Type ring
    Snelborgring
  • Totale hoogte
    6.0 mm
Snelborgring 4.0 mm 14.5 mm 5.5 mm POM

10051931

Prijsbereik
€ 0,1708 - € 0,1231

Voorraadniveaus
490 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyoxymethyleen
  • Vorm onderlegring
    Bol
  • Type ring
    Snelborgring
  • Totale hoogte
    5.5 mm
Snelborgring 8.0 mm 16.0 mm 5.5 mm POM

10051993

Prijsbereik
€ 0,2273 - € 0,1739

Voorraadniveaus
1678 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyoxymethyleen
  • Vorm onderlegring
    Bol
  • Type ring
    Snelborgring
  • Totale hoogte
    5.5 mm
Snelborgring 12.0 mm 21.0 mm 7.5 mm POM

10052037

Prijsbereik
€ 0,2669 - € 0,2074

Voorraadniveaus
36 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyoxymethyleen
  • Vorm onderlegring
    Bol
  • Type ring
    Snelborgring
  • Totale hoogte
    7.5 mm
Snelborgring 6.0 mm 13.0 mm 8.0 mm POM

10051962

Prijsbereik
€ 0,2105 - € 0,1632

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyoxymethyleen
  • Vorm onderlegring
    Bol
  • Type ring
    Snelborgring
  • Totale hoogte
    8.0 mm
Snelborgring 10.0 mm 21.0 mm 7.5 mm POM

10052013

Prijsbereik
€ 0,2471 - € 0,1906

Voorraadniveaus
427 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyoxymethyleen
  • Vorm onderlegring
    Bol
  • Type ring
    Snelborgring
  • Totale hoogte
    7.5 mm
Snelborgring 5.0 mm 14.5 mm 5.5 mm POM

10051948

Prijsbereik
€ 0,1769 - € 0,1272

Voorraadniveaus
814 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyoxymethyleen
  • Vorm onderlegring
    Bol
  • Type ring
    Snelborgring
  • Totale hoogte
    5.5 mm
Snelborgring 3.0 mm 12.5 mm 5.0 mm POM

10051924

Prijsbereik
€ 0,1693 - € 0,1215

Voorraadniveaus
3506 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyoxymethyleen
  • Vorm onderlegring
    Bol
  • Type ring
    Snelborgring
  • Totale hoogte
    5.0 mm