Deze constant torsiescharnieren met vaste weerstand houden het paneel op hun plaats, waardoor er geen gasveer of klepsteun nodig is. Het aandraaimoment is vastgesteld op een specifieke waarde, waardoor er geen aanpassing nodig is gedurende de levenscyclus en het assortiment omvat scharnieren gemaakt van een verscheidenheid aan materialen en verschillende vaste koppelwaarden, inclusief fixeerscharnieren.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Bladdikte | Totale lengte | Kleur | Materiaal | Maximaal aandraaimoment | Totale breedte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 5,5259 - € 8,5959 | 232 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
Zwart
|
Polyamide
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| € 8,319 - € 14,943 | 94 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
Zwart
|
Polyamide
|
1.10 Nm
1.10 Nm
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| € 8,82 - € 14,088 | 21 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
Zwart
|
Polyamide
|
1.10 Nm
1.10 Nm
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| € 159,151 - € 315,299 | 2 Op voorraad |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Zwart
|
Aluminium
|
4.5 Nm
4.5 Nm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 124,602 - € 246,86 | 15 Op voorraad |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Zwart
|
Aluminium
|
2.5 Nm
2.5 Nm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 138,404 - € 274,192 | Vraag de levertijd aan hier |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Zwart
|
Aluminium
|
3.2 Nm
3.2 Nm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 121,01 - € 239,724 | 1 Op voorraad |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Zwart
|
Aluminium
|
1.8 Nm
1.8 Nm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 16,273 - € 34,173 | 193 Op voorraad |
0.13 in
3.3 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Zwart
|
Aluminium
|
0.3 Nm
0.3 Nm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 15,996 - € 33,592 | Vraag de levertijd aan hier |
0.13 in
3.3 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Transparant
|
Aluminium
|
0.3 Nm
0.3 Nm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan