Menu Search

Draadeindkappen

Op voorraad

Stud Bolt Caps connect to scaffolding clamp studs and offer strong protection against damage and decay. Its shape makes installation quick. Designed to survive the test of time and remain reliable.

Draadeinddoppen bieden bescherming voor steigers. Door het ontwerp kunnen ze positief worden bevestigd op uitstekende klembouten op uw steigers.Helpt verwering te voorkomen en vermindert risico op verwondingen.Stevige passing en duurzaamheid. Materiaal: LDPE Kleur: Geel Serie: SR1048

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
1 resultaat
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d Kleur Materiaal H Bestellen
14852 Op voorraad
13.0 mm
Geel
LDPE - PIR
28.0 mm
Draadeindkap LDPE - PIR Geel

10120576


Voorraadniveaus
14852 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    13.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Goederencode
    3926909790