Menu Search

Draaibare voet Spindel

Op voorraad

Spindelmodules met draaibare voet zijn ideaal voor situaties waarin een groot oppervlak moet worden afgeklemd. Gebruik deze alternatieve spindelassemblage als de klemkracht over een groter gebied moet worden verspreid dan kan worden bestreken door een knevelklem.

Serie: SR5457

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
3 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Draadmaat Draadlengte Bestellen
€ 5,2329 - € 6,0872 115 Op voorraad
M6
37.6 mm
€ 4,4091 - € 5,1412 140 Op voorraad
M5
24.3 mm
€ 14,5544 - € 17,6361 4 Op voorraad
M8
49.8 mm
Spindelmodule 50.0 mm 37.6 mm M6 Staal

10390450

Prijsbereik
€ 6,0872 - € 5,2329

Voorraadniveaus
115 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M6
  • Totale lengte
    50.0 mm
  • Draadlengte
    37.6 mm
  • Kopdiameter
    12.0 mm
  • Tipvorm
    Vlak
Spindelmodule 40.0 mm 24.3 mm M5 Staal

10390443

Prijsbereik
€ 5,1412 - € 4,4091

Voorraadniveaus
140 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M5
  • Totale lengte
    40.0 mm
  • Draadlengte
    24.3 mm
  • Kopdiameter
    12.0 mm
  • Tipvorm
    Vlak
Spindelmodule (T) (L) M8

10390467

Prijsbereik
€ 17,6361 - € 14,5544

Voorraadniveaus
4 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M8
  • Totale lengte
    65.0 mm
  • Draadlengte
    49.8 mm
  • Kopdiameter
    20.0 mm
  • Tipvorm
    Vlak