De push-in-druknagel heeft een afgeschuinde kop. Dit ontwerp vergemakkelijkt efficiënte montage en verwijdering.
De klinknagel wordt geïnstalleerd door hem snel en gemakkelijk in het werkstuk te steken. Druk op de pen, die in de 'H-vormige'-pakkingring grijpt. Zodra de pen in de doorvoer is gestoken, zetten de doorvoerpoten uit en vergrendelen de klinknagel stevig op zijn plaats. Zodra de klinknagel is geplaatst, steekt de kop van de pen uit het paneeloppervlak, maar heeft toch een mooi schoon en afgewerkt uiterlijk.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele gatdiameter | Kleur | Kophoogte | Kopdiameter | Plaatdiktebereik | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1434 - € 0,1983 | 341 Op voorraad |
0.122 in
3.1 mm
|
Wit
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| € 0,212 - € 0,2944 | Vraag de levertijd aan hier |
0.142 in
3.6 mm
|
Zwart
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| € 0,151 - € 0,209 | Vraag de levertijd aan hier |
0.142 in
3.6 mm
|
Zwart
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| € 0,1434 - € 0,1983 | 7500 Op voorraad |
0.142 in
3.6 mm
|
Zwart
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| € 0,1434 - € 0,1983 | 193 Op voorraad |
0.122 in
3.1 mm
|
Wit
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| € 0,1434 - € 0,1983 | Vraag de levertijd aan hier |
0.122 in
3.1 mm
|
Wit
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| € 0,1434 - € 0,1983 | Vraag de levertijd aan hier |
0.122 in
3.1 mm
|
Zwart
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| € 0,212 - € 0,2944 | 29 Op voorraad |
0.142 in
3.6 mm
|
Wit
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| € 0,1434 - € 0,1983 | Vraag de levertijd aan hier |
0.122 in
3.1 mm
|
Wit
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| € 0,1434 - € 0,1983 | 92500 Op voorraad |
0.122 in
3.1 mm
|
Zwart
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| € 0,151 - € 0,209 | 3545 Op voorraad |
0.142 in
3.6 mm
|
Wit
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| € 0,1434 - € 0,1983 | 999 Op voorraad |
0.122 in
3.1 mm
|
Wit
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| € 0,1434 - € 0,1983 | 997 Op voorraad |
0.142 in
3.6 mm
|
Wit
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| € 0,1952 - € 0,1952 | 1393 Op voorraad |
0.146 in
3.7 mm
|
Zwart
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.087 - 0.122 in
2.2 - 3.1 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan