10331262
094126060301
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 250 - 499 | € 0,2944 |
| 500 - 999 | € 0,2746 |
| 1000 + | € 0,212 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankerlengte | 0.276 in |
|---|---|
| Ankerlengte | 7.0 mm |
| Kopdiameter | 0.236 in |
| Kopdiameter | 6.0 mm |
| Kophoogte | 0.039 in |
| Kophoogte | 1.0 mm |
| Compatibele gatdiameter | 3.6 mm |
| Compatibele gatdiameter | 0.142 in |
| Compatibele paneeldiktes | 0.177 - 0.217 in |
| Compatibele paneeldiktes | 4.5 - 5.5 mm |
| Klinknageltype | Klinknagel |
| Klinknagel bevestigingsstijl | Push-in |
| Kleur | Wit |
| Massief materiaal | Nylon 6 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan