Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Geribbelde druknagels kunnen in gaten met en zonder schroefdraad worden gestoken om een sterke en betrouwbare verbinding te vormen. Ze zijn een populaire keuze bij het kiezen van een kunststof snelbevestiging.
Het anker van de klinknagels heeft een ontwerp met ribben dat een snelle en eenvoudige installatie garandeert. Wanneer ze met een eenvoudige druk in een paneelgat worden gestoken, buigen de ribben door en veren ze terug op hun plaats. Dit verankert de klinknagel waardoor het paneel stevig op zijn plaats wordt gehouden.
Deze klinknageloptie is nuttig voor de bevestiging van ventilatoren, maar ook voor het vastzetten van zitkussens en andere stoffen voorwerpen. Geschikt voor diverse materialen, waaronder: hout, schuim, rubber, metalen en kunststoffen. Deze klinknagels zijn ideaal voor gaten met en zonder schroefdraad, voor boorgaten of voor ponsgaten. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende maten en uitvoeringen, voor uiteenlopende gatdiameters en paneeldiktes.
Serie: SR2324
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele gatdiameter | Kleur | Materiaal | Kopdiameter | Compatibele paneeldiktes | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2776 - € 0,4515 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.035 - 0.315 in
0.9 - 8.0 mm
|
Type 2
|
||
| € 0,2639 - € 0,4287 | Vraag de levertijd aan hier |
0.268 in
6.8 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13 mm
|
0.059 - 0.354 in
1.5 - 9.0 mm
|
Type 2
|
||
| € 0,508 - € 0,8268 | 12211 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.114 - 0.567 in
2.9 - 14.4 mm
|
Type 1
|
||
| € 0,212 - € 0,389 | 82 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.472 in
2.5 - 12.0 mm
|
Type 1
|
||
| € 0,1998 - € 0,3661 | 23007 Op voorraad |
0.161 in
4.1 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.079 - 0.394 in
2.0 - 10.0 mm
|
Type 2
|
||
| € 0,1473 - € 0,1906 | 7644 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.709 in
18 mm
|
0.118 - 0.748 in
3.0 - 19.0 mm
|
Type 1
|
||
| € 0,1983 - € 0,3615 | 12793 Op voorraad |
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.059 - 0.217 in
1.5 - 5.5 mm
|
Type 2
|
||
| € 0,4241 - € 0,688 | 1825 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.051 - 0.441 in
1.3 - 11.2 mm
|
Type 2
|
||
| € 0,63 - € 0,63 | 745 Op voorraad |
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.059 - 0.787 in
1.5 - 20.0 mm
|
Type 1
|
||
| € 0,3661 - € 0,3661 | 746 Op voorraad |
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.094 - 0.5 in
2.4 - 12.7 mm
|
Type 1
|
||
| € 0,1523 - € 0,188 | 137 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Type 2
|
||
| € 0,1693 - € 0,2624 | 2000 Op voorraad |
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.524 - 0.827 in
13.3 - 21.0 mm
|
|
||
| € 0,1324 - € 0,1635 | 236 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Type 2
|
||
| € 0,4393 - € 0,4393 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.138 - 0.748 in
3.5 - 19.0 mm
|
Type 1
|
||
| € 0,3035 - € 0,4927 | 2035 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.047 - 0.236 in
1.2 - 6.0 mm
|
Type 2
|
||
| € 0,2471 - € 0,4515 | 2400 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11 mm
|
0.079 - 0.394 in
2.0 - 10.0 mm
|
Type 2
|
||
| € 0,2242 - € 0,4088 | Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11 mm
|
0.028 - 0.315 in
0.7 - 8.0 mm
|
Type 1
|
||
| € 0,3753 - € 0,6087 | 2417 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.126 - 0.406 in
3.2 - 10.3 mm
|
Type 1
|
||
| € 0,1937 - € 0,3539 | 4991 Op voorraad |
0.161 in
4.1 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.039 - 0.098 in
1.0 - 2.5 mm
|
Type 2
|
||
| € 0,6621 - € 1,0419 | 800 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.531 - 0.921 in
13.5 - 23.4 mm
|
Type 2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan