Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Deze Dyna-Force-klemmen zijn ontworpen om vast te zetten, te klemmen en objecten op hun plaats te houden. Het zorgt voor een sterke en betrouwbare grip, terwijl het eenvoudig en nauwkeurig te gebruiken is. De hoge klemkracht verhogen de productiviteit en precisie in industriële processen.
Ze hebben een laag profiel, compacte vorm en gladde of gekartelde zijden. De klem beweegt tegen een hoek om een positieve neerwaartse klemkracht te leveren - ongeveer 25% van de klemkracht. Het klemdraagvlak is draad gesneden om een exacte uitlijning te krijgen.
Het klemdraagvlak kan vlak met de klemplaat of verhoogd zijn om grondig boren mogelijk te maken. Het kan worden gebruikt in verschillende industrieën, waaronder fabricage, metaalbewerking en automontage.
Materiaal: RVS Serie: SR12010
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Bek type | Aandrijfschroef d3 | h2 | d1 | h1 | d2 | h3 min | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 104,1117 - € 122,4821 | Vraag de levertijd aan hier |
Glad
|
M8x16
|
5.0
|
25.0
|
24.0
|
M6
|
4.5
|
||
| € 99,8229 - € 117,4387 | Vraag de levertijd aan hier |
Glad
|
M6x12
|
4.5
|
20.0
|
19.0
|
M5
|
3.3
|
||
| € 158,0499 - € 185,9416 | Vraag de levertijd aan hier |
Glad
|
M10x18
|
7.0
|
30.0
|
29.0
|
M8
|
4.5
|
||
| € 112,3954 - € 132,2337 | Vraag de levertijd aan hier |
Gekarteld
|
M8x16
|
5.0
|
25.0
|
24.0
|
M6
|
4.5
|
||
| € 170,6213 - € 200,7263 | Vraag de levertijd aan hier |
Gekarteld
|
M10x18
|
7.0
|
30.0
|
29.0
|
M8
|
4.5
|
||
| € 108,2535 - € 127,3579 | Vraag de levertijd aan hier |
Gekarteld
|
M6x12
|
4.5
|
20.0
|
19.0
|
M5
|
3.3