Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.
Easy-pull maskeerkappen bieden optimale bescherming voor eindprofielen, zoals stangen, buizen en buizen tijdens productieprocessen.Typische toepassingen zijn: anodiseren, stralen, poedercoaten, e-coaten, plateren en algemene verflijnen.Voor een zo goed mogelijke pasvorm moet de binnendiameter ongeveer 10 procent kleiner zijn dan de buitendiameter van het te maskeren onderdeel. Materiaal: EPDM, Silicone, PVC Kleur: Zwart, Naturel, Transparant, Geel Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Kleur | Materiaal | h | d1 | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1922 - € 0,4036 | 33 Op voorraad |
0.52 in
13.2 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,2913 - € 0,6119 | 3450 Op voorraad |
0.937 in
23.8 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,1662 - € 0,4687 | 1000 Op voorraad |
0.469 in
11.9 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,1395 - € 0,2931 | Vraag de levertijd aan hier |
0.469 in
11.9 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,2334 - € 0,4901 | Vraag de levertijd aan hier |
0.811 in
20.6 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,1174 - € 0,2595 | 1750 Op voorraad |
0.382 in
9.7 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,1723 - € 0,362 | 4250 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,1449 - € 0,3043 | 25500 Op voorraad |
0.366 in
9.3 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,4561 - € 0,4561 | 43000 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
|
||
| € 0,2486 - € 0,6979 | 1000 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,3366 - € 0,3366 | 17949 Op voorraad |
|
Zwart
|
Silicone
|
|
|
|
||
| € 0,1008 - € 0,2117 | 10500 Op voorraad |
0.303 in
7.7 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,2273 - € 0,4773 | Vraag de levertijd aan hier |
0.74 in
18.8 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,7216 - € 1,682 | 60 Op voorraad |
2 in
50.8 mm
|
Geel
|
PVC
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,246 - € 0,246 | 3836 Op voorraad |
|
Zwart
|
Silicone
|
|
|
|
||
| € 0,3355 - € 0,6214 | 1975 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
Transparant
|
Silicone
|
1.421 in
36.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| € 0,1601 - € 0,3363 | 4500 Op voorraad |
0.52 in
13.2 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,1458 - € 0,3062 | Vraag de levertijd aan hier |
0.382 in
9.7 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,1618 - € 0,1618 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Naturel
|
Silicone
|
|
|
|
||
| € 0,5446 - € 0,8906 | 11860 Op voorraad |
0.295 in
7.5 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan