Menu Search

We vonden 20 producttypes voor Hittebestendige maskeerproducten

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Hittebestendige maskeerproducten


Bedekte tapse pluggen

Covered Tapered Plugs have convex edges that guarantee a secure fit. Features a push-fit design that makes it simple to use and remove. Used for pipes, blind holes and furniture.

Ontworpen voor een stevige passing door de bolle zijkanten.Het beschermt tegen verontreinigingen, vuil en schade.Herbruikbaar vanwege het Materiaal en zonder de effectiviteit van de verzegeling te beïnvloeden. Materiaal: Silicone Kleur: Grijs, Geel, Donkergroen, Lichtgroen, Wit, Rood, Zwart, Roze, Paars, Blauw, Donkerblauw, Transparant Serie: SR5751

Beschermdoppen voor draadeind

Kappen met flens zijn ontworpen voor eenvoudige montage en verwijdering, zowel met geautomatiseerde apparatuur als met de hand. Meestal gebruikt om metrische of imperiale schroefdraad te beschermen, met of zonder O-ringen. De grotere flens maakt een snellere aanbrenging en verwijdering mogelijk bij handmatig gebruik.

Voor kwaliteitscontrole; de natuurlijk gekleurde kappen stellen u in staat om door de kap heen te kijken en te controleren of de O-ring wel of niet is geïnstalleerd op de beschermdop.

Biedt een stevige en veilige pasvorm.

  • Ontworpen om de schroefdraad te bedekken en te beschermen.
  • Beschermt tegen schade, vuil en vocht.
  • Gebruikt in de automotive- en machinebouwindustrie.
Materiaal: TPE - PIR Kleur: Zwart Serie: SR1026

Carrosseriepluggen

Body Plugs are great for closing panel cavities and firmly sealing apertures or holes. They are particularly useful for sealing openings with sharp edges.

Acts as a protective barrier that helps to prevent potential harm and compromise to the integrity of the enclosed space.

Provides a tight and secure fit thanks to a push fit design. Used in various applications, including automotive, industrial equipment, and machinery.

  • Can tolerate temperatures ranging from -40C up to 135C.
  • Prevents ingress of dust, dirt, moisture, and other contaminants.
  • Provides a clean finish.
Materiaal: TPE/TPV, TPR, TPE - PIR Kleur: Zwart Serie: SR1765

Easy-pull maskeerkappen

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

Easy-pull maskeerkappen bieden optimale bescherming voor eindprofielen, zoals stangen, buizen en buizen tijdens productieprocessen.Typische toepassingen zijn: anodiseren, stralen, poedercoaten, e-coaten, plateren en algemene verflijnen.Voor een zo goed mogelijke pasvorm moet de binnendiameter ongeveer 10 procent kleiner zijn dan de buitendiameter van het te maskeren onderdeel. Materiaal: EPDM, Silicone, PVC Kleur: Zwart, Naturel, Transparant, Geel Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Flexibele eindkappen - hoge tempratuur

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Materiaal: PVC Kleur: Geel Serie: SRF0076

Flexibele pluggen - hoge tempratuur

High Temperature Flexiplugs are used to hold screws and nails in both threaded and plain holes. Resists splitting and contamination. Used in automotive and manufacturing sectors.

  • Metric and UNF thread sizes are supported.
  • Give a firm grasp, resist breakage and tearing and are good protection against damage, dirt, moisture, and corrosion during storage and transportation.
  • Commonly used in construction, electrical, and industrial equipment.
Materiaal: PVC Kleur: Geel, Zwart Serie: SR1070

Flexikappen met treklip - Hoge temperatuur

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Flexibele kappen voor hoge temperaturen, met treklip, voor aanbrengen op en verwijderen van toepassingen met of zonder schroefdraad.

  • Dankzij het unieke ontwerp past elke kap op verschillende diameters.
  • Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen.
Materiaal: Flexibel PVC Kleur: Geel Serie: SR1072

Hittebestendige ringkappen

Masking Washer Caps are intended as caps with an additional washer to hide grounding or plug holes, when inverted. Protects against solvents, abrasives, and suitable for temperatures of up to +250ºC.

Ringkappen voor Maskering die kunnen worden toegepast als een beschermkap voor uiteinden met en zonder schroefdraad.Geïntegreerde ring maskeert aarding en biedt ook randbescherming.Kan ook worden omgekeerd en gebruikt om gaten af te dichten. Materiaal: Silicone Kleur: Grijs, Naturel, Paars, Geel, Zwart, Rood, Roze, Groen Serie: SR5756

Hittebestendige tapse pluggen

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern voor compressie voor gaten met of zonder schroefdraad.Deze herbruikbare pluggen zijn verkrijgbaar in een hoogwaardig siliconenmateriaal voor hoge temperaturen of een economisch EPDM-materiaal met verminderde temperatuur.Gebruikt in chemische, bewerkingstoepassingen en industriële apparatuur. Materiaal: EPDM, Silicone, TPR Kleur: Zwart, Naturel, Geel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Roze, Rood Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Hittebestendige trekpluggen

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Worden gebruikt om gaten met en zonder schroefdraad te maskeren.De Treklip vereenvoudigt installatie en verwijdering, voor soepele plaatsing en een stevige passing.Gebruikt in poedercoaten, afdichten, assemblage in de auto-industrie en elektronicaproductie. Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber Kleur: Zwart, Transparant, Naturel, Rood, Grijs, Wit, Paars, Groen, Roze, Oranje, Geel, Blauw Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Kappen met flens

Kappen met flens zijn ontworpen voor eenvoudige montage en verwijdering, zowel met geautomatiseerde apparatuur als met de hand. Meestal gebruikt om metrische of imperiale schroefdraad te beschermen, met of zonder O-ringen. De grotere flens maakt een snellere aanbrenging en verwijdering mogelijk bij handmatig gebruik.

Voor kwaliteitscontrole; de natuurlijk gekleurde kappen stellen u in staat om door de kap heen te kijken en te controleren of de O-ring wel of niet is geïnstalleerd op de beschermdop.

Biedt een stevige en veilige pasvorm.

  • Ontworpen om de schroefdraad te bedekken en te beschermen.
  • Beschermt tegen schade, vuil en vocht.
  • Gebruikt in de automotive- en machinebouwindustrie.
Materiaal: Silicone Kleur: Geel, Grijs, Transparant, Roze Serie: SR5754

Kraagloze maskeerpluggen

Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.

  • Used to cover holes without masking the surrounding area.
  • The pull tab makes them simple to install and remove, allowing for smooth insertion and a snug fit that eliminates unwanted leaks or seepage.
  • Used in multiple applications, such as powder coating, painting, plating, and sealing.
Materiaal: EPDM, Silicone, TPE, PVC Kleur: Zwart, Naturel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Geel, Roze, Rood Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Maskeerpluggen

Masking Cones can be used as plugs or caps. The tapered form allows them to fit a variety of inner and outer diameters. Can be secured with paint hooks. Available in Silicone and EPDM.

Veelzijdige maskeeroplossing die als kap of plug kan worden gebruikt.

  • Taps ontwerp.
  • Premium en goedkopere materiaalopties.
Materiaal: Silicone, EPDM Kleur: Paars, Rood, Naturel, Roest, Zwart, Blauw, Groen, Bruin, Geel Serie: SR1075, SR1091

Maskerende slang voor rechte buizen

Masking Straight Tubing is meant to cover long studs and pins with short caps. Can be trimmed to the desired size and masked off with a through-hole by drawing the tubes outside diameter through. Supplied in rolls for enhanced convenience.

Een uitstekende maskeeroplossing voor langere delen, als standaardkappen te kort zijn.

  • Wordt op rol geleverd en kan op de gewenste lengte worden afgesneden.
  • Voegt zich naar onregelmatigheden en is herbruikbaar.
Materiaal: Silicone Kleur: Rood, Naturel Serie: SRF0064, SR1088, SRF0065

Maskerende sterslangen

Masking Star Tubes have a star-shaped form that is suitable for lengthy studs and pins. The flexibility makes it easy to insert and remove. Fits over threaded studs, non-threaded tubes and other irregular forms.

Een maskeeroplossing die ideaal is voor lange draadeinden en pennen, als kappen te kort zijn.

  • Flexibel en past gemakkelijk op krappe diameters.
  • Past over draadeinden, buiseinden zonder schroefdraad en onregelmatige vormen.
Materiaal: Silicone Kleur: Groen, Blauw, Wit, Geel, Rood Serie: SR1051

Ondersteuningshaken

Support Wire hooks are useful for controlling loads in various applications, such as paint finishing and material handling. Ideal for heavy-duty applications. They are resistant to corrosion.

Draadhaken bieden steun bij het verwerken van lasten voor uiteenlopende toepassingen.

  • Ideaal voor afwerking van lak, oppervlaktebehandelingen en materiaalverwerking.
  • Herbruikbaar.
Materiaal: IJzer, Staal Kleur: Naturel, Serie: SR1087

Papieren maskeerpluggen

Paper Masking Plugs are designed to seal off openings during painting, coating or surface treatment processes. Made from high-quality paper, they offer excellent flexibility and durability. The are resistant to chemicals. Ideal for use on metal, plastic, glass and wood surfaces.

  • Designed to protect and seal off openings during painting, coating, or surface treatment processes.
  • Allows for easy insertion and removal, ensuring a tight and secure fit in a wide range of hole sizes and shapes.
Materiaal: Crêpepapier Kleur: Bruin Serie: SR6113

Rechte maskeer kappen

Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.

Ideale oplossing voor het beschermen en maskeren van onderdelen die verschillende maskeerprocessen ondergaan.Kan ook als plug worden gebruikt om gaten met of zonder schroefdraad te maskeren.Gebruikt om draadeinden, Pennen en Buiseinden te beschermen. Materiaal: Silicone, EPDM Kleur: Naturel, Zwart, Geel, Roze, Groen, Blauw, Oranje, Grijs Serie: , SR1052, SR1095

Tapse papieren kappen

Tapered Paper Caps are perfect for paint and powder coating applications. Made from a blend of post-consumer and virgin materials. Can sustain operating temperatures of up to +205C.

  • Tapered Paper Caps are a type of protective cap, that can withstand temperatures up to 204 C.
  • Ideal use for end of tubes, pipes or other cylindrical objects.
  • Made from a mixture of post-consumer and virgin materials, making them a recyclable option.
Materiaal: Crêpepapier Kleur: Bruin Serie: SR6114

Uitzetbare maskeerhoezen

Uitzetbare maskeerhoezen vormen een uitstekend alternatief voor conventionele kappen wanneer de onderdelen die afgedekt moeten worden een vreemde vorm hebben. In ons assortiment vindt u hoezen van LDPE en PE die rekbaar zijn en voorzien zijn van een elastisch uiteinde. Also available in our range are silicone covers that rely on the materials natural elasticity for expansion.

De elastische doppen van LDPE en PE zorgen voor een lossere pasvorm. Hierdoor zijn ze ideaal voor algemene bescherming tijdens transport en opslag, en voor lichte maskeringsvereisten.

Daarentegen bieden de siliconen doppen een stevigere grip op het onderdeel. Hierdoor zijn ze geschikt voor drukgevoelige toepassingen.

  • Speciaal ontworpen om onderdelen te beschermen tegen coatings, verf, plating of schurende behandelingen.
  • Het Best te gebruiken voor algemene bescherming tijdens transport en opslag.
  • Bestand tegen temperaturen tot 100 C voor siliconen- en LDPE-materialen en tot 60 C voor PE-materialen.
Materiaal: PE, LDPE, Silicone Kleur: Transparant, Blauw, Rood, Wit Serie: SRF0083, SR1097, SRF0019